진공 리프팅 장치 베큐마스터 콤포트
- 최대 리프트 용량 750kg
- 리프팅 장치 및 체인 호이스트를 통합 제어하는 제어 핸들
- 에너지 소비를 줄이기 위한 최적화 된 진공 발생기
카테고리 표시
판금이 있는 CNC 제어 가공 기계의 로딩 및 언로딩은 2~3명의 직원이 수동으로 수행했습니다. 이 작업은 특히 직원들에게 지루하고 그에 상응하는 육체적 노력이 필요했습니다. 여기에서 안도감을 주기 위해 Schmalz에서 진공 리프팅 장치를 구입하기로 결정했습니다.
판금 진공 리프터 VacuMaster Comfort는 연속적으로 90° 회전하는 공작물에 적합합니다. 리프팅 장치는 판금으로 CNC 기계를 로딩 및 언로딩하는 데 사용됩니다. 리프팅 보조 장치로 최대 500kg의 무게를 운반할 수 있습니다. 컴포트 버전은 편안한 작동으로 빠른 작업이 가능합니다. 핸들링 장치에는 Schmalz SK 필러 선회 크레인이 장착되어 있으며 지브 길이가 6,000mm로 높은 수준의 유연성을 제공하고 이 시스템을 완벽하게 마무리합니다.
사용자 친화적이고 유익하며 실용적인 다양한 산업 분야의 제품 적용 사례를 발견하십시오.
적합한 동영상을 찾지 못하셨나요? 그렇다면 미디어 센터를 살펴보세요.