Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Comfort
- 750 kg'a kadar yükler için
- Kaldırma aparatı ve zincirli ceraskalın entegre kumandasına sahip operatör kolu
- Enerji tüketimini azaltmak için kontrollü vakum jeneratörü
CNC kontrollü bir işleme makinesinin sac panellerle yüklenmesi ve boşaltılması eskiden iki ila üç çalışan tarafından manuel olarak yapılıyordu. Bu iş, çalışanlar için özellikle sıkıcıydı ve buna uygun fiziksel çaba gerektiriyordu. Şirket, iş yükünü hafifletmek için Schmalz'dan bir vakumlu kaldırma cihazı satın almaya karar verdi.
Vakumlu kaldırma cihazı Bleche VacuMaster Comfort, iş parçalarının 90° kademesiz döndürülmesi için uygundur. Kaldırma cihazı, bir CNC makinesini sac panellerle yüklemek ve boşaltmak için kullanılır. Kaldırma cihazı ile 500 kg'a kadar ağırlıklar taşınabilir. Comfort versiyonu, rahat kullanımla hızlı çalışmaya olanak tanır. Taşıma cihazı, Schmalz'ın kolona monte döner vinci SK ile donatılmıştır ve 6.000 mm'lik pergel uzunluğu ile yüksek esneklik sunmakta ve bu sistemi ideal bir şekilde tamamlamaktadır.
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.