Elevadores por vacío VacuMaster Comfort
- Capacidad de carga de hasta 750 kg
- Asa de manejo con control integrado del manipulador y del polipasto
- Generador de vacío con regulación para reducir el consumo de energía
La carga y descarga de una máquina de mecanizado con control CNC con tableros de chapa se realizaba antes a mano con la participación de dos a tres empleados. Este trabajo era especialmente fatigoso para los empleados y exigía el esfuerzo corporal correspondiente. En busca del alivio para los empleados, se decidió la compra de un elevador por vacío de Schmalz.
El aparato elevador por vacío VacuMaster Comfort es adecuado para bascular piezas 90° sin etapas. El aparato elevador se utiliza para cargar y descargar una máquina CNC con tableros de chapa. Este auxiliar de elevación puede transportar pesos de hasta 500 kg. La versión confort permite un trabajo rápido con un manejo confortable. Está equipado con una pluma giratoria de columna SK de Schmalz que con una longitud de brazo de 6.000 mm ofrece gran flexibilidad y redondea esta instalación.
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.