Schmalz

Handmatige bediening • Metaal / Plaatwerk • Metalen platen • Vacuümheftoestellen VacuMaster Comfort

Vacuümhefapparaat VacuMaster Comfort voor het hanteren van metalen platen

Het laden en lossen van een CNC-gestuurde verwerkingsmachine met plaatwerkpanelen gebeurde vroeger handmatig door twee tot drie werknemers. Dit werk was bijzonder vervelend voor de werknemers en vergde de nodige fysieke inspanning. Om de werklast te verlichten, besloot de onderneming een vacuümhefapparaat van Schmalz aan te schaffen.

De vacuümheffer Bleche VacuMaster Comfort is geschikt voor het traploos 90° draaien van werkstukken. De hefinrichting wordt gebruikt voor het laden en ontladen van een CNC-machine met plaatstalen panelen. Gewichten tot 500 kg kunnen door de hefinrichting worden vervoerd. De Comfort-versie maakt snel werken met comfortabele bediening mogelijk. De overslaginstallatie is uitgerust met een kolomzwenkkraan SK van Schmalz en biedt met zijn gieklengte van 6.000 mm een hoge flexibiliteit en een ideale afronding van dit systeem.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen