Palonniers à ventouses VacuMaster Comfort
- Capacité de charge jusqu'à 750 kg
- Guidon de commande avec commande intégrée de l'appareil de levage et du palan à chaîne
- Générateur de vide régulé pour réduire la consommation en énergie
Le chargement et le déchargement de plaques de tôle sur une machine d'usinage à commande CNC étaient auparavant réalisés manuellement par deux à trois collaborateurs. Ce travail était très fastidieux et il nécessitait de gros efforts physiques de la part des collaborateurs. Afin d'alléger leur travail, l'entreprise se décida à acquérir un appareil de levage par le vide de Schmalz.
L'appareil de levage à vide VacuMaster Comfort convient au pivotement en continu à 90° des pièces. Le palonnier est utilisé pour le chargement et le déchargement des Plaques métalliques sur une machine CNC. Il est possible de transporter des poids allant jusqu'à 500 kg à l'aide d'un auxiliaire de levage. La version confort permet d'accélérer le travail grâce à la commande confortable. L'appareil de manipulation est équipé d'une grue pivotante sur potence SK de Schmalz. Il offre, grâce à sa longueur de flèche de 6 000 mm, une grande flexibilité, faisant de cette installation une solution vraiment complète.
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.