Podciśnieniowe urządzenia podnoszące VacuMaster Comfort
- Obciążenia do 750 kg
- Uchwyt roboczy ze zintegrowanym sterowaniem urządzeniem podnoszącym i wciągnikiem łańcuchowym
- Kontrolowany generator podciśnienia w celu zmniejszenia zużycia energii
Załadunek i rozładunek sterowanej numerycznie maszyny do obróbki paneli z blachy był wcześniej wykonywany ręcznie przez dwóch do trzech pracowników. Praca ta była szczególnie uciążliwa dla pracowników i wymagała odpowiedniego wysiłku fizycznego. Aby odciążyć firmę, zdecydowała się ona na zakup podciśnieniowego urządzenia podnoszącego firmy Schmalz.
Podciśnieniowe urządzenie podnoszące Bleche VacuMaster Comfort jest odpowiednie do bezstopniowego obracania elementów roboczych o 90°. Urządzenie podnoszące jest używane do załadunku i rozładunku maszyny CNC z panelami z blachy. Za pomocą podnośnika można transportować ładunki o masie do 500 kg. Wersja Comfort umożliwia szybką pracę przy zachowaniu komfortu obsługi. Urządzenie przeładunkowe jest wyposażone w żuraw słupowy obrotowy SK firmy Schmalz, który dzięki wysięgnikowi o długości 6 000 mm zapewnia dużą elastyczność i stanowi idealne uzupełnienie systemu.
Poznaj przykłady zastosowań produktu w różnych branżach - przyjazne dla użytkownika, pouczające i praktyczne.
Nie znaleziono odpowiednich filmów? W takim razie zajrzyj do naszego centrum multimedialnego.