Zurück zur Übersicht

Wandschwenkkran

Definition

Wandschwenkkrane zeichnen sich dadurch aus, dass sie direkt an eine bereits bauseitig vorhandene Wand oder Säule montiert werden können und deshalb eigenen Standfuß benötigen.

Schwenkkrane von Schmalz kommen in einer Vielzahl an manuellen Handhabungsprozessen zum Einsatz und bilden zusammen mit unseren Vakuum-Hebern ein starkes Team, auf das Sie sich verlassen können.

Wandschwenkkrane von Schmalz

Wandschwenkkrane für sicheres und schnelles Handhaben

Schmalz legt bei seinen Wandschwenkkranen einen besonderen Fokus auf maximale Leichtgängigkeit und kompromisslose Ergonomie. Das sichere, schnelle und gesundheitsschonende Handhaben steht für Schmalz an eingesetzt. Neben der Standardausführung gibt es unsere Wandschwenkkrane auch mit Teleskop-, Knickarm- und einem besonders flachen Ausleger. Auch für den Ex-Bereich gibt es passende Ausführungen, was die Flexibilität von Schmalz Kranen unterstreicht.

Je nach benötigter Tragfähigkeit, werden unsere Wandschwenkkrane mit Kranschienen aus Aluminium (bis 650 kg) oder Stahl (bis 1.200 kg) ausgestattet. Mithilfe der neuentwickelten Wandkonsole können Krane von Schmalz schnell und einfach montiert werden.

Das umfangreiche Zubehör ermöglicht es, dass Schmalz Wandschwenkkrane für nahezu jede Aufgabe im Gebiet der manuellen Handhabung konfiguriert werden können.

Schwenkkrane von Schmalz können mit einer Vielzahl an möglichen Hebezeugen kombiniert werden, wie etwa mit dem Kettenzug SCH, einem Seilzug oder einem Seilbalancer. Wandschwenkkrane sind perfekt auf die Traglasten unserer Vakuumheber angepasst und werden so zu anschlussfertigen und ergonomischen Hebelösungen.

Schmalz Wandschwenkkrane verfügen über einen Schwenkwinkel von bis zu 180°, der mithilfe der Schwenkwinkelbegrenzung SWBG beliebig begrenzt werden kann.

Weitere Informationen

Haben Sie Fragen? Unsere erfahrenen Systemberater helfen Ihnen gerne und unterstützen Sie bei der Auslegung des geeigneten Wandschwenkkrans für Ihre Anforderungen: Schmalz Systemberatung. Mehr Infos zu unseren Kranen finden Sie hier: Wandschwenkkrane von Schmalz.