Sauggreifer SFF / SFB1
- Saugfläche (Ø) von 10 mm bis 60 mm
- Werkstoff: SI, EPDM, HT1, NBR-ESD
Kategorie anzeigen
Die ausgehärteten, oft noch heißen Bauteile müssen bei der Entnahme aus dem Werkzeug sicher gegriffen werden, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sauggreifer aus dem Material HT1 eignen sich besonders für diesen Prozess. Die Sauggreifer sind hitzebeständig sowie frei von silikonhaltigen und lackbenetzungsstörenden Substanzen. Werden die CFK-Bauteile später lackiert, sind Beeinträchtigungen der Oberflächen ausgeschlossen.
Entnahme von ausgehärteten CFK-Bauteilen
Temperaturbeständigkeit
Genauigkeit v. Ablegen, Kontamination Greifer
Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.
Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.