Ventose piatte SFF
- Superficie di aspirazione (Ø) da 8 mm a 60 mm
- Materiale: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Mostra la categoria
I componenti trattati e spesso ancora caldi devono essere prelevati dall’utensile in tutta sicurezza, senza lasciare alcun tipo di deposito. Le ventose in HT1 sono particolarmente indicate per questo processo. Le ventose sono resistenti alle alte temperature, non presentano tracce di silicone ed altre sostanze che potrebbero compromettere la struttura superficiale. Se i componenti CFK devono essere poi verniciati è importante che le loro superfici rimangano perfettamente integre.
Rimozione dei componenti in CFRP polimerizzati
Resistenza alla temperatura
Precisione contro il deposito, contaminazione Pinza
Scoprite gli esempi di applicazione del prodotto in varie industrie - facile da usare, informativo e pratico.
Non sono stati trovati video adatti? Allora date un'occhiata al nostro media center.