Ventouses SFF / SFB1
- Surface d'aspiration (Ø) de 10 mm à 60 mm
- Matière : SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Afficher la catégorie
Les composants durcis, souvent encore très chauds, doivent être saisis de manière fiable lors du retrait de l’outil, et ce sans laisser de résidus. Les ventouses en matière HT1 sont particulièrement appropriées pour ce procédé. Les ventouses résistent à la chaleur et ne contiennent aucune substance à base de silicone susceptible de nuire à l’application de laque. Un endommagement des surfaces est ainsi exclu lorsque les composants en PRFC sont laqués ultérieurement.
Retrait de pièces en PRFC durcies
Résistance à la température
Précision de la dépose, contamination du préhenseur
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.