Düz Vantuzlar SFF
- Vakum alanı (Ø) 8 mm'den 60 mm'ye kadar
- Malzeme: SI, EPDM, HT1, HT1-ESD, NBR-ESD
Kürlenmiş ve genellikle hala sıcak olan bileşenler, aletten çıkarılırken iş parçasında iz bırakmadan güvenli bir şekilde kavranmalıdır. HT1'den yapılmış vantuzlar bu işlem için idealdir. Bu vantuzlar ısıya dayanıklıdır ve silikon içeren veya boyama işlemlerini bozabilecek maddeler içermez. FRP bileşenleri daha sonraki bir aşamada kaplanacaksa, bu olası yüzey kusurlarını önler.
Kürlenmiş CFRP bileşenlerinin çıkarılması
Genellikle hala sıcak olan kürlenmiş bileşenler, RTM kalıbından çıkarılırken herhangi bir kalıntı bırakmadan güvenli bir şekilde kavranmalıdır
Kesilen parçaların (preformlar) ve katmanların çıkarılması sırasında elleçleme
Boşlukların proses açısından güvenli kullanımı
Muhtemelen birkaç katmanın veya dengesiz preformların taşınması
Sıcaklık direnci
Termoplastiklerle yüksek sıcaklıklar, sıcaklığa dayanıklı tutucular gerektirir
Sıcak iş parçalarını taşırken, kavrama noktasında lokal soğumadan özellikle kaçınılmalıdır. Aşırı soğuma riskini en aza indirmek için özel iğneli tutucular ve vakum kapları kullanılır. Teflon "yapışmaz" ve ısı yalıtımından yapılmış temas alanı ayrıca yerel soğumayı önler
Doğruluk ve tortu, kirlenme Tutucu
Erimiş bileşenler stabilitelerini kaybeder ve bu nedenle taşınmaları zordur. Özel düz vakum pedleri düz, uzun bir sızdırmazlık dudağına ve vakum pedine monte edilmiş bir desteğe sahiptir
Yüksek tutma kuvvetleri sayesinde yüksek hızlanma mümkündür
Yüksek düzeyde kullanım bilgisi, örneğin hasar veya kirlenme nedeniyle malzeme özelliklerinde değişiklik olmasını önler
Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.