Schmalz

Vakuumtechnik für die Glasindustrie

Abdruckfreies und sicheres Handhaben

Vakuumtechnik für die Automation

Glas ist ein universell einsetzbarer Werkstoff, der dank seiner physikalischen und chemischen Eigenschaften in vielen Bereichen Anwendung findet. Vor allem in der Architektur und bei Automobilen nimmt der Anteil an Glas immer stärker zu; aber auch die Verwendung in Displays wächst enorm schnell.

Werkstücke aus Glas sind sehr empfindlich. In vielen Fällen kann Glas nur durch Vakuumtechnik beschädigungsfrei und abdruckarm gehandhabt werden. Schmalz bietet für die Anforderungen in den einzelnen Prozessschritten den passenden Glassauger. Dabei fokusieren wir uns auf die Segmente Floatglas, Gebäudeglas, Automobilglas, Solarglas, Displayglas sowie Behälterglas.

Vakuum-Spanntechnik

In der Glasbearbeitung sorgen Spannlösungen von Schmalz für flexible und effiziente Produktionsprozesse. Sauger mit speziellen Reibbelägen sind veschleißarm und gewährleisten präzise Ergebnisse auch unter widrigen Einsatzbedingungen. Hohe Querkraftaufnahme und minimale Höhentoleranzen bieten die Grundlage für optimale Qualität beim Schleifen von Glaskanten. Minimale Rüstzeiten ermöglichen die Ausbringungsmenge der Linien zu erhöhen.

Vakuumheber und Kransysteme

Sensible Fenster und Glasscheiben erfordern einen besonders schonenden Handhabungsprozess. Durch die Vakuum-Handhabung werden selbst schwere Glasteile bruchsicher und mühelos von einer Person bewegt.

Produktanfrage

Schmalz bietet Ihnen die passende Lösung in der Glasbranche

Klicken Sie die einzelnen Bereiche an und erfahren Sie mehr.

1
Float- und Gebäudeglas
2
Automobilglas
3
Vakuumtechnik zur Handhabung von Spezial- und Displayglas
4
Vakuumtechnik zur Handhabung von Behälterglas
Float- und Gebäudeglas

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Vakuumtechnik für die Automation

Hohe Querkräfte auch bei Verwendung von Trennpulver
Um die Adhäsionskräfte zwischen gestapelten Glasplatten außer Kraft zu setzen, werden die Platten mit Trennpulver beschichtet. Die speziellen Glassauger SGF und SAB erzeugen hohe Querkräfte, auch bei der Verwendung auf Trennpulver. Das speziell entwickelte Profil der Glassauger sorgt für hohe Reibekräfte und eine sichere Handhabung.

Abdruckfreie Handhabung
Abdrücke auf den Oberflächen der Glasplatten gilt es während der gesamten Herstellungskette zu vermeiden. Sauggreifer aus dem abdruckarmen Material HT1 können auch bei Temperaturen bis 170 °C eingesetzt werden. In Kombination mit einer geringen Flächenpressung sind die Glassauger SGF und SAB optimal für diese Anforderungen geeignet. Mit den Sauggreiferüberzügen SU kann sogar jeglicher Kontakt des Sauggreifers mit dem Glas vermieden werden. Speziell für den Einsatz auf Weichbeschichtungen (e.g. Low-E) wurde für das Vakuum- Flächengreifsystem ein Schaum mit Schutzüberzug entwickelt – große Kontaktfläche bei minimaler Flächenpressung, ideal für eine schonende Handhabung.

Kurze Zykluszeiten und hohe Präzision
Bei den Handhabungsprozessen werden kurze Zykluszeiten gefordert. Der Kompaktejektor SXMPi zeichnet sich durch seine integrierte Saug- und Abblasfunktion aus. Diese ermöglicht kürzeste Ansaug- und Ablegezeiten bei minimalem Energieeinsatz, da der Ejektor über die integrierte Luftsparautomatik nur dann aktiv ist, wenn das Vakuum benötigt wird. Darüber hinaus verfügt der intelligente Kompaktejektor über umfangreiche Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle. 

Anlagenverfügbarkeit und geringe Energiekosten
Nicht nur den Verschließ zu vermeiden, sondern auch eine mögliche Verschmutzung und Verschließ zu erkennen ist für die Anlagenverfügbarkeit von zentraler Bedeutung. Das Erkennen ermöglicht ein frühes und gezieltes Vermeiden eines ungeplanten Anlagenstillstands. Die Vakuumerzeuger SCTSi, ein Terminal mit bis zu 16 einzelnen Vakuumkreisen ermöglicht eine direkt Einbindung in die Steuerung mittels IO-Link oder Ethernet. Somit können die intern verarbeiteten und vorinterpretierten Daten direkt in die Steuerung übertragen werden und z.B. frühzeitig eine Leckage in einem Saugkreis festgestellt werden. Wir sprechen hier auch von EPC – Energie und Prozesskontrolle. Zudem verfügen die pneumatischen Vakuumerzeuger eine integrierte Luftsparregelung, somit wird der Energieverbrauch minimiert.

Vakuum-Spanntechnik

Neben hohen Haltekräften spielt auch die Höhentoleranz beim Schleifen von Glas eine entscheidende Rolle, denn selbst minimale Höhenunterschiede führen zu enormen Qualitätsschwankungen. Mit den Vakuum-Blocksaugern VCBL-G werden die Werkstücke sicher und präzise gespannt. Neben der hohen Querkraftaufnahme sorgen die Vakuum-Blocksauger für minimale Höhentoleranzen und bieten damit die Grundlage für optimale Qualität beim Schleifen von Glaskanten.

Blocksauger VCBL-GL

  • Speziell entwickelt für den Einsatz beim Schleifen von Gebäude-, Design- und Automobilglas

  • Hohe Haltekräfte auf trockenem und feuchtem Glas

  • Vollständig abdruckfreie Werkstückoberflächen

Vakuumheber und Kransysteme

Bei der Herstellung und Endmontage von Gebäudeglas fallen diverse manuelle Prozessschritte an. Hierbei ist eine schnelle und ergonomische Handhabung von großer Bedeutung. Mit dem manuellen Hebegerät VacuMaster Window bietet Schmalz für jeden Prozess, vom Beladen von Schneidetischen bis zur Fenstermontage die optimale Lösung - schnell, ergonomisch und sicher.

  • Abdruckarme Handhabung

  • Ergonomisches Arbeiten

  • Sichere und präzise Handhabung

  • Schwenken, rotieren und wenden der Werkstücke

VacuMaster Window 200/300

  • Vertikale Handhabung von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen bis max. 300 kg

  • Für Fenster mit bis zu 45 mm vorstehenden Flügel oder Setzhölzern

VacuMaster Window Comfort 500

  • Simultanes Drehen und Schwenken von Fenstern, Glasscheiben und Glasbauteilen bis max. 500 kg

  • Handhabung von Werkstücken mit einem Tiefenversatz bis zu 50 mm (bei reduzierter Traglast)

Handhabung im Außenbereich: VacuMaster Glass

  • An einem Baustellenkran eingehängt ermöglicht er das mühelose Heben von Lasten sowohl horizontal als auch vertikal

  • Manuelles Schwenken bis zu 90°

Produktempfehlung im Bereich Float- und Gebäudeglas

Automobilglas

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Vakuumtechnik für die Automation

Hohe Querkräfte auch bei Verwendung von Trennpulver
Um die Adhäsionskräfte zwischen gestapelten Glasplatten außer Kraft zu setzen, werden die Platten mit Trennpulver beschichtet. Die speziellen Glassauger SGF und SAB erzeugen hohe Querkräfte, auch bei der Verwendung auf Trennpulver. Das speziell entwickelte Profil der Glassauger sorgt für hohe Reibekräfte und somit für eine sichere Handhabung. Der geringe Hub der Sauggreifer SGF ermöglicht höchste Präzision, während sich die flexiblen Falten des SAB auch geformten Gläsern anpassen.

Abdruckfreie Handhabung
Abdrücke auf den Oberflächen der Glasplatten gilt es während der gesamten Herstellungskette zu vermeiden. Sauggreifer aus dem abdruckarmen Material HT1 können auch bei Temperaturen bis 170 °C (z. B. beim Entladen des Biegeofens) eingesetzt werden. In Kombination mit einer geringen Flächenpressung sind die Glassauger SGF und SAB optimal für diese Anforderungen geeignet. Mit den Sauggreiferüberzügen SU kann sogar jeglicher Kontakt des Sauggreifers mit dem Glas vermieden werden. Speziell für den Einsatz auf Weichbeschichtungen (e.g. Low-E) wurde für das Vakuum- Flächengreifsystem ein Schaum mit Schutzüberzug entwickelt – große Kontaktfläche bei minimaler Flächenpressung, ideal für eine schonende Handhabung.

Kurze Zykluszeiten und hohe Anlagenverfügbarkeit
Bei den Handhabungsprozessen werden kurze Zykluszeiten gefordert. Der Kompaktejektor SXMPi zeichnet sich durch seine integrierte Saug- und Abblasfunktion aus. Diese ermöglicht kürzeste Ansaug- und Ablegezeiten bei minimalem Energieeinsatz, da der Ejektor über die integrierte Luftsparautomatik nur dann aktiv ist, wenn das Vakuum benötigt wird. Darüber hinaus verfügt der intelligente Kompaktejektor über umfangreiche Funktionen zur Energie- und Prozesskontrolle.

Energiesparend und leise
In den Montageprozessen von Automobilglas sind manuelle und automatisierte Prozesse meist eng verbunden. Das Glas wird über einen längeren Zeitraum fixiert. Die Kompaktejektoren SEAC-RP bieten die Funktionen Saugen und Abblasen auf kleinstem Bauraum und können daher direkt am Sauggreifer eingesetzt werden. Die integrierte pneumatische Luftsparregelung reduziert den Druckluftverbrauch auf ein Minimum und sorgt gleichzeitig für besonders leises Arbeiten.

Großflächig und schonend
Die Flächengreifsysteme FXP/FMP greifen das Glas großflächig, dadurch entsteht nur eine geringe lokale Flächenpressung. So können selbst empfindliche Beschichtungen oder Aufdrucke beschädigungsfrei gehandhabt werden. Dank integrierter Ventiltechnik ist es den Greifern möglich, auch Werkstücke zu handhaben, die kleiner sind als der Greifer selbst. Der Greifer FXP zeichnet sich zusätzlich durch einen integrierten Vakuumerzeuger aus.

Vakuum-Spanntechnik

Neben hohen Haltekräften spielt auch die Höhentoleranz beim Schleifen von Glas eine entscheidende Rolle, denn selbst minimale Höhenunterschiede führen zu enormen Qualitätsschwankungen. Mit dem Schnellrüstsystem SQC und den Blocksaugern VCBL-GL werden die Werkstücke sicher und präzise gespannt. Neben der hohen Querkraftaufnahme sorgen die Vakuum-Blocksauger für geringe Höhentoleranzen und bieten damit die Grundlage für optimale Qualität beim Schleifen von Glaskanten.

Blocksauger VCBL-GL

  • Speziell entwickelt für den Einsatz beim Schleifen von Gebäude-, Design- und Automobilglas

  • Hohe Haltekräfte auf trockenem und feuchtem Glas

  • Vollständig abdruckfreie Werkstückoberflächen

Schnellrüstsystem SQC

  • Einsatz beim Schleifen von Gebäude-, Design- und Automobilglas mit hoher Qualität

  • Werkzeugloses Wechseln zur Reduzierung von Rüstzeiten und Stillstandszeiten sowie einfaches Nachrüsten von bestehenden Maschinentischen

  • Arbeitshöhe von 80 mm oder 120 mm

Vakuumheber und Kransysteme

Bei der Herstellung von Automobilglas gibt es neben der automatisierten Anwendung eine Vielzahl von manuellen Handhabungsschritten. Vor allem im Bereich der Montageprozesse, wie zum Beispiel beim Umspritzen von Dichtungen oder beim Anbringen von Haltern. Natürlich nimmt die manuelle Handhabung auch eine zentrale Rolle in der Logistik und Verpackung der Scheiben ein.

  • Abdruckarme Handhabung

  • Ergonomisches Arbeiten

  • Sichere und präzise Handhabung

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

  • Einhandbedienung für Werkstücke bis 50 kg

  • Endloses Drehen von horizontal angesaugten Werkstücken

Vakuum-Schlauchheber JumboErgo

  • Für Werkstücke mit unterschiedlichsten Formaten bis 300 kg

  • Frei wählbare Bedienbügellänge für ausreichenden Sicherheitsabstand zur Last

  • Werkstücke um 90° schwenken

 Produktempfehlung im Bereich Automobilglas

Vakuumtechnik zur Handhabung von Spezial- und Displayglas

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Hohe Kräfte und maximale Beschleunigungen
In den Prozessen werden kürzeste Zykluszeiten gefordert. Dazu ist es nötig, dass die Gläser schnell gegriffen werden und anschließend mit hohen Beschleunigungen sicher und präzise gehandhabt werden. Der speziell entwickelte Dünnglasgreifer STGG von Schmalz ermöglicht dank seiner großen Saugfläche hohe Querkräfte aufzunehmen und so Gläser schnell und mit höchster Präzision zu handhaben.

Kontaminationsfreiheit und schonende Handhabung
Jede Verschmutzung der Gläser – vor der Beschichtung sowie auch nach der Beschichtung – beeinflusst die Funktion der Displays maßgeblich. Daher sind die Glassauger STGG mit einer Kontaktfläche aus dem kontaminationsfreien PEEK ausgestattet. Die große Saugfläche der Greifer ermöglicht mit geringem Unterdruck eine hohe Saugkraft zu erzeugen. So wird eine Handhabung mit geringer Flächenpressung realisiert. Darüber hinaus bietet Schmalz ein breites Programm an Sauggreifern aus dem abdruckarmen Material HT1. Die Baureihe SGPN ist auf Grund der inneren Abstützstruktur speziell für dünne Gläser geeignet.

Anlagenverfügbarkeit und geringe Energiekosten
Bei den Handhabungsprozessen werden kurze Zykluszeiten gefordert. Die Kompaktejektoren SCPSi und SCPM zeichnen sich durch ihre integrierte Saug- und Abblasfunktion aus. Diese ermöglicht kürzeste Saug- und Ablegezeiten bei minimalem Energieeinsatz. Denn über die integrierte Luftsparautomatik ist der Ejektor nur dann aktiv wenn Vakuum benötigt wird. Darüber hinaus verfügt der intelligente Kompaktejektor über eine IO-Link Schnittstelle, durch diese Prozessdaten ausgelesen und der Ejektor konfiguriert werden kann. Die geringe Baugröße des Ejektors, erlaubt dass der Ejektor nah beim Sauggreifer positioniert werden kann, so können kürzeste Evakuierungszeiten realisiert werden.

Flexible Handhabung in Montageprozessen
Die Flächengreifsysteme FXP/FMP greifen das Glas zu Sauggreifern großflächig. Dadurch entsteht nur eine geringe lokale Flächenpressung, so können selbst empfindliche Beschichtungen oder Aufdrucke beschädigungsfrei gehandhabt werden. Der optional verfügbare Schutzüberzug ermöglicht zudem einen Kontakt mit minimalster Kontamination. Mit der integrierten Ventiltechnik ist es den Greifern möglich auch Werkstücke zu handhaben, die kleiner als der Greifer sind, so können unterschiedliche Gläser flexibel gegriffen werden. Der Greifer FXP zeichnet sich zusätzlich noch durch einen integrierten Vakuumerzeuger auf dem Venturi-Prinzip aus.

Berührungsarme Handhabung
Die Schwebesauger SBS basierend auf dem Bernoulli-Funktionsprinzip ermöglichen eine Handhabung bei nur geringem Werkstückkontakt. Der Sauger schwebt auf einem Luftpolster und mittels Elastomerpuffer aus HT1 kann eine horizontale Kraft übertragen werden. Der hohe Volumenstrom bei gleichzeitig geringem Vakuum ermöglicht eine schonende Handhabung sowie eine hohe Fernwirkung, die ein sicheres Vereinzeln von Gläsern zulässt.

ESD konforme Handhabung
Sauggreifer aus dem ESD-konformen Material NBR-ESD liegen in einem Widerstandsbereich von 106 bis 109 Ω und sind zudem frei von Leitruß. Dadurch stellen die Sauggreifer aus dem gelben Material NBR-ESD nicht nur einen definierten Ableitwiderstand zur Verfügung, auch eine Bauteilschädigung auf Grund von Ruß kann vermieden werden. In Kombination mit den Federstößeln FSTIm und FSTImc bieten die Sauggreifer einen zuverlässigen Point-to-Point- sowie Point-to-Ground-Widerstand im ESD-Bereich.

Produktempfehlung im Bereich Spezial- und Displayglas

Vakuumtechnik zur Handhabung von Behälterglas

Anforderungen an die Vakuumtechnik

Flexibel und anpassungsfähig
Unterschiedliche Glasformen und Lagenbilder sind kein Problem für die Flächengreifer mit dem patentierten Kombischaum. Mit dem Flächengreifsystem FXP/FMP kann eine enorme Bandbreite unterschiedlicher Gläser gegriffen werden; aufwändige Greiferwechsel und Umrüstvorgänge sind nicht nötig. Der anpassungsfähige Schaum gleicht zudem Höhenunterschiede innerhalb einer Lage aus. Die integrierte Ventiltechnik ermöglicht es auch bei geringem Belegungsgrad zum Beispiel bei nur einem Glas aus einer Lage prozesssicher zu handhaben.

Schonende Handhabung
Auch dünnste Gläser, wie Trinkgläser müssen beschädigungsfrei und ohne Spannungen im Glas transportiert werden können. Hierzu stellen die Flächengreifsysteme FXP/FMP mit der weichen Kontaktfläche zum Schaum die optimale Lösung dar. Der benötigte Vakuumwert wird auf die Anwendung angepasst, so können hohe Kräfte und Spannungen im Glas vermieden werden.

Kurze Zykluszeiten
Die Gläser müssen in geringen Zykluszeiten gegriffen, transportiert und wieder abgelegt werden. Die Lagengreifer SPZ sowie die Flächengreifer FXP/FMP verfügen über eine integrierte Ventiltechnik. Diese ermöglicht das Vakuum besonders schnell aufzubauen. Die integrierte Abblasfunktion sorgt für einen schnellen und präzisen Abbau des Vakuums.

Handhabung von Zwischenlagen
Neben den eigentlichen Werkstücken, den Gläsern selbst, ist es in den meisten Anwendungen erforderlich auch Zwischenlagen wie Karton oder Kunststoff mit dem gleichen Greifsystem zu handhaben. Die integrierte Ventiltechnik der Greifsysteme ermöglicht unterschiedliche Zwischenlagen direkt zu greifen. Darüber hinaus können Sauggreifer am Greifsystem ergänzt werden, die dann die Handhabung der Zwischenlagen übernehmen.

Produktempfehlung im Bereich Behälterglas

Dokumente

Webinar: Das passende Sauggreifermaterial für sensible elektronische Komponenten

Von der Herausforderung zur praktischen Lösung:

In diesem aufgezeichneten Webinar erfahren Sie, warum Standardsauggreifer bei der Handhabung sensibler elektronischer Komponenten schnell an ihre Grenzen stoßen – und vor allem, wie Sie diese Herausforderungen meistern.

Mithilfe unserer praktischen Checkliste zur Auswahl der richtigen Materialien und Sauggreifer erhalten Sie konkrete Handlungssicherheit für Ihre spezifische Anwendung. 

JETZT WEBINAR ANSEHEN – 100 % KOSTENFREI UND FLEXIBEL

  • Zeitlich unbegrenzt verfügbar – schauen Sie wann Sie möchten

  • Spulen Sie direkt zur für Sie relevanten Sektion

  • Alle Inhalte dauerhaft abrufbar

Jetzt Webinar ansehen!

Videos

Entdecken Sie Anwendungsbeispiele des Produkts in verschiedenen Branchen - benutzerfreundlich, informativ und praxisnah.

Keine passenden Videos gefunden? Dann schauen Sie sich doch mal in unserer Mediathek um.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.