Vantuz Kapakları SU
- Çap: 25 ila 360 mm
- Vantuzlar ve vantuz plakaları ile birlikte kullanın
Otomasyon İçin Vakum Teknolojisi
Cam, fiziksel ve kimyasal özellikleri sayesinde çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilen evrensel bir malzemedir. Sadece mimaride ve otomotiv sektöründe kullanılan cam miktarı en hızlı şekilde artmakla kalmıyor, aynı zamanda ekranlarda cam kullanımı da çok yükseliyor.
Cam iş parçaları çok hassastır. Çoğu durumda, sadece vakum teknolojisi camı hasar görmeden ve izi azaltarak taşınabilir. Schmalz, bireysel üretim süreçlerinin gereksinimleri için doğru çözümü sunar. Düz cam, inşaat camı, otomotiv camı, güneş camı, vitrin camı ve konteyner camı segmentlerine odaklanıyoruz.
Vakumlu Bağlama Teknolojisi
Schmalz bağlama çözümleri, cam işlemede esnek ve verimli üretim süreçleri sağlar. Özel sürtünme pedlerine sahip vakum blokları aşınmaya karşı dayanıklıdır ve zorlu çalışma koşullarında bile hassas sonuçları garanti eder. Yüksek yanal kuvvet emilimi ve düşük yükseklik toleransları, cam kenarları taşlanırken optimum kalite sağlar. Minimum kurulum süreleri, hatların çıktısının artırılmasını sağlar.
Vakumlu Taşıma ve Vinç Sistemleri
Kırılgan pencereler ve cam levhalar özellikle hassas bir taşıma işlemi gerektirir. Vakumlu taşıma, tek bir kişinin ağır cam bileşenleri bile kırılma riski olmadan kolayca taşımasına olanak tanır.
Yeni
Vakumlu Kaldırıcı Gripster ile tutun
Uygun kavrama pozisyonu yok, çok kısa kollar, sıkışan parmaklar, kesikler, kayma veya kavrama güvenliği eksikliği nedeniyle hasar gören iş parçaları: günlük işleriniz böyle mi görünüyor? Yeni Suction Lifter Gripster ile büyük iş parçalarını taşımak kolay bir tutuş haline geliyor - güvenli, ergonomik ve güvenilir.

Ayrıştırma tozunda bile yüksek kesme kuvvetleri
İstiflenmiş cam levhalar arasındaki yapışma kuvvetini önlemek için levhalar ayırma tozu ile kaplanır. Özel vantuzlar SGF ve SAB, ayırma tozu kullanıldığında bile yüksek kesme kuvvetleri oluşturur. Vantuzların özel olarak geliştirilmiş profili, güvenli bir kullanım için yüksek sürtünme sağlar.
İz bırakmadan kullanım
Tüm üretim süreci boyunca cam levhaların yüzeylerinde iz kalmasından kaçınılmalıdır. İşaretsiz malzeme HT1'den yapılan vantuzlar 170°C'ye kadar sıcaklıklarda da kullanılabilir. Düşük yüzey basıncı ile birlikte SGF ve SAB vantuzları bu gereksinimleri karşılamak için idealdir. Vantuz kapakları SU ile vantuz ile cam arasındaki herhangi bir temas önlenebilir. Geniş temas yüzeyi ve minimum yüzey basıncı sayesinde vakum alanı kavrama sisteminin düşük emisyonlu pencerelerde kullanılanlar gibi yumuşak kaplamaların işlenmesinde kullanılabilmesi için koruyucu kaplamalı özel bir köpük katman geliştirdik.
Kısa döngü süreleri ve yüksek hassasiyet
Bu taşıma işlemleri kısa döngü süreleri gerektirir. Kompakt ejektör SXMPi, entegre bir vakum ve üfleme işlevi sunar. Entegre otomatik hava tasarrufu fonksiyonu, ejektörün yalnızca vakum gerektiğinde etkinleştirilmesi anlamına geldiğinden, bu, vakum ve boşaltma sürelerinin yanı sıra enerji tüketimini de en aza indirir. Akıllı kompakt ejektör ayrıca enerji ve proses kontrolü için çok sayıda fonksiyona sahiptir.
Tesis kullanılabilirliği ve düşük enerji maliyetleri
Sadece kapatmadan kaçınmak değil, aynı zamanda olası kirlenme ve kapatmayı tespit etmek de tesisin kullanılabilirliği için merkezi öneme sahiptir. Tespit, planlanmamış bir tesis kapanmasının erken ve hedefli bir şekilde önlenmesini sağlar. 16'ya kadar ayrı vakum devresine sahip bir terminal olan vakum jeneratörü SCTSi, IO-Link veya Ethernet aracılığıyla kontrol sistemine doğrudan entegrasyon sağlar. Böylece, dahili olarak işlenen ve önceden yorumlanan veriler doğrudan kontrol sistemine aktarılabilir ve örneğin bir vakum devresindeki bir sızıntı erken tespit edilebilir. Burada ayrıca EPC - Enerji ve Süreç Kontrolünden de bahsediyoruz. Buna ek olarak, pnömatik vakum jeneratörleri entegre bir hava tasarrufu kontrolüne sahiptir ve böylece enerji tüketimini en aza indirir.
Güçlü tutma kuvvetlerine ek olarak, yükseklik toleransı da cam taşlama işleminde önemli bir rol oynar, çünkü minimum yükseklik farkları bile kalitede önemli dalgalanmalara neden olabilir. VCBL-G vakum blokları ile iş parçaları güvenli ve hassas bir şekilde kenetlenir. Yüksek kesme kuvvetine ek olarak, vakum blokları cam kenarlarının yüksek kalitesi için minimum yükseklik toleransları sağlar.
Vakum Bloğu VCBL-GL
Bina camının üretim sürecinde ve nihai montajında çeşitli manuel taşıma adımları yer alır. Hızlı ve ergonomik taşıma bu süreçlerde önemli bir rol oynar. Schmalz'ın manuel kaldırma cihazı VacuMaster Window, kesim masalarının yüklenmesinden pencerelerin montajına kadar her işlem için hızlı, ergonomik ve güvenli bir şekilde optimum çözüm sunar.
VacuMaster Window 200/300
VacuMaster Window Comfort 500
Dış mekan kullanımı: VacuMaster Glass
Ayırma tozu üzerinde yüksek kesme kuvvetleri
İstiflenmiş cam levhalar arasındaki yapışma kuvvetini önlemek için levhalar ayırma tozu ile kaplanır. Özel vantuzlar SGF ve SAB, ayırma tozu kullanıldığında bile yüksek kesme kuvvetleri oluşturur. Vantuzların özel olarak geliştirilmiş profili, güvenli kullanım için yüksek sürtünme sağlar. SGF vantuzlarının düşük stroku maksimum hassasiyet sağlarken, SAB'nin esnek körükleri yan camlar gibi şekilli camlara da uyum sağlar.
İz bırakmadan taşıma
Tüm üretim süreci zinciri boyunca cam levhaların yüzeylerinde iz kalması önlenmelidir. İşaretsiz malzeme HT1'den yapılmış vantuzlar 170°C'ye kadar sıcaklıklarda da kullanılabilir (örneğin bükme fırınının boşaltılması). Düşük yüzey basıncı ile birlikte SGF ve SAB vantuzları bu gereksinimleri karşılamak için idealdir. Vantuz kapakları SU ile vantuz ve cam arasındaki herhangi bir temas önlenebilir. Vakum alanı kavrama sisteminin, geniş temas yüzeyi ve minimum yüzey basıncı nedeniyle düşük emisyonlu pencereler için kullanılanlar gibi yumuşak kaplamaların işlenmesinde kullanılabilmesi için koruyucu kaplamalı özel bir köpük tabakası geliştirdik.
Kısa döngü süreleri ve yüksek sistem kullanılabilirliği
Bu taşıma işlemleri kısa döngü süreleri gerektirir. Kompakt ejektör SXMPi, entegre bir vakum ve üfleme işlevi sunar. Entegre otomatik hava tasarrufu fonksiyonu, ejektörün yalnızca vakum gerektiğinde etkinleştirilmesi anlamına geldiğinden, bu, vakum ve boşaltma sürelerinin yanı sıra enerji tüketimini de en aza indirir. Akıllı kompakt ejektör ayrıca enerji ve proses kontrolü için çok sayıda fonksiyonun yanı sıra sistem kullanılabilirliğini artırmak için öngörücü bakım fonksiyonlarına da sahiptir.
Enerji tasarruflu ve sessiz
Otomotiv camı montaj süreçlerinde, manuel ve otomatik süreçler genellikle birbiriyle yakından bağlantılıdır. Camın uzun bir süre boyunca yerinde sabitlenmesi gerekir. SEAC-RP kompakt ejektörler, minimum kurulum alanında vakum ve üfleme işlevleri sunarak doğrudan vantuz üzerinde kullanılmalarını sağlar. Entegre pnömatik hava tasarrufu regülasyonu, basınçlı hava tüketimini minimuma indirirken sistemin çok az gürültü çıkarmasını sağlar.
Hassas alan kavrama
FXP/FMP alan gripper sistemleri camın geniş alanlarını kavrar, böylece sadece düşük yerel yüzey basıncı oluşur. Bu, hassas kaplamaların veya baskıların bile zarar görmeden işlenmesini sağlar. Entegre valf teknolojisi sayesinde tutucular, gerçek kavrama yüzeyinden daha küçük iş parçalarını da işleyebilir. Üniversal tutucu FXP ayrıca entegre bir vakum jeneratörü de sunmaktadır.
Güçlü tutma kuvvetlerine ek olarak, yükseklik toleransı da cam taşlama işleminde önemli bir rol oynar, çünkü minimum yükseklik farkları bile kalitede önemli dalgalanmalara neden olabilir. Hızlı Değiştirme Sistemi SQC ve vakum blokları VCBL-GL ile iş parçaları güvenli ve hassas bir şekilde kenetlenir. Yüksek kesme kuvveti emilimine ek olarak, vakum blokları cam kenarlarının yüksek kalitesi için minimum yükseklik toleransları sağlar.
Vakum Bloğu VCBL-GL
Hızlı Değişim Sistemi SQC
Otomotiv camı üretiminde, otomatik uygulamaya ek olarak çok sayıda manuel taşıma adımı vardır. Özellikle de contaların kalıptan geçirilmesi veya tutucuların takılması gibi montaj süreçleri alanında. Elbette elle taşıma, camın lojistiği ve paketlenmesinde de merkezi bir rol oynar.
Vakumlu Kaldırıcı JumboFlex
Vakumlu Kaldırıcı JumboErgo
Yüksek güçler ve maksimum hızlanma oranları
Bu taşıma işlemleri minimum döngü süreleri gerektirir. Ayrıca camın hızlı bir şekilde kavranması ve ardından yüksek hızlanma oranlarıyla güvenli ve hassas bir şekilde taşınması gerekir. Schmalz'ın özel olarak tasarlanmış ince cam tutucusu STGG, camın hızlı ve son derece hassas bir şekilde taşınması için yüksek kesme kuvvetlerini absorbe eden geniş bir vakum alanına sahiptir.
Nazik, kontaminasyonsuz taşıma
Camın kaplamadan önce veya sonra kirlenmesi, ekranların işlevselliğini önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle STGG tutucular, kontaminasyonsuz PEEK'ten yapılmış bir temas yüzeyi ile donatılmıştır. Tutucuların geniş vakum alanı, düşük vakum seviyelerinde yüksek bir vakum kuvveti üretilmesini sağlar. Bu da düşük yüzey basıncıyla çalışmaya olanak tanır. Buna ek olarak Schmalz, iz bırakmayan HT1 malzemeden yapılmış geniş bir vantuz yelpazesi sunmaktadır. SGPN vantuzların emiş alanının iç destek yapısı, ince camlar için idealdir.
Sistem kullanılabilirliği ve düşük enerji maliyetleri
Bu taşıma prosesleri kısa döngü süreleri gerektirir. Kompakt ejektörler SCPSi ve SCPM, entegre bir vakum ve üfleme işlevi sunar. Bu, vakum ve boşaltma sürelerinin yanı sıra enerji tüketimini de en aza indirir. Entegre otomatik hava tasarrufu işlevi, ejektörün yalnızca vakum gerektiğinde etkinleştirildiği anlamına gelir. Ayrıca akıllı kompakt ejektör, proses verilerinin okunması ve ejektörün yapılandırılması için bir IO-Link arayüzüne sahiptir. Ejektörün küçük boyutu, minimum tahliye süreleri için vantuza yakın konumlandırılmasına olanak tanır.
Montaj süreçlerinde esnek kullanım
Geniş alanlı gripper sistemleri FXP/FMP camın geniş bir alanını kavrar. Bu, yalnızca düşük bir yerel yüzey basıncı oluşturur, böylece hassas kaplamalar veya baskılar bile zarar görmeden işlenebilir. İsteğe bağlı olarak temin edilebilen koruyucu kaplama kirlenmeyi en aza indirir. Entegre valf teknolojisi, tutucuların olduklarından daha küçük iş parçalarını bile tutabileceği anlamına gelir ve farklı cam iş parçalarının esnek bir şekilde kavranmasına olanak tanır. FXP tutucu ayrıca Venturi prensibine dayalı entegre bir vakum jeneratörü de sunmaktadır.
Düşük temaslı taşıma
Bernoulli prensibinden yararlanan SBS yüzer vantuzlar, iş parçalarını çok az temasla tutmanıza olanak tanır. Vantuz bir hava yastığı üzerinde yüzer ve yatay kuvvetler HT1'den yapılmış bir elastomer tampon aracılığıyla iletilebilir. Düşük vakum ile birlikte yüksek akış hızları, cam levhaların güvenli bir şekilde ayrılması için nazik kullanım ve uzun menzilli etkinlik sağlar.
ESD uyumlu kullanım
ESD uyumlu malzeme NBR-ESD'den yapılan vakum pedleri 106 ile 109 Ω direnç aralığına sahiptir ve ayrıca iletken kurum içermez. Bu, sarı NBR-ESD malzemeden yapılmış vakum pedlerinin yalnızca tanımlanmış bir kaçak direnci sağlamakla kalmayıp aynı zamanda kurum nedeniyle bileşenlerin hasar görmesini de önlediği anlamına gelir. FSTIm ve FSTImc yaylı pistonlarla birlikte vakum pedleri ESD aralığında güvenilir noktadan noktaya ve noktadan toprağa direnç sunar.
Esnek ve uyarlanabilir
Farklı cam şekilleri ve katman yapıları, patentli kombi köpüklü geniş alanlı tutucular için sorun değildir. Geniş alanlı tutucu sistemleri FXP/FMP, üretim sırasında karmaşık tutucu değişiklikleri veya modifikasyon işlemleri olmadan çok çeşitli farklı cam iş parçalarını kavramak için kullanılabilir. Uyarlanabilir köpük, bir katman içindeki yükseklik farklarını dengeler. Entegre valf teknolojisi, örneğin tüm bir katmandan sadece bir camın tutulması gibi düşük vakum alanı kaplamasında bile güvenilir tutuş sağlar.
Hassas kullanım
İçki bardakları gibi en ince camlar bile hasar görmeden veya gerilmeden taşınmalıdır. Yumuşak köpük temas yüzeylerine sahip geniş alanlı kavrama sistemleri FXP/FMP, bu uygulama sorunu için en uygun çözümdür. Camda yüksek kuvvet ve gerilimleri önlemek için gerekli vakum değeri uygulamaya göre ayarlanır.
Kısa döngü süreleri
Cam iş parçalarının kısa döngü süreleriyle kavranması, taşınması ve tekrar serbest bırakılması gerekir. Entegre valf teknolojisi, katman tutucu SPZ ve geniş alan tutucu FXP/FMP'nin vakumu hızlı bir şekilde oluşturmasını ve ardından entegre üfleme işlevini kullanarak hızlı ve hassas bir şekilde azaltmasını sağlar.
Ara katmanların taşınması
Çoğu uygulamada, sadece iş parçalarının kendileri değil, aynı zamanda karton veya plastik gibi ara katmanlar da aynı tutucu sistemiyle işlenmelidir. Kavrayıcıların entegre valf teknolojisi, farklı ara katmanların doğrudan kavranmasını sağlar. Ayrıca, ara katmanları tutmak için tutma sistemine vantuzlar eklenebilir.
Web Semineri: Hassas Elektronik Komponentler için Doğru Vantuz Malzemesi
Zorluklardan pratik çözümlere:
Bu kayıtlı web seminerinde, standart vantuzların hassas elektronik komponentleri taşıyarken neden hızla sınırlarına ulaştığını ve hepsinden önemlisi bu zorlukların üstesinden nasıl gelebileceğinizi öğreneceksiniz.
Doğru malzemeleri ve vantuzları seçmeye yönelik pratik kontrol listemizin yardımıyla, özel uygulamanız için somut rehberlik elde edeceksiniz.
WEBİNARI ŞİMDİ İZLEYİN - %100 ÜCRETSİZ VE TAMAMEN ESNEK

Ürünün çeşitli endüstrilerdeki uygulama örneklerini keşfedin - kullanıcı dostu, bilgilendirici ve pratik.
Uygun video bulamadınız mı? O zaman medya merkezimize bir göz atın.