Ventosas para la manipulación de vidrio
- Manipulación de vidrio plano
- Elevadas fuerzas transversales y de retención
- Materiales que apenas dejan huella
Técnica de vacío para la automatización
El cristal es un material de uso universal que, gracias a sus propiedades físicas y químicas, encuentra aplicación en muchos sectores. Especialmente en la arquitectura y en los automóviles, la proporción de cristal aumenta cada vez más, pero también la utilización del cristal en las pantallas crece de forma extremadamente rápida.
Las piezas de cristal son muy delicadas. En muchos casos, es la técnica de vacío la única que permite manipular el cristal sin deteriorarlo y sin dejar huellas en él. Para los requisitos que se dan en cada uno de los pasos de los procesos, Schmalz ofrece la ventosa para cristal adecuada. Aquí nos centramos en los segmentos del cristal flotado, cristal para edificios, cristal para automóviles, cristal solar, cristal para pantallas y cristal para recipientes.
Técnica de fijación por vacío
Las soluciones de fijación de Schmalz aseguran flexibilidad y eficiencia en los procesos de producción del mecanizado de vidrio. Las ventosas con forros de fricción especiales muestran bajo desgaste y garantizan resultados precisos incluso con condiciones de servicio difíciles. Una elevada absorción de fuerzas laterales y tolerancias de altura mínimas garantizan la base para una calidad óptima durante el lijado de bordes de cristal. Los tiempos mínimos de preparación permiten aumentar la salida de las líneas.
Equipos de elevación y sistemas de grúa
Las delicadas ventanas y lunas de cristal requieren un proceso de manipulación especialmente cuidadoso. La manipulación por vacío permite manejar incluso pesadas piezas de cristal y vidrio de forma segura, sin roturas y sin esfuerzo por parte de una sola persona.
Elevadas fuerzas transversales también cuando se utiliza polvo separador
Para eliminar las fuerzas de adhesión entre las planchas de cristal apiladas, éstas se revisten con polvo separador. Las ventosas especiales para cristal SGF y SAB generan elevadas fuerzas laterales, también cuando se utiliza polvo separador. El especial desarrollo del perfil de las ventosas para cristal permite elevadas fuerzas de fricción y una manipulación segura.
Manipulación sin huellas
Durante toda la cadena de fabricación se deben evitar las huellas sobre las superficies. Las ventosas del material HT1, que apenas deja huellas, se pueden utilizar también con temperaturas de hasta 170 °C. En combinación con una reducida presión sobre la superficie, las ventosas para cristal SGF y SAB son óptimamente adecuadas para estos requisitos. Con las fundas para ventosas SU se puede incluso evitar todo contacto de la ventosa con el cristal. Especialmente para el uso sobre revestimientos suaves (p. ej., Low-E) se ha desarrollado una esponja con funda protectora para el sistema de plano aspirante – una gran superficie de contacto con una mínima presión superficial, lo ideal para una manipulación suave.
Tiempos de ciclo cortos y alta precisión
Los procesos de manipulación requieren tiempos de ciclo cortos. El eyector compacto SXMPi se distingue por su función integrada de aspiración y soplado, que permite los tiempos de aspiración y descarga más cortos con un consumo mínimo de energía, ya que gracias al sistema de ahorro de aire automático integrado el eyector está activo sólo cuando se necesita el vacío. Además, este inteligente eyector compacto dispone de extensas funciones para el control de energía y procesos.
Disponibilidad de la planta y bajos costos de energía
No sólo para evitar el taponamiento, sino también para detectar la posible contaminación y el taponamiento es de importancia fundamental para la disponibilidad de las plantas. La detección permite evitar de forma temprana y selectiva el cierre imprevisto de una planta. El generador de vacío SCTSi, un terminal con hasta 16 circuitos de vacío individuales, permite la integración directa en el sistema de control a través de IO-Link o Ethernet. Así, los datos procesados y pre-interpretados internamente pueden ser transferidos directamente al sistema de control y, por ejemplo, una fuga en un circuito de succión puede ser detectada tempranamente. También hablamos aquí de EPC - Energía y Control de Procesos. Además, los generadores neumáticos de vacío tienen un control de ahorro de aire integrado, lo que minimiza el consumo de energía.
Además de las elevadas fuerzas de retención, la tolerancia de altura juega un papel decisivo en el lijado del cristal, ya que incluso las diferencias de altura mínimas provocan enormes fluctuaciones de calidad. Con las ventosas de bloque de vacío VCBL-G, las piezas se fijan de forma segura y precisa. Además de una elevada absorción de fuerzas laterales, las ventosas de bloque de vacío garantizan tolerancias de altura mínimas constituyendo de este modo la base para una calidad óptima durante el lijado de bordes de cristal.
Ventosa de bloque VCBL-GL
Durante la fabricación y el montaje final de cristal para edificios tienen lugar diversos pasos de proceso manuales. En tales casos, una manipulación rápida y ergonómica es de gran importancia. Con el elevador manual VacuMaster Window, Schmalz ofrece la solución óptima para cada proceso, desde la carga de mesas de corte hasta el montaje fijo - de forma rápida, ergonómica y segura.
VacuMaster Window 200/300
VacuMaster Window Comfort 500
Manipulación al aire libre: VacuMaster Glass
Elevadas fuerzas transversales también cuando se utiliza polvo separador
Para eliminar las fuerzas de adhesión entre las planchas de cristal apiladas, éstas se revisten con polvo separador. Las ventosas especiales para cristal SGF y SAB generan elevadas fuerzas laterales, también cuando se utiliza polvo separador. El especial desarrollo del perfil de las ventosas para cristal permite elevadas fuerzas de fricción y, de este modo, una manipulación segura. La reducida carrera de las ventosas SGF permite la más elevada precisión, mientras que los pliegues flexibles de la SAB se adaptan también a cristales moldeados.
Manipulación sin huellas
Durante toda la cadena de fabricación se deben evitar las huellas sobre las superficies. Las ventosas del material HT1, que apenas deja huellas, se pueden utilizar también con temperaturas de hasta 170 °C (p. ej., para la descarga del horno de doblado). En combinación con una reducida presión sobre la superficie, las ventosas para cristal SGF y SAB son óptimamente adecuadas para estos requisitos. Con las fundas para ventosas SU se puede incluso evitar todo contacto de la ventosa con el cristal. Especialmente para el uso sobre revestimientos suaves (p. ej., Low-E) se ha desarrollado una esponja con funda protectora para el sistema de plano aspirante – una gran superficie de contacto con una mínima presión superficial, lo ideal para una manipulación suave.
Tiempos de ciclo cortos y alta disponibilidad de la instalación
Los procesos de manipulación requieren tiempos de ciclo cortos. El eyector compacto SXMPi se distingue por su función integrada de aspiración y soplado, que permite los tiempos de aspiración y descarga más cortos con un consumo mínimo de energía, ya que gracias al sistema de ahorro de aire automático integrado el eyector está activo sólo cuando se necesita el vacío. Además, este inteligente eyector compacto dispone de extensas funciones para el control de energía y procesos.
Ahorro de energía y trabajo silencioso
En los procesos de montaje de cristal para automóviles los procesos manuales y automáticos suelen estar estrechamente ligados. El cristal se fija durante periodos de tiempo prolongados. Los eyectores compactos SEAC-RP ofrecen las funciones de aspiración y descarga en un espacio de montaje mínimo, pudiéndose utilizar por ello directamente en la ventosa. La regulación neumática de ahorro de aire integrada reduce el consumo de aire comprimido a un mínimo y permite al mismo tiempo un trabajo muy silencioso.
De gran superficie y suaves
Los sistemas de planos aspirantes FXP/FMP agarran el cristal en una gran superficie, produciéndose por ello sólo una reducida presión local de superficie. De este modo se pueden manipular incluso revestimientos o estampados delicados sin provocar daños. Gracias a la técnica de válvulas integrada, las ventosas pueden manipular piezas de menor tamaño que las mismas ventosas. La ventosa FXP se distingue además por un generador de vacío integrado.
Además de las elevadas fuerzas de retención, la tolerancia de altura juega un papel decisivo en el lijado del cristal, ya que incluso las diferencias de altura mínimas provocan enormes fluctuaciones de calidad. Con el sistema con cambio rápido SQC y las ventosas de bloque VCBL-GL, las piezas se fijan de forma segura y precisa. Además de una elevada absorción de fuerzas laterales, las ventosas de bloque de vacío garantizan tolerancias de altura reducidas constituyendo de este modo la base para una calidad óptima durante el lijado de bordes de cristal.
Ventosa de bloque VCBL-GL
Sistema con cambio rápido SQC
En la producción de vidrio para automóviles, hay un gran número de pasos de manipulación manual además de la aplicación automatizada. Especialmente en el área de procesos de ensamblaje, como el sobremoldeado de sellos o la fijación de soportes. Por supuesto, la manipulación manual también juega un papel central en la logística y el embalaje del vidrio.
Tubo elevador por vacío JumboFlex
Tubo elevador por vacío JumboErgo
Fuerzas altas y aceleraciones máximas
Los procesos exigen los tiempos de ciclo más cortos. Para ello es necesario agarrar los cristales rápidamente y manipularlos a continuación con altas aceleraciones de forma segura y precisa. La ventosa para cristal delgado STGG, especialmente desarrollada por Schmalz, permite gracias a su gran superficie de aspiración absorber elevadas fuerzas laterales y manipular así los cristales de forma rápida y con la más alta precisión.
Ausencia de contaminación y manipulación suave
Cualquier contaminación de los cristales – tanto antes como después de ser revestidos – influye enormemente en el funcionamiento de la pantalla. Por ese motivo las ventosas para cristal STGG están equipadas con una superficie de contacto de PEEK, un material que no contamina. La gran superficie de aspiración de las ventosas permite generar una elevada fuerza de aspiración con una depresión baja. De este modo se realiza la manipulación con poca presión superficial. Además, Schmalz ofrece un extenso programa de ventosas de HT1, material que apenas deja huella. La serie SGPN, con su estructura interior de apoyo es especialmente adecuada para los cristales delgados.
Disponibilidad de la instalación y costes de energía bajos
Los procesos de manipulación requieren tiempos de ciclo cortos. Los eyectores compactos SCPSi y SCPM se distinguen por su función integrada de aspiración y soplado, que permite unos tiempos de aspiración y descarga con consumo mínimo de energía. Y es que gracias al sistema de ahorro de aire automático integrado, el eyector está activo sólo cuando se precisa vacío. Además, este inteligente eyector compacto dispone de una interfaz IO-Link con la que se pueden leer los datos de los procesos y configurar el eyector. El reducido tamaño del eyector permite su posicionamiento cerca de la ventosa, con lo que se realizan tiempos de evacuación mínimos.
Manipulación flexible en procesos de montaje
Los sistemas de planos aspirantes FXP/FMP agarran el cristal a aspirar en una gran superficie. De este modo se produce sólo una reducida presión local de superficie que permite la manipulación sin deterioros incluso de delicados revestimientos o estampados. La funda protectora de adquisición opcional permite además un contacto con una contaminación mínima. Gracias a la técnica de válvulas integrada, las ventosas pueden manipular piezas de menor tamaño que las mismas ventosas, de este modo se pueden agarrar flexiblemente distintos cristales. La ventosa FXP se distingue además por un generador de vacío integrado según el principio Venturi.
Manipulación con escaso contacto
Las ventosas flotantes SBS basadas en el principio de funcionamiento de Bernoulli permiten la manipulación con escaso contacto. La ventosa flota sobre un colchón de aire y con el amortiguador elastomérico de HT1 puede transmitir una fuerza horizontal. El alto flujo con un vacío reducido permite una manipulación suave, así como una acción remota elevada para una separación segura de los cristales.
Manejo conforme a la ESD
Las ventosas hechas de material compatible con la ESD, NBR-ESD, tienen un rango de resistencia de 106 a 109 Ω y también están libres de hollín conductor. Esto significa que las ventosas de material amarillo NBR-ESD no sólo proporcionan una resistencia a las fugas definida, sino que también evitan el daño del componente debido al hollín. En combinación con los émbolos de resorte FSTIm y FSTImc, las ventosas ofrecen una resistencia fiable punto a punto y punto a tierra en el rango de ESD.
Flexibles y adaptables
Las distintas formas de cristal y capas no constituyen ningún problema para los planos aspirantes con la esponja compuesta patentada. Con el sistema de planos aspirantes FXP/FMP se puede agarrar una enorme variedad de cristales; los cambios de garra y los procesos de reequipamiento no son necesarios. Además, la esponja adaptable compensa los desniveles dentro de una capa. La técnica de válvulas integrada permite también manipular con seguridad de procesos cuando el grado de ocupación es bajo, por ejemplo, cuando sólo hay un cristal en una capa.
Manipulación suave
También los cristales más delgados, como las botellas, se deben poder transportar sin que sufran deterioros y sin tensiones en el cristal. Los sistemas de planos aspirantes FXP/FMP con su suave superficie de contacto con la esponja son la solución perfecta. El valor de vacío necesario se ajusta a la aplicación, pudiéndose evitar altas fuerzas y tensiones en el cristal.
Tiempos de ciclo cortos
Los cristales se deben agarrar, transportar y depositar de nuevo en ciclos de corta duración. La ventosa para capas SPZ y el plano aspirante FXP/FMP disponen de una técnica de válvulas integrada, que permite establecer el vacío de forma especialmente rápida. La función de soplado integrada permite un establecimiento del vacío rápido y preciso.
Manipulación de capas intermedias
Además de las piezas propiamente dichas, es decir, los cristales, en la mayoría de las aplicaciones es necesario manipular también capas intermedias de cartón o de plástico con el mismo sistema de ventosas. La técnica de válvulas integrada de los sistemas de ventosas permite agarrar directamente distintas capas intermedias. Además, también se pueden añadir ventosas al sistema que se encarguen entonces de la manipulación de las capas intermedias.
Encontrar el medio de elevación adecuado
Nuestro configurador le muestra el dispositivo de elevación adecuado y ergonómicamente diseñado, con sólo unos pocos datos sobre la aplicación y sin necesidad de conocer el producto.

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.