Schmalz

Tecnología de vacío para la industria solar

Gentle handling of Solar Modules for short Transport Times

Técnica de vacío para la automatización

El sector solar se ocupa de la conversión de la energía solar en calor o electricidad. Las instalaciones fotovoltaicas y solares se encuentran principalmente sobre tejados, en fachadas y en espacios abiertos.

Durante el proceso de fabricación de los módulos fotovoltaicos se deben manipular piezas como obleas, células, ristras de células y el módulo acabado. Estas piezas son extremadamente delicadas y hay que manipularlas con sumo cuidado para evitar huellas y contaminación. Al mismo tiempo, la industria impone las más elevadas exigencias en términos de velocidad y dinámica. Tiempos de ciclo de menos de un segundo son normales en los procesos de fabricación. Y correspondientemente altas son las exigencias a la técnica de vacío.

Los productos de Schmalz se utilizan en toda la cadena de producción: durante la fabricación de obleas y células, para la manipulación de módulos o también en los procesos de capa fina.

Equipos de elevación y sistemas de grúa

Las piezas sensibles se manejan principalmente de forma automática. Se pueden implementar soluciones de manipulación manual, desde la manipulación de vidrio con los aparatos elevadores guiados por polipasto de cadena VacuMaster hasta el embalaje modular con el elevador de tubos Jumbo. Además de los módulos, otros componentes centrales de los sistemas fotovoltaicos también se manejan manualmente. Los elevadores de tubos Jumbo son ideales para manejar los inversores tanto en el montaje como en el proceso de embalaje y paletización.

El VacuMaster Basic y los elevadors de vacío Jumbo permiten un manejo sin impresión, fiable y ergonómico de módulos solares sensibles y colectores con vidrio revestido y estructurado. Equipados con una unidad giratoria neumática, los módulos y colectores se recogen horizontalmente de la pila y se depositan verticalmente. Las piezas de trabajo sensibles son transportadas por una sola persona, que realiza todas las operaciones en la unidad de control ergonómico.

Consultas de productos

Pasos de proceso y soluciones con vacío en la industria solar

Haga clic en las secciones individuales para obtener más información.

1
Técnica de vacío para la fabricación de obleas
2
Técnica de vacío para la fabricación de células
3
Técnica de vacío para la fabricación de módulos
4
Técnica de vacío en la fabricación de módulos de capa fina
5
Equipos de elevación y sistemas de grúa para la industria solar
Técnica de vacío para la fabricación de obleas

Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío

Elevadas cantidades producidas
La fabricación de obleas exige tiempos de ciclo de menos de un segundo. Por motivo de las altas aceleraciones, la garra debe disponer de elevadas fuerzas de retención y laterales. La garra para obleas SWGm se encarga ya durante la manipulación de tareas de control y comprobación mediante sistemas de sensores de integración opcional.

Tasas de fracturas bajas
La tasa de fracturas influye notablemente en la cantidad producida, por ello la manipulación de las obleas debe ser especialmente cuidadosa. La garra para obleas SWGm de Schmalz se distingue especialmente por su mínima tasa de fracturas en comparación con otras tecnologías de manipulación. Gracias a su gran superficie de contacto y a la reducida depresión, la garra para obleas genera sólo una presión superficial mínima, siendo por ello especialmente suave con las piezas.

Manipulación libre de contaminación
En todos los procesos de la cadena de fabricación, se debe evitar la contaminación de las superficies de las obleas. Con su superficie de contacto del material PEEK, que no provoca contaminación, la garra para obleas SWGm es la solución perfecta. Además, en la fabricación de las obleas se pueden utilizar ventosas del material bajo en huellas HT1.

Separación de las obleas
La separación de las obleas supone un gran desafío para la tecnología de agarre. La ventosa flotante SBS genera un elevado flujo que se utiliza para realizar una mayor altura de resalto de las obleas y las células para la separación. Con los módulos de ventosas flotantes que se pueden integrar en las garras para obleas SWGm se pueden combinar las ventajas de la garra para obleas con la altura de resalto de las ventosas flotantes.

Manipulación de obleas en aplicaciones de banco húmedo
La garra para obleas SWGm wet se ha desarrollado especialmente para la manipulación de obleas húmedas. Los posicionamiento y dimensionamiento especiales de los puntos de succión permite reubicar de forma segura obleas en procesos de cauterización y limpieza sin tener que secar la superficie.

Recomendaciones de productos para la fabricación de obleas

Técnica de vacío para la fabricación de células

Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío

Elevadas cantidades producidas
La fabricación de células exige tiempos de ciclo de menos de un segundo. Por motivo de las altas aceleraciones, la garra debe disponer de elevadas fuerzas de retención y laterales. La garra para obleas SWGm se encarga ya durante la manipulación de tareas de control y comprobación mediante sistemas de sensores de integración opcional.

Tasas de fracturas bajas
Una reducida tasa de fracturas influye ya notablemente en la cantidad producida, por ello la manipulación de las células debe ser especialmente cuidadosa. La garra especial SWGm de Schmalz se distingue especialmente por su mínima tasa de fracturas en comparación con otras tecnologías de manipulación. Gracias a su gran superficie de contacto y a la reducida depresión, la garra genera sólo una presión superficial mínima, siendo por ello especialmente suave con las piezas.

Manipulación sin huellas
En todos los procesos de la cadena de fabricación, se debe evitar la contaminación de las superficies de las células. Como las huellas tienen un efecto negativo en los procesos químicos, evitar la contaminación es especialmente importante antes del recubrimiento de plasma. Con su superficie de contacto del material PEEK, que no provoca contaminación, la garra para obleas SWGm es la solución perfecta. Además, en la fabricación de las células se pueden utilizar ventosas del material bajo en huellas HT1.

Separación de las células
La separación de las células supone un gran desafío para la tecnología de agarre. La ventosa flotante SBS genera un elevado flujo que se utiliza para realizar una mayor altura de resalto de las obleas y las células para la separación. Con los módulos de ventosas flotantes que se pueden integrar en las garras para obleas SWGm se pueden combinar las ventajas de la garra para obleas con la altura de resalto de las ventosas flotantes. Los sensores de la garra para obleas SWGm permiten además del control de ocupación, mediciones de distancias y detección de fracturas, también la detección de la ocupación doble de células. Una detección de capas dobles durante el desapilado reduce notablemente los tiempos de ciclo.

Recomendaciones de productos para la fabricación de células

Técnica de vacío para la fabricación de módulos

Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío

Tiempos de ciclo cortos durante el stringing (conexión eléctrica de elementos fotovoltaicos)
En tiempos de ciclo cortos, las células se desapilan y se transportan al proceso de string. Aquí se requieren elevadas aceleraciones y una gran exactitud de posicionamiento. La garra para obleas SBSm con los módulos Bernoulli de integración opcional permite tiempos de agarre mínimos y una separación optimizada de las células.

Manipulación suave de células y ristras de células
En la manipulación de ristras de células se debe evitar sobre todo el deterioro de las células en la zona del borde de las busbars. Las ventosas con un labio hermetizante muy suave, como por ejemplo las de la serie SGPN, permiten un agarre suave. Con los eyectores compactos SCPi Solar, dimensionados al punto de funcionamiento óptimo para una manipulación cuidadosa, las células se pueden manipular con suavidad y eficiencia energética. Además, para la manipulación de ristras de células completas se ha desarrollado la garra para ristras SSG. La garra está equipada con ventosas y eyector y se puede utilizar tanto en la manipulación automatizada, como en la manual.

Elevada carga transversal en el cristal
Durante toda la cadena de procesos, el cristal se manipula dinámicamente con las más diversas exigencias. Cuando se carga la línea, el cristal está frecuentemente revestido de polvo separador. Las placas de ventosa SGF disponen de una estructura especial en la superficie de aspiración que permite absorber elevadas fuerzas laterales también con placas de ventosa revestidas de polvo separador. En los procesos en los que además de la fuerza lateral se requiere unas elevadas flexibilidad y capacidad de adaptación, las ventosas SAB con 1,5 pliegues son la solución óptima. Ambas ventosas están hechas del material bajo en huellas HT1.

Tiempos de ciclo cortos y alta disponibilidad de la instalación
Los procesos de manipulación requieren tiempos de ciclo cortos. Los eyectores compactos SXMPi se distinguen por su función integrada de aspiración y soplado, que permite los tiempos de aspiración y descarga más cortos con un consumo mínimo de energía, ya que gracias al sistema de ahorro de aire automático integrado el eyector está activo sólo cuando se necesita el vacío. Además, estos inteligentes eyectores compactos disponen de extensas funciones para el control de energía y procesos.

Manipulación ergonómica automatizada
Durante toda la cadena de procesos, el cristal y los módulos se manipulan de forma automatizada. Las garras de ventosas modulares del tipo SSP ofrecen una solución completa para la manipulación automatizada, desde el desapilado de la plancha de vidrio hasta el flasheado y la preparación de los módulos.

Recomendaciones de productos para la fabricación de módulos

Técnica de vacío en la fabricación de módulos de capa fina

Requisitos que debe cumplir la técnica de vacío

Elevada carga transversal en el cristal
Durante toda la cadena de procesos, el cristal se manipula dinámicamente con las más diversas exigencias. Cuando se carga la línea, el cristal está frecuentemente revestido de polvo separador. Las placas de ventosa SGF disponen de una estructura especial en la superficie de aspiración que permite absorber elevadas fuerzas laterales también con placas de ventosa revestidas de polvo separador. En los procesos en los que además de la fuerza lateral se requiere unas elevadas flexibilidad y capacidad de adaptación, las ventosas SAB con 1,5 pliegues son la solución óptima.

Manipulación del cristal con pocas huellas
Después de limpiar las planchas de vidrio, es imprescindible evitar las huellas. Con el HT1, Schmalz ha desarrollado un material que permite manipular el cristal dejando escasas huellas, también a temperaturas de hasta 170 °C. Además del material HT1, se dispone de la posibilidad de utilizar fundas para ventosas de material textil para evitar completamente el contacto de un elastómero con la superficie del cristal.

Tiempos de ciclo cortos y alta disponibilidad de la instalación
Los procesos de manipulación requieren tiempos de ciclo cortos. Los eyectores compactos SXMPi se distinguen por su función integrada de aspiración y soplado, que permite los tiempos de aspiración y descarga más cortos con un consumo mínimo de energía, ya que gracias al sistema de ahorro de aire automático integrado el eyector está activo sólo cuando se necesita el vacío. Además, estos inteligentes eyectores compactos disponen de extensas funciones para el control de energía y procesos.

Manipulación ergonómica automatizada
Durante toda la cadena de procesos, el cristal y los módulos se manipulan de forma automatizada. Las garras de ventosas modulares del tipo SSP ofrecen una solución completa para la manipulación automatizada, desde el desapilado de la plancha de vidrio hasta el flasheado y la preparación de los módulos.

Recomendaciones de productos para la fabricación de capa fina

Equipos de elevación y sistemas de grúa para la industria solar

Exigencias a la técnica de vacío

Manipulación cuidadosa de la célula y de la cuerda

  • Al manipular los cordones, es importante evitar que se dañen las celdas, especialmente en los bordes de las barras colectoras
  • Manipulación precisa de los cordones en los procesos automatizados de estratificación con gran estabilidad de la fuerza lateral y alta precisión de posicionamiento
  • Sujeción y depósito suaves gracias a la pinza de peso optimizado con válvulas integradas y generador de vacío, así como a las ventosas de fuelle con labio de sellado suave 

Para una manipulación manual y ergonómica de los módulos

  • Elevadores de tubos de vacío Jumbo con unidad giratoria Soporte PSE para una manipulación ergonómica y sin daños de los módulos y colectores
  • Los sistemas de grúa de aluminio de funcionamiento suave permiten un transporte de los módulos que ahorra energía y una alta precisión de posicionamiento al mismo tiempo

Manipulación sin impresión

  • Evitar las huellas, especialmente antes del recubrimiento con plasma, gracias a las pinzas especiales para obleas

Bajos índices de rotura

  • Las tecnologías especiales de pinzas de vacío se caracterizan por un índice de rotura mínimo en comparación con otras tecnologías de manipulación
  • Gracias a las grandes superficies de contacto y al bajo vacío, las pinzas especialmente desarrolladas para la industria solar generan una presión superficial mínima y, por tanto, manipulan las células con especial delicadeza

Recomendaciones de productos para la industria solar

Documentos

Vídeos

Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.

¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta