VacuMaster Coil zum Schwenken von Edelstahl-Coils um 90°

Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

Handhabung von Coils und Spaltbändern

Anwendung

  • Handhabung von Coils und Spaltbändern, z. B. zum Auflegen auf einen Haspeldorn
  • Für Fein- und Feinstbleche, Stahl und Edelstahl, Metallfolien, Weißblech und Aluminium
  • Maximale Spaltbanddicke 3,0 mm (Aluminium) bzw. 1,5 mm (Stahl)
  • Stufenloses Schwenken um bis zu 90°

Aufbau und Funktion

  • Vakuum-Hebegerät mit getrennt schaltbaren Vakuum-Kammern (Saugringe)
  • Bediensicheres Handschiebeventil zum Ein- und Ausschalten des Vakuums
  • Elektrische Vakuum-Pumpe für kurze Evakuierungszeiten
  • Elektrischer Antrieb für präzises, stufenloses Schwenken der Last
  • Akustische Warneinrichtung und Vakuum-Speicher zum Schutz vor Vakuum-Abfall bei Stromausfall
  • Transparente Saugplatte zum einfachen Positionieren

Produkt-Highlights

  • Handhabung von unterschiedlich großen Coils mit einem Gerät
  • Exaktes Positionieren und sicheres Ansaugen der Coils
  • Beschädigungsfreies Greifen ohne mechanische Klammern
  • Müheloses Schwenken und bodenbündiges Ablegen möglich

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Saugplatte mit drei getrennten Vakuum-Kammern
Dokumentation

Technische Daten

TypMax. Traglast [kg]Min. Werkstück Ø [mm]Max. Werkstück Ø [mm]Anzahl Saugkammern
Coil 500 90°5006001.2003
Coil 750 90°7506001.4003
Coil 1000 90°1.0007501.8003
TypØ Saugplatten innen D1 [mm]Ø Saugplatten außen D2 [mm]Bauhöhe H [mm]Bedienbügel L1 [mm]Eigengewicht [kg]
Coil 500 90°4108501.300660140
Coil 750 90°4101.0501.300660155
Coil 1000 90°4101.2001.300660190

Zubehör für das Vakuum-Hebegerät VacuMaster Coil

CEE-Stecker

Schneller elektrischer Anschluss

Mit dem CEE-Stecker wird das Hebegerät einfach an die Stromversorgung angeschlossen und bei Bedarf schnell wieder getrennt (nur für VacuMaster Basic).

Weitere Hebegeräte

Schmalz hat ein breites Angebot an Hebegeräten für unterschiedliche Handhabungsaufgaben. Weitere Hebegeräte finden Sie auf der folgenden Übersichtsseite:

Übersicht Hebegeräte