Schmalz

Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Coil

Manipolazione di coil e nastri stretti

Handling di bobine e strisce tagliate

Inchiesta sul prodotto

Movimentazione di coil di diverse dimensioni con un unico dispositivo grazie alla possibilità di attivare e disattivare separatamente le camere del vuoto

Aspirazione sicura e posizionamento esatto delle bobine attraverso la piastra di aspirazione in vetro acrilico trasparente per una visione ottimale del pezzo

La movimentazione con il vuoto permette di prelevare i pezzi senza danneggiarli e senza dover utilizzare pinze meccaniche

Rotazione semplice e deposito sul pavimento grazie al comando elettrico.

Un sistema di movimentazione di Schmalz conviene? Scopritelo in pochi clic!

Volete sapere se l'investimento in un sistema di movimentazione è davvero conveniente per voi? Il nostro calcolatore online gratuito vi darà una risposta chiara in pochissimo tempo: veloce, semplice e assolutamente non vincolante. Bastano pochi clic e vedrete immediatamente quando il vostro investimento porterà al successo economico desiderato.
Iniziate subito a scoprire nuovi modi per aumentare il rendimento e ridurre i costi!

Direttamente al calcolo dell'ammortamento
Struttura
  • Dispositivo di sollevamento a vuoto (1) con camere per il vuoto attivabili separatamente (anelli di aspirazione)
  • Pompa per vuoto elettrica (2) per tempo di evacuazione breve
  • Comando elettrico (3) per la rotazione precisa e continua del carico
  • Piastra di aspirazione trasparente (4) per il posizionamento semplificato del carico
  • Dispositivo di allarme acustico e serbatoio del vuoto (5) per proteggere dalla perdita di vuoto in caso di mancanza di corrente
Dati tecnici

Tipo Carico max. [kg] Ø pezzo min. [mm] Ø pezzo max. [mm] Numero camere di aspirazione
Coil 500 90° 500 600 1.200 3
Coil 750 90° 750 600 1.400 3
Coil 1000 90° 1.000 750 1.800 3

 

Tipo Ø piastra di aspirazione interno D1 [mm] Ø piastra di aspirazione esterno D2 [mm] Altezza totale H [mm] Maniglia di comando L1 [mm] Peso specifico [kg]
Coil 500 90° 410 850 1.300 660 140
Coil 750 90° 410 1.050 1.300 660 155
Coil 1000 90° 410 1.200 1.300 660 190
Inchiesta sul prodotto

Pezzi di ricambio

Accessori

Raccomandazioni sui prodotti

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello