Schmalz

Palonniers à ventouses VacuMaster Coil

Manipulation de feuillards et de bobines refendues

Manipulation de bobines et de bandes fendues

Demande de produit

Manipulation de bobines de différentes tailles avec un seul appareil par le biais de réservoirs de vide séparés et contrôlés individuellement

La ventouse en vitro acrylique transparente offre une vue optimale pour garantir une saisie précise et un positionnement exact des bobines.

La manipulation par le vide permet une saisie sans risque d'endommagement et sans pinces mécaniques.

Pivotement sans effort et dépose au sol grâce à l'entraînement électrique qui permet un pivotement précis et continu de la charge.

Un système d'aide d'à la manutention de Schmalz est-il rentable ? Découvrez-le en quelques clics !

Vous souhaitez savoir si l'investissement dans un système d'aide à la manutention est vraiment rentable pour vous ? Notre calculateur d'amortissement gratuit en ligne vous donnera une réponse claire en un rien de temps - rapide, simple et totalement sans engagement. Quelques clics suffisent et vous verrez instantanément à quel moment votre investissement vous apportera le succès économique escompté.
Commencez dès maintenant - et découvrez de nouvelles façons d'accroître le rendement et de réduire les coûts !

Directement au calcul de l'amortissement
Composition
  • Circuit de vide équipé de plusieurs zones d'aspiration, pilotable séparément (joints concentriques)
  • Pompe à vide électrique (2) pour des temps d'évacuation courts
  • Entraînement électrique (3) pour un pivotement précis et continu de la charge
  • Ventouse plate transparente (4) pour un positionnement simple de la charge
  • Dispositif d'avertissement sonore et réservoir de vide pour prévenir et sécuriser la chute de la charge en cas de panne de courant.
Données techniques

Type Charge max. [kg] Ø de pièce min. [mm] Ø de pièce max. [mm] Nombre de circuits
Coil 500 90° 500 600 1.200 3
Coil 750 90° 750 600 1.400 3
Coil 1000 90° 1.000 750 1.800 3

 

Type Ø plaque ventouse intérieur D1 [mm] Ø plaque ventouse extérieur D2 [mm] Encombrement en hauteur H [mm] Guidon de commande L1 [mm] Poids propre [kg]
Coil 500 90° 410 850 1.300 660 140
Coil 750 90° 410 1.050 1.300 660 155
Coil 1000 90° 410 1.200 1.300 660 190
Demande de produit

Pièces de rechange

Accessoires

Recommandations sur les produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier