- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generator, filter, suction plates
Alipaine nostolaite VacuMaster Coil
Kelojen rainojen käsittelyyn
Erikseen ohjattavat imuvyöhykkeet mahdollistavat eri kokoisten kelojen käsittelyn
Läpinäkyvä imulevy mahdollistaa hyvän näkyvyyden kelaan, jolloin kelan poiminta voidaan tehdä luotettavasti ja juuri oikeasta kohtaa
Alipainetoiminen tartunta on hellävarainen ja mekaanisia kiinnittimiä ai tarvita
Helppokäyttöinen sähkötoiminen ja portaaton kääntötoiminto
Kannattaako Schmalzin käsittely? Ota selvää muutamalla klikkauksella!
Haluatko tietää, kannattaako käsittelyyn sijoittaminen todella maksaa sinulle? Maksuton online-kuoletuslaskurimme antaa sinulle selkeän vastauksen hetkessä - nopeasti, yksinkertaisesti ja täysin sitomattomasti. Muutama klikkaus riittää, ja näet heti, milloin investointisi tuo toivottua taloudellista menestystä.
Aloita nyt - ja löydä uusia tapoja parantaa hyötysuhdetta ja vähentää kustannuksia!

Design

- Alipainenostin (1) erikseen ohjattavilla imuvyöhykkeillä
- Sähköinen alipainepumppu (2) lyhyellä tyhjiöintiajalla
- Sähköinen kääntölaite (3) kelan tarkkaa kääntötoimintoa varten
- Läpinäkyvä imulevy (4) mahdollistaa nostimen tarkan sijoituksen kelan päälle
- Akustinen varoituslaite ja alipainesäiliö (5) turvallisen toiminnan takaamiseksi sähkökatkotilanteissa
Tekniset tiedot
| Tyyppi | Maks. nostokapasiteetti [kg] | Työkappaleen vähimmäishalkaisija [mm] | Työkappaleen enimmäishalkaisija [mm] | Imukiinnittimien lukumäärä |
|---|---|---|---|---|
| Coil 500 90° | 500 | 600 | 1,200 | 3 |
| Coil 750 90° | 750 | 600 | 1,400 | 3 |
| Coil 1000 90° | 1.000 | 750 | 1,800 | 3 |
| Tyyppi | Imulevyn sisähalkaisija D1 [mm] | Imulevyn ulkohalkaisija D2 [mm] | Kokonaiskorkeus H [mm] | Ohjauskahvan mitta L1 [mm] | Paino [kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Coil 500 90° | 410 | 850 | 1,300 | 660 | 140 |
| Coil 750 90° | 410 | 1,050 | 1,300 | 660 | 155 |
| Coil 1000 90° | 410 | 1,200 | 1,300 | 660 | 190 |
Videot
Tutustu tuotteen sovellusesimerkkeihin eri toimialoilla - käyttäjäystävällinen, informatiivinen ja käytännöllinen.
Eikö sopivia videoita löytynyt? Tutustu sitten mediakeskukseemme.
.jpg)