Spare and Wear Parts VacuMaster Coil
- Wide range of spare and wear parts
- Vacuum generator, filter, suction plates
큰 하중을 효율적이고 손상없이 처리
투명 아크릴 유리 흡착판을 통해 최적의 시야를 제공하여 안정적인 코일 픽업 및 정확한 포지셔닝
진공 저장 및 음향 경고 장치를 통한 뛰어난 효율의 작업 및 안전을 최대한 보장
스틸, 알루미늄, 고강도 플라스틱 혼합 소재의 견고함으로 긴 수명 유지
슈말츠의 핸들링 시스템이 효과가 있을까요? 클릭 몇 번으로 알아보세요!
핸들링 시스템에 투자하는 것이 정말 효과가 있는지 알고 싶으신가요? 무료 온라인 상각 계산기를 사용하면 빠르고 간단하며 구속력이 전혀 없는 명확한 답을 바로 얻을 수 있습니다. 몇 번의 클릭만으로 원하는 경제적 성과를 얻을 수 있는 투자 시기를 즉시 확인할 수 있습니다.
지금 바로 시작하여 효율성을 높이고 비용을 절감할 수 있는 새로운 방법을 찾아보세요!


| 종류 | 최대 리프트 용량[kg] | 최소 작업물 Ø[mm] | 최대 작업물 Ø[mm] | 석션 클램프 수 |
|---|---|---|---|---|
| Coil 500 90° | 500 | 600 | 1,200 | 3 |
| Coil 750 90° | 750 | 600 | 1,400 | 3 |
| Coil 1000 90° | 1.000 | 750 | 1,800 | 3 |
| 종류 | Ø 석션 플레이트 안쪽 D1 [mm] | Ø 석션 플레이트 바깥쪽 D2 [mm] | 전체 높이 H [mm] | 작업자 핸들 L1 [mm] | 무게[kg] |
|---|---|---|---|---|---|
| Coil 500 90° | 410 | 850 | 1,300 | 660 | 140 |
| Coil 750 90° | 410 | 1,050 | 1,300 | 660 | 155 |
| Coil 1000 90° | 410 | 1,200 | 1,300 | 660 | 190 |