Vakuum-Hebegerät VacuMaster Glass

Sichere und ergonomische Handhabung von Glas im Außenbereich

Produktanfrage

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers.

Produkt anfragen

Anwendung

  • Für sicheres Handhaben von Werkstücken aus Glas im Außenbereich
  • An einem Baustellenkran eingehängt ermöglicht er das mühelose Heben von Lasten sowohl horizontal als auch vertikal
  • Glaselemente lassen sich perfekt ausrichten und in die Fassade einsetzen

Produkt-Highlights

  • Manuelles Schwenken bis zu 90°
  • Schonende, beschädigungsfreie Handhabung von Werkstücken aus Glas
  • Einfache und ergonomische Bedienung
  • Hohe Sicherheit durch zwei redundante Vakuum-Kreissysteme (nach DIN EN 13155) und integrierte Warneinrichtung bei Stromausfall
  • Hohe Flexibilität durch modulares Design – einfache und schnelle Anpassung an unterschiedliche Werkstückformate
  • Netzunabhängiger Betrieb
  • Sehr flache Bauform ermöglicht das Arbeiten hinter Gerüsten
  • Lieferung in einer stabilen Holzkiste zum schonenden Transport des Geräts

VacuMaster Glass 350/300

  • Heben von Lasten bis zu 350 kg horizontal und 300 kg vertikal
  • Drehen der Werkstücke um 360°, Schwenken um 90° und Fixierung in verschiedenen Positionen

 

 

VacuMaster Glass 450

  • Für das Heben von Lasten bis zu 450 kg sowohl vertikal als auch horizontal
  • Schwenken um 90°, Drehen um 360° und Fixieren in 45° Schritten

VacuMaster Glass 600

  • Für das Heben von Lasten bis zu 600 kg sowohl vertikal als auch horizontal
  • Schwenken um 90° , Drehen um 360° und Fixieren in 45° Schritten

VacuMaster Glass 1000

  •  Für das Heben von Lasten bis zu 1000 kg sowohl vertikal als auch horizontal
  •  Schwenken um 90° , Drehen um 360° und Fixieren in 45° Schritten

Weitere Hebegeräte

Schmalz hat ein breites Angebot an Hebegeräten für unterschiedliche Handhabungsaufgaben. Weitere Hebegeräte finden Sie auf der folgenden Übersichtsseite:

Übersicht Hebegeräte