Vakuum-Schlauchheber JumboSprint

Für kompakte Werkstücke bis 300 kg

Produkt-Highlights:

  • Kompakte Werkstücke bis 300 kg
  • Umlaufender Bedienbügel für eine zielgenaue Bedienung
  • Ausführung für explosionsgefährdete Bereiche (JumboSprint EX)

Produktanfrage:

Wir unterstützen Sie gerne bei der Auslegung Ihres Vakuumhebers. Gerne bieten wir Ihnen einen dazu passenden Kran an.

Produkt anfragen

Der JumboSprint verfügt über einen umlaufenden Bügelgriff. Dadurch lässt er sich optimal auf kompakte Werkstücke wie z. B. Säcke oder Gummiballen aufsetzen. Durch Hochziehen des Bügels werden diese angehoben und durch nach unten Drücken des Bügels wieder gesenkt.

Dokumentation

Baukasten

Baukasten Schlauchheber JumboSprint

(1) Funkfernsteuerung SRC für Vakuum-Erzeuger (optional)

(2) Filter, werkzeuglos wechselbar

(3) Bügelgriff zum Heben, Senken und Lösen der Last

(4) Einstellen der Schwebehöhe ohne Last

(5) Schnellwechseladapter für Sauggreifer (optional)

(6) Einstellen der Schwebehöhe mit Last

Zubehör für den Schlauchheber JumboSprint

Funkfernsteuerung SRC

Auf Knopfdruck bis zu 40 % Energie sparen

Mit der Funkfernsteuerung SRC schalten Sie den Vakuum-Erzeuger in Arbeitspausen direkt am Bedienelement aus und wieder ein. Die Funkfernsteuerung benötigt keine Fremdenergie (integrierte Solarzelle) und wird per Knopfdruck betätigt.

Schnellwechseladapter SWA

Greifer sekundenschnell wechseln

Mit dem Schnellwechseladapter SWA tauschen Sie den Sauggreifer Ihres Schlauchhebers mit wenigen Handgriffen und reagieren flexibel auf wechselnde Werkstücke.

Dreheinheit DE

Werkstücke endlos drehen

Mit der Dreheinheit DE können angesaugte Werkstücke bis 200 kg endlos gedreht und positionsgenau abgelegt werden.

Belüftungseinheit BEL

Werkstücke blitzschnell lösen

Mit der Belüftungseinheit BEL werden saugdichte Werkstücke mit einem Griff vom Sauggreifer gelöst und abgelegt.

sbb

Schalldämmbox SBB

Schallpegel reduzieren

Die Schalldämmbox SBB reduziert den Schallpegel des Vakuum-Erzeugers auf
65 dB(A) und schützt ihn vor äußerer Verschmutzung. Sie wird einfach auf der
optionalen Gebläsekonsole montiert.

Staubfilter

Schutz vor Verschmutzung

Der Staubfilter STF hält Schmutzpartikel vom Vakuum-Erzeuger fern und wird zu dessen Schutz immer empfohlen. Ein optionaler Differenzdruckwächter
mit Signalleuchte meldet, wenn der Filter gewechselt werden muss.

Schlauchzylinder- verlängerung SZV

In tiefe Behälter eintauchen

Mit der Schlauchzylinderverlängerung SZV werden Behälter wie Gitterboxen ergonomisch be- und entladen.

Motorschutzschalter MSS

Motorschutzschalter MSS

Mit dem Motorschutzschalter MSS wird die Vakuum-Erzeugung ein- und ausgeschaltet und vor Überspannung geschützt. Er ist ohne aufwendige Verkabelung in die Schmalz Kransäule integrierbar und optional abschließbar.

Schutzschlauch und Haltenetz

Schutz vor Verschleiß

Der Schutzschlauch beugt mechanischen Beschädigungen am Hubschlauch vor und ist einfach zu reinigen. Das Haltenetz schont Sauggreifer und Hubschlauch in Arbeitspausen und sorgt für eine platzsparende Aufbewahrung des Schlauchhebers.