Schmalz

Strömungsgreifer für Lebensmittel SFG

Saugvermögen von 270 l/min bis 650 l/min

Direkt zu den Produkten

Kompakte und leichte Bauform bei hoher Saugleistung für hochdynamische Prozesse

Effektive Dämpfung und Abdichtung strukturierter Werkstücke beim Aufsetzen durch weiche, flexible Dichtlippe

Lebensmittelechte Materialien ermöglichen Handhabung von Backwaren und Süßigkeiten

Leichte Reinigung durch Hygienic Design

Hohe Anlagenverfügbarkeit, da Sauger werkzeuglos demontierbar

Aufbau
  • Grundmodell (2) aus FDA-konformen Materialien mit integrierter druckluftbetriebener Vakuum-Erzeugung, für seitliche Montage
  • Druckluftanschluss (Saugen) (3)
  • Abluftführung (1) zur kontrollierten Leitung der angesaugten Luft
  • Saugeranschlussnippel aus FDA-konformem Kunststoff (5)
  • Sauger (6) aus Silikon (SI-HD) mit großem Schaftdurchmesser für hohe Volumenströme; Saugfläche (7)
  • Adapter für Montage an horizontalen Flächen (4) und Roboterflansche (8)
Technische Daten
  • Saugvermögen: 270 bis 650 l/min
  • Sauger aus FDA-konformem Silikon
  • Durchmesser Kontaktelement: 20 bis 60 mm
Leistungsdaten
Metrisch
Imperial
0102030405060708090100110120130140150160
1.0 bar241,00124,1053,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar410,00277,90185,10111,7063,8029,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar519,00394,60289,00210,80149,2099,9061,5034,0015,400,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar586,00469,70373,00305,50246,90196,40158,60127,8097,3071,2048,7030,3013,600,000,000,000,00
5.0 bar650,00554,10472,00395,20336,50284,20239,50202,10169,30137,60109,4085,8063,2043,5025,7012,100,00
12345
SFG30,0061,0092,00128,00160,00
11,522,533,544,55
SFG60,0077,0090,00107,00120,00137,00158,00178,00198,00
11,522,533,544,55
SFG270,00341,73405,00455,98508,32553,42588,20619,58650,00
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
00,350,711,061,411,772,122,472,823,183,533,884,244,594,945,35,65
1.0 bar8,514,381,890,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
2.0 bar14,479,816,533,942,251,030,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
3.0 bar18,3213,9310,207,445,273,532,171,200,540,000,000,000,000,000,000,000,00
4.0 bar20,6916,5813,1710,788,726,935,604,513,432,511,721,070,480,000,000,000,00
5.0 bar22,9519,5616,6613,9511,8810,038,457,135,984,863,863,032,231,540,910,430,00
00000
SFG0,000,000,000,000,00
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG2,122,723,183,784,244,845,586,286,99
0,040,050,070,090,110,120,140,160,18
SFG9,5312,0614,3016,1017,9419,5420,7621,8722,95
11,522,533,544,55
SFG3,004,506,008,0010,0011,5013,5015,0017,00
11,522,533,544,55
SFG6,0010,0014,0017,5021,0024,0027,5030,5034,00
Branchen
  • •Lebensmittel
Dokumentation

In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.

DokumenteSprache
Deutsch

Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.

DokumenteSprache
Englisch

Ergebnisse filtern

Montage
Branchenzuordnung
Produktfamilie

1 - 1 von 1 Ergebnissen

SFG 1xE100 MS AR M4-IG

Art-Nr.: 10.01.30.00911

Strömungsgreifer für trockene Lebensmittel aus FDA-konformen Materialien

Branchen: Lebensmittel

Anzahl Ejektoren1
LeistungsklasseE100
Montageseitlich
ZusatzfunktionAbluftführung axial

Produktempfehlungen

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb