Strömungsgreifer für stark strukturierte Oberflächen SCG-HSS
Saugvermögen von 270 l/min bis 650 l/min
Sehr gute Abdichtung auf stark strukturierten Oberflächen durch flexibel anpassbaren Stiftvorhang
Hohe Saugleistung bei minimalem Luftverbrauch für niedrige Betriebskosten
Schutz von empfindlichen Werkstücken durch kontrollierte Ableitung von elektrostatischen Ladungen
Kompakter, leichter Greifer eignet sich für kleine Bauteile oder bei Kombination mehrerer Greifer für große Bauteile
Höchste Prozesssicherheit bei hohem Durchsatz durch positions- und lagegetreue Handhabung
Aufbau
Aufbau

- Grundmodell aus nicht-eloxiertem Aluminium mit integrierter druckluftbetriebener Vakuum-Erzeugung (1)
- Geeignet für seitliche Montage (2)
- Flexibel anpassbare Greiffläche durch Stifte mit pneumatischer Fixierung (3)
- Abluftführung zur kontrollierten Leitung der angesaugten Luft (4)
- Druckluftanschluss Vakuum-Erzeugung (Saugen) (5)
- Druckluftanschlüsse zum Ausfahren und Fixieren der Stifte sowie Anschluss zur Unterdruckabfrage (6)
Technische Daten
Technische Daten
- Saugvermögen: 270 l/min bis 650 l/min
- Saugfläche: Stiftvorhang mit Ø 47 mm
- Traglast bis zu 250 g (horizontal und vertikal)
- ESD-konform
Branchen
Branchen
- •Elektronik
- •Universal
Dokumentation
Dokumentation
In diesem Bereich finden Sie die passende Dokumentation zu diesem Produkt.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Deutsch |
Die Dokumentation steht Ihnen auch vollumfänglich in Englisch zur Verfügung.
| Dokumente | Sprache |
|---|---|
| Englisch |