Garra de plano aspirante FMG: fácil de operar y flexible en su uso
Gracias a su diseño modular, la garra de plano aspirante FMG puede sujetar casi cualquier geometría con fiabilidad de proceso.
La creciente demanda de productos a medida, por ejemplo en el procesamiento de chapa o nesting, está dando lugar a un número cada vez mayor de aplicaciones de alta mezcla y bajo volumen. Sin embargo, esto plantea retos a las empresas de fabricación: A menudo tienen que reequipar y adaptar procesos y máquinas de forma flexible a la gran variedad de piezas. Esto hace que la fabricación sea compleja y lleve mucho tiempo.
Con la garra de superficie de matriz FMG, Schmalz ha desarrollado una solución innovadora para la manipulación automatizada de piezas planas y predominantemente aspirantes. La particularidad: Gracias a su diseño modular, la FMG puede agarrar prácticamente cualquier geometría. Las aplicaciones pueden ampliar o reducir fácilmente el tamaño de la garra con módulos adicionales según las exigencias. Los módulos de garra, cada uno con doce puntos de succión, pesan menos de un kilogramo y pueden bloquearse en cualquier disposición. Para ello, Schmalz crea una brida de brida específica según la disposición deseada, en la que se montan los módulos FMG. Los interruptores de proximidad opcionales aumentan aún más la seguridad de los procesos.
Control individual de los puntos de succión
Las ventosas pueden activarse individual y selectivamente con aire comprimido. De este modo, los puntos de succión se extienden diez milímetros mediante un émbolo de resorte. Al mismo tiempo, se abre un canal que dirige el vacío externo hacia la pieza. De este modo, sólo se colocan en la pieza las ventosas necesarias para agarrar la geometría. Esto evita que se aspiren piezas incorrectas. Al desconectar la válvula, el resorte de retorno retrae el punto de succión y lo desactiva.
Se eliminan las fugas en los puntos de succión inactivos. La regulación de ahorro de aire integrada garantiza un bajo consumo de energía y, al mismo tiempo, una conexión de vacío constante. El sistema fija la pieza en su sitio gracias a la función de retención automática, incluso en caso de caída de energía. Gracias a la interfaz de ventosa estandarizada, las aplicaciones pueden utilizar diferentes ventosas con diámetros de doce a 28 milímetros.
Un control superior de la máquina o un sensor de cámara proporcionan los datos sobre los puntos de ventosa para activar las ventosas en función de la geometría y la posición de las piezas. Como alternativa, Schmalz ofrece un sistema completo que incluye cámara y software para detectar los productos y calcular los puntos de ventosa. Gracias a la activación simultánea, el sistema puede configurarse para nuevos artículos en menos de un segundo.
Funcionamiento económico
La garra de plano aspirante requiere una conexión de vacío externa. El terminal compacto SCTSi, por ejemplo, que controla el sistema de ventosas de forma centralizada y puede controlar hasta ocho módulos FMG a través de IO-Link, es ideal para ello. Los discos eyectores individuales del terminal suministran al sistema los 50 litros de capacidad de aspiración por minuto necesarios para cada unidad. La función de ahorro de aire integrada reduce el consumo de aire comprimido hasta en un 80%.
Los módulos individuales del FMG pesan menos de un kilogramo y cada uno tiene doce puntos de succión que pueden controlarse individualmente.
Los módulos pueden bloquearse en cualquier disposición.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.