Handling en superficies higiénicas y peligrosas: todo impecable
Ya sea en salas blancas en la producción farmacéutica o en superficies higiénicas en el procesamiento de alimentos: Las grúas hygienic en combinación con los equipos de elevación por vacío por vacío JumboSprint Hygienic garantizan un handling ergonómicamente correcto y un flujo de materiale eficiente.
El tubo elevador por vacío JumboSprint Hygienic ayuda a los profesionales de superficies higiénicas y salas blancas en el handling de productos envesados en film, como sacos, bidones y garrafas. Es adecuado para levantar y mover cargas pesadas con frecuencia y rapidez. Las superficies de acero inoxidable pulido con veteado uniforme hacen que apenas se adhieran incrustaciones y que los productos de limpieza escurran bien. A ello contribuyen también los cordones de soldadura, rectificados sin grietas ni huecos. Los componentes metálicos de acero inoxidable V2A / SAE 304 y la manguera protectora lavable son resistentes a muchos productos de limpieza, y el sistema puede desmontarse sin herramientas.
Mueva cargas de hasta 50 kilogramos
La solución de manipulación consta de un equipo de elevación por vacío y una grúa. Las conexiones Tri-Clover unen la unidad de elevación, el panel de control y la garra. Las juntas de la garra son de silicona conforme a la FDA, apta para el uso directo en productos alimenticios. El filtro HEPA integrado en el tubo elevador protege el interior del tubo de elevación de la contaminación. Un indicador de presión diferencial informa sobre el grado de suciedad de los elementos de filtro, de modo que se pueda realizar un cambio en el momento adecuado. Un soplante eléctrico genera el vacío, que mueve cargas de hasta 50 kilogramos. Las ventosas adaptadas individualmente son adecuadas para diferentes piezas. El asa de manejo con forma de arco permite levantar, bajar y soltar la carga.
Amplio radio de acción
Las grúas giratorias de acero inoxidable hygienic de Schmalz proporcionan el radio de acción necesario para el tubo elevador JumboSprint Hygienic. También de acero inoxidable y optimizadas para la higiene, son perfectas para su uso en todas las superficies en las que la limpieza es esencial. El perfil de grúa en forma de diamante reduce las superficies horizontales y simplifica la limpieza de la grúa. Las grúas pueden configurarse individualmente para diferentes aplicaciones y permiten altas velocidades de trabajo y precisión de posicionamiento. Apoyan ergonómicamente y sin fatiga el handling. La columna de grúa es adecuada para el montaje sobre suelo o techo, y el alojamiento giratorio permite movimientos de 220 grados. Los empleados pueden ajustar la capacidad de respuesta de la grúa mediante un tornillo de ajustex. Dependiendo de la aplicación, la grúa hygienic funciona con un brazo giratorio convencional o articulado.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.