Nueva garra para el Jumbo: flexible, robusta, sostenible
Las ventosas para sacos PSSG del JumboSprint garantizan que el especialista pueda handling diferentes sacos sin esfuerzo.
El equipo de elevación por vacío Jumbo garantiza que las empresas puedan handling cargas pesadas de forma ergonómica. Ya se trate de tableros de madera y vidrio, cajas de cartón, componentes de metal o sacos, se puede mover una gran variedad de mercancías de forma rápida y sin esfuerzo. Schmalz ha optimizado las nuevas ventosas para sacos PSSG para su montaje en el Jumbo especialmente para el handling de sacos. La PSSG agarra fiablemente sacos revestidos y sin revestir de papel, plástico o tejido con diferentes niveles de llenado. También es adecuada para balas de caucho virgen y envases retractilados.
Schmalz ha ideado algo especial para la junta de la nueva garra: El innovador elemento de junta de silicona conforme a la FDA o de NBR (caucho de acrilonitrilo butadieno) resistente al desgaste es extremadamente robusto y dura mucho tiempo. En comparación con las juntas de caucho esponjosa convencionales, la vida útil se alarga. Como resultado, las empresas se benefician de largos intervalos de mantenimiento y procesos estables. Además, no tienen que preocuparse por la contaminación provocada por el desmoronamiento de la esponja.
Cambios rápidos, uso sostenible
La nueva junta también convence por su sostenibilidad: Schmalz prescinde de adhesivos y apuesta por un inserto metálico atornillable para la conexión. De este modo, los empleados pueden cambiar el labio sellador en pocos minutos. Además, todos los materiales pueden eliminarse por separado al final de su vida útil.
Las nuevas ventosas para sacos agarran el JumboFlex, el JumboErgo y el JumboSprint. Gracias a sus tres tamaños diferentes y a los dos materiales de la junta, la garra se adapta perfectamente a una amplia gama de aplicaciones. Su carcasa de plástico reforzado con fibra de vidrio es muy ligera y un vellón de filtro protege el sistema de la contaminación.
El innovador elemento de hermetizado de la PSSG garantiza una larga vida útil y evita la contaminación del producto por el material de la junta.
Contacto con la prensa
El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.