Usamos cookies en nuestro sitio web. Algunas de ellas son técnicamente requeridas, mientras que otras ayudan a mejorar nuestro sitio web para usted.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cajas de cartón, sacos, bidones, planchas de madera y muchas otras aplicaciones. El tubo elevador por vacío Jumbo es capaz de manipular cargas en un tiempo mínimo. Gracias a su intuitivo manejo, usted podrá mover cargas de manera rápida, precisa y ergonómica en cualquier situación. De este modo, se convierte en el auxiliar ideal para la alimentación de máquinas, para las áreas de envío y de preparación de expediciones y para muchas otras tareas de elevación.
La unidad de elevación, la unidad de manejo, las ventosas y el generador de vacío junto con el tubo elevador por vacío Jumbo se pueden configurar según los deseos del cliente. Característico del Jumbo es su tubo de elevación, que se contrae o se extiende para levantar o bajar la carga. La superficie de la ventosa está siempre concebida para sujetar firmemente la pieza. Si lo desea, Schmalz puede ofrecerle un amplio surtido de accesorios y un sistema completo de grúa con brazo de aluminio de que permite desplazar la carga sin esfuerzo.
JumboFlex, JumboErgo y JumboSprint así como JumboFlex High-Stack y Jumbo Low-Stack se diferencian por la forma y el funcionamiento de sus elementos de manejo y cubren diversos rangos de carga para cada aplicación específica.
(1) Unidad de elevación
(2) Unidad de manejo
(3) Ventosa
(4) Tobo flexible de alimentación
(5) Generador de vacio incl. accessorios
(6) Grúa
Modelo | Carga máx. (horizontal) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 kg | 35 kg | 45 kg | 50 kg | 65 kg | 80 kg | 85 kg | 110 kg | 140 kg | 200 kg | 300 kg | |
JumboFlex | X | X | X | X | |||||||
JumboFlex High-Stack | X | X | X | X | |||||||
Jumbo Low-Stack | X | X | X | X | X | X | |||||
JumboErgo / JumboSprint | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |