Schmalz

Manipuladores de vacío

Los manipuladores de vacío se emplean en los más diversos procesos de producción internos. Los manipuladores de cargas de Schmalz operan con vacío y por ello se denominan equipos de elevación por vacío. Schmalz cuenta con manipuladores ingrávidos para numerosas aplicaciones en su cartera de productos: desde el modelo universal hasta las soluciones muy específicas para el sector industrial. Los manipuladores de vacío asisten, por ejemplo, en la manipulación de chapas, tableros de madera, planchas de plástico, barriles, vidrios para ventanas y lunas de cristal.

Con los elevadores por vacío de Schmalz se pueden diseñar numerosos procesos de producción de manera más eficiente y detallada. A su vez, nuestros manipuladores de vacío procuran un trabajo ergonómico y saludable, lo que reduce las bajas laborales y aumenta así la productividad.

Encuentre su contacto

Manipuladores de cargas hasta 300 kg

Los elevadores de tubos Jumbo son sinónimo de procesos de producción rápidos. Los tubos elevadores se acoplan directamente a una grúa. Sujetan, elevan y bajan las piezas de trabajo utilizando únicamente el medio de vacío, sin necesidad de polipastos de cadena adicionales. Estos elevadores soportan cargas de hasta 300 kg sin esfuerzo.

Los manipuladores de vacío de Schmalz aceleran los procesos de producción

Los manipuladores de vacío de Schmalz se dividen en los dispositivos VacuMaster Basic y VacuMaster Comfort. Los equipos de elevación por vacío disponen de una capacidad de carga de 750 kg, las diferencias se plasman en sus elementos de control. La instalación del manipulador de vacío VacuMaster Basic consta de un manómetro de vacío integrado y un interruptor de protección del motor, entre otros componentes. La instalación del elevador por vacío VacuMaster Comfort es algo más amplia. El asa de manejo grande permite soltar la carga de manera segura para el operador mediante un manejo con dos pulsadores, lo que evitará una suelta involuntaria de la carga. La función de ahorro de aire incorporada de serie reduce el consumo de aire comprimido hasta un 40 % y procura que los costes operativos se mantengan bajos. Para evitar que se caiga la carga durante un corte de corriente repentino, los manipuladores de vacío de Schmalz disponen también de un acumulador de vacío de serie, el cual está integrado en el raíl de carga. En los procesos de elevación recurrentes se ve también acelerada la toma de la carga.

El elemento de control del manipulador de vacío está conectado al denominado módulo básico. El módulo básico aloja la generación de vacío, un dispositivo de aviso acústico, así como todos los instrumentos de medición y control del equipo de elevación por vacío.

Para que los manipuladores de vacío de Schmalz se adecuen perfectamente a la aplicación correspondiente existe a su disposición una amplia gama de accesorios. Con la desconexión de ventosas opcional se pueden desconectar de forma controlada placas de ventosas individuales, lo que prevendrá que el vacío disminuya durante la manipulación de cargas con escotaduras o deterioros. Si las piezas se deben apilar alcanzando alturas considerables, con el asa de manejo basculante y encajable opcional se garantizará un trabajo ergonómico. Los elevadores de vacío de Schmalz también se pueden utilizar en procesos húmedos. Con el separador de agua opcional y que no necesita mantenimiento se protege el equipo de elevación por vacío de la penetración de agua.

El manipulador de vacío adecuado para cada sector

Para las tareas de manipulación especiales Schmalz ofrece manipuladores específicos. Estas soluciones especiales están basadas en plataformas del elevador por vacío VacuMaster y se han desarrollado especialmente para las distintas aplicaciones de sector.

Si se deben manipular cargas de hasta dos toneladas (por ejemplo: al cargar y descargar maquinaria con tableros de chapa y planchas de metal grandes), se utilizará el VacuMaster Vario. Bajo consulta se pueden adquirir también soluciones para cargas aún mayores.

La flexibilidad de la plataforma VacuMaster queda también demostrada de manera imponente con el VacuMaster ECO. El manipulador de vacío traslada cargas lisas y no porosas de hasta 750 kg sin utilizar energía externa para la generación de vacío. La depresión necesaria se produce únicamente con el movimiento de elevación del polipasto.

La manipulación segura y ergonómica del vidrio se realiza con el VacuMaster Window. Ventanas de hasta 300 kg de peso con hojas y marcos sobresalientes de 45 mm como máximo se pueden manipular de manera segura y casi sin huellas.

El sector del mecanizado de madera plantea habitualmente algunos retos a los manipuladores de vacío de Schmalz. Las piezas porosas, que a menudo presentan escotaduras, grietas o deterioros, se deben mover de forma segura y cuidadosa. Con un equipo fuerte compuesto por tres manipuladores, Schmalz conseguirá también acabar con este trabajo. El equipo de elevación por vacío VacuMaster Multi es perfecto para la manipulación horizontal de tableros de madera pesados, no porosos o porosos gracias a su potente soplante y a las placas de ventosas extragrandes. Aplicaciones como el revestimiento de una sierra vertical o la extracción de tableros de madera de almacenes verticales son la especialidad del dispositivo de elevación VacuMaster HHVM. Se pueden bascular 90° cargas de hasta 200 kg de forma segura y, debido a su baja altura, el manipulador también puede utilizarse en espacios intermedios estrechos. Completando el programa se encuentra el VacuMaster VHB, que puede manipular piezas estrechas de hasta 500 kg de peso como, por ejemplo, tablones, tableros y barras desde 120 mm de ancho para la carga de una sierra circular longitudinal. Gracias a sus dos superficies de ventosa separadas en cada placa de ventosa y las válvulas de bola de cierre automático, también queda garantizada en todo momento la manipulación segura de las cargas si presentaran grietas o deterioros.

Schmalz también ofrece la solución adecuada para la manipulación de rollos. El VacuMaster Coil está concebido especialmente para elevar rollos de hasta una tonelada. Permite aspirar de forma segura los rodillos y posicionarlos de manera exacta, y, en caso necesario, los deposita también a ras de suelo.

El manipulador de carga VacuMaster Light está incluido en una categoría de peso más ligera y es adecuado para manipular cargas de hasta 100 kg como, por ejemplo, planchas de metal o plástico, barriles, cuerpos y partes de muebles, así como perfiles, completando así también la gama para cargas más pequeñas.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta