Unidades de medida de vacío
Entre las numerosas unidades de medida para la presión, en la técnica de vacío se han impuesto el Pascal [Pa], el Kilopascal [kPa], el Bar [bar] y el Milibar [mbar]. La conversión de las unidades es la siguiente:
0,001 bar = 0,1 kPa = 1 mbar = 100 Pa
En esta página web, todos los valores absolutos de presión se indican en bar o mbar, todos los valores relativos se indican en %. La indicación en % es la típica indicación relativa para la capacidad de rendimiento de un generador de vacío. A nivel internacional, se utilizan también otras unidades. Algunas de ellas se encuentran en la siguiente tabla.
Tabla de cálculo de vacío/presión
bar | N/cm2 | kPa | atm, kp/cm2 | mm H2O | Torr; mm Hg | in Hg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bar | 1,00000 | 10,00000 | 100,0000 | 1,01970 | 10.197,00 | 750,0600 | 29,5400 |
N/cm2 | 0,10000 | 1,00000 | 10,0000 | 0,10190 | 1.019,70 | 75,0060 | 2,9540 |
kPa | 0,01000 | 0,10000 | 1,0000 | 0,01020 | 101,97 | 7,5006 | 0,2954 |
atm, kp/cm2 | 0,98070 | 9,80700 | 98,0700 | 1,00000 | 10.332,00 | 735,5600 | 28,9700 |
mm H2O | 0,00010 | 0,00100 | 0,0100 | 0,00009 | 1,00 | 0,0740 | 0,0030 |
Torr; mm Hg | 0,00133 | 0,01333 | 0,1333 | 0,00136 | 13,60 | 1,0000 | 0,0394 |
in Hg | 0,03380 | 0,33850 | 3,8850 | 0,03446 | 345,40 | 25,2500 | 1,0000 |