Ayuda para la elección de generadores de vacío

Sélección por características

Ayuda para la elección de generadores de vacío

A continuación, le ofrecemos nuestro resumen de generadores de vacío como archivo PDF:

Sélección por capacidad de aspiración

Se pueden utilizar distintos generadores de vacío para el establecimiento de éste.

Por norma general, se distinguen las siguientes generadores de vacío:
1) Eyector
2) Bomba de vacío
3) Soplante de vacío

Cada generador tiene sus ventajas específicas, sin embargo, se debe tener siempre en cuenta lo siguiente: una capacidad de aspiración alta y una elevada depresión al mismo tiempo suponen siempre un consumo de energía alto y, con ello, más costes.

Lista de chequeo para la planificación de generadores de vacío

¿Cómo se va a operar el generador de vacío?Eléctrica (bomba, soplante) o neumáticamente (eyector).
¿La pieza es impermeable al aire o porosa?Influencia sobre el volumen de aspiración necesario.
¿Cuál es el volumen de aspiración necesario?Los datos los encontrará en los generadores de vacío correspondientes en m3/h o en l/min.
¿Cuál es la duración del ciclo necesaria?Magnitudes importantes son: volumen de aspiración del generador de vacío, volumen a evacuar, tiempo de conexión de las válvulas, etc.
¿Cuál es la depresión necesaria?En la práctica, se toma -600 mbar como base para las piezas impermeables al aire.
¿Cuál es el posicionamiento del generador de vacío?Efecto sobre el tamaño, peso y funciones adicionales.

Ayuda para la elección de eyectores compactos

Nuestra ayuda para la elección de eyectores compactos le ayuda a encontrar el eyector compacto adecuado para su aplicación basándose en distintas propiedades técnicas.

Ir a la ayuda para la elección de eyectores compactos