Ventosas planas SUF
- Diámetro: 1 a 100 mm
- Material: NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO
Técnica de vacío para la automatización
En la industria transformadora de plásticos se fabrican piezas moldeadas, fibras, láminas o productos semiacabados a base de granulado o polvo. Según se requiera, los plásticos se pueden adaptar a las condiciones más diferentes. La resistencia térmica, pero también elasticidad y resistencia a productos químicos hacen que los plásticos sean imprescindibles en la industria. Gracias a su versatilidad, los plásticos se pueden utilizar hoy día en casi todos los sectores. No importa si se utilizan como material de embalaje, aislamiento o en la industria del automóvil – los plásticos son parte integrante general de todos los sectores industriales.
Schmalz ofrece las más diversas soluciones por vacío para la manipulación de plásticos: Los materiales resistentes a altas temperaturas desarrollados especialmente permiten una manipulación casi sin huellas aun en caso de piezas muy calientes, mientras los generadores de vacío en tamaño minimizado garantizan máxima dinámica y seguridad del proceso.
Equipos de elevación y sistemas de grúa
Schmalz ofrece equipos de elevación para la manipulación de plásticos. Ellos alivian al operario del peso de la pieza y aseguran ergonomía y eficiencia en la carga manual de máquinas de mecanizado.
Nuevo
Encontrar el medio de elevación adecuado
Nuestro configurador le muestra el dispositivo de elevación adecuado y ergonómicamente diseñado, con sólo unos pocos datos sobre la aplicación y sin necesidad de conocer el producto.

Resistencia a la temperatura
Las piezas de plástico suelen estar aún muy calientes cuando se retiran de la máquina, por lo que no se pueden utilizar las ventosas convencionales. Las ventosas de Schmalz fabricadas con el material de alta temperatura HT1, especialmente desarrollado, son resistentes al calor hasta 170 °C y, por lo tanto, son ideales para manipular piezas de plástico.
La pintura de la pieza
Las ventosas suelen dejar marcas invisibles en la superficie durante la manipulación, de modo que la pintura no se adhiere a estas zonas más tarde. Con materiales especiales para ventosas, Schmalz hace posible pintar las piezas de trabajo sin dejar huecos incluso después de manipularlas.
Baja impronta
Las piezas de pared fina requieren una manipulación especialmente suave sin deformación permanente. Las ventosas planas SGPN de Schmalz tienen un volumen intrínseco muy bajo y una superficie de apoyo en la parte inferior, de modo que se pueden evitar las hendiduras y los abultamientos en la pieza de trabajo.
Los procesos dinámicos
Los generadores de vacío suelen ser demasiado grandes para ser montados directamente en el lugar de uso. Los tubos necesarios para ello suelen dar lugar a un mayor consumo de aire comprimido. Para evitar estas pérdidas, los eyectores en línea de Schmalz pueden integrarse directamente en la línea de manguera y también pueden utilizarse en espacios reducidos.
Carga ergonómica de la máquina y una intralogística eficiente con dispositivos de manipulación manual por vacío
Manipulación de piezas de plástico con dispositivos de elevación por vacío. Descargan al operario del peso de la pieza y garantizan la ergonomía y la eficiencia en la carga manual de las máquinas de procesamiento
La manipulación giratoria de piezas de plástico también es posible con los elevadores por vacío manuales
Los pesos pesados y las grandes dimensiones de las piezas se pueden mover con seguridad con nuestras soluciones de vacío
Alto nivel de experiencia en la manipulación de piezas de plástico
Manipulación cuidadosa de superficies de plástico sensibles (por ejemplo, pintadas) gracias a una amplia gama de ventosas adecuadas
Alto nivel de experiencia en la manipulación de piezas de plástico especiales, como la manipulación de baterías de arranque o pequeños portadores de carga
Manipulación sin esfuerzo de bolsas de plástico mediante soluciones de manipulación especiales y ventosas adecuadas con labio de sellado elástico
Descubra ejemplos de aplicación del producto en diversos sectores: fáciles de usar, informativos y prácticos.
¿No ha encontrado vídeos adecuados? Entonces eche un vistazo a nuestro centro multimedia.