Ventouses plates SUF
- Diamètre : de 1 à 100 mm
- Matière : NBR, NBR-ESD, SI, SI-CO, HT1, HT1-ESD, EPDM-ECO
Technique du vide pour l'automation
Dans l'industrie de la transformation des matières plastiques, des pièces moulées, des fibres, des films ou des produits semi-finis sont fabriqués à partir de granulés ou de poudre. Au besoin, les plastiques peuvent être adaptés à diverses conditions. La résistance thermique, l'élasticité et la résistance aux produits chimiques rendent les plastiques indispensables dans l'industrie. Grâce à leur polyvalence, les plastiques sont aujourd'hui utilisés dans presque tous les domaines. Que ce soit comme matière d'emballage, comme isolant ou dans l'industrie automobile, les plastiques sont une composante importante de toutes les industries.
Pour la manipulation de matières plastiques, Schmalz propose diverses solutions de vide : des matières à haute température spécialement conçus permettent une manipulation laissant peu de marques même sur les pièces encore chaudes tandis que des générateurs de vide de taille réduite garantissent dynamisme maximal et fiabilité des processus.
Systèmes de manutention
Pour la manipulation de matières plastiques, Schmalz propose des systèmes d'aide à la manutention. Ils soulagent l'opérateur du poids de la pièce et assurent l'ergonomie et l'efficacité du chargement manuel des machines.
Résistance à la température
Les pièces en plastique sont souvent encore très chaudes lorsqu'elles sont retirées de la machine, de sorte que les ventouses conventionnelles ne peuvent pas être utilisées. Les ventouses de Schmalz en matériau haute température HT1 spécialement développé sont résistantes à la chaleur jusqu'à 170 °C et conviennent donc parfaitement à la manipulation de pièces en plastique.
Peinture de la pièce
Les ventouses laissent souvent des marques invisibles sur la surface pendant la manipulation, de sorte que la peinture n'adhère pas à ces zones par la suite. Avec des matériaux spéciaux pour ventouses, Schmalz permet de peindre des pièces sans lacunes, même après manipulation.
Faible empreinte
Les pièces à paroi mince nécessitent une manipulation particulièrement délicate sans déformation permanente. Les ventouses plates SGPN de Schmalz ont un volume intrinsèque très faible et une surface d'appui sur la face inférieure, de sorte que les indentations et les renflements dans la pièce peuvent être évités.
Processus dynamiques
Les générateurs de vide sont souvent trop grands pour être montés directement sur le lieu d'utilisation. La tuyauterie requise pour cette raison entraîne généralement une consommation d'air comprimé plus élevée. Pour éviter ces pertes, les éjecteurs en ligne de Schmalz peuvent être intégrés directement dans le tuyau et peuvent également être utilisés dans des espaces confinés.
Chargement ergonomique des machines et intralogistique efficace grâce aux palonniers à ventouses manuels
Haut niveau d'expertise dans la manipulation des pièces en plastique
Découvrez des exemples d'application du produit dans divers secteurs d'activité - convivial, informatif et pratique.
Vous n'avez pas trouvé de vidéos appropriées ? Jetez un coup d'œil à notre centre de médias.