Anna sen tarttua sen sijaan, että ottaisit kiinni
Nopeasti imetty, turvallisesti siirretty: Imunostin Gripster max lyhentää syklin kestoa ja helpottaa tarttumista.
Uudella imunostimella Gripster max Schmalz laajentaa tuotevalikoimaansa käsikäyttöisellä laitteella, jolla voidaan turvallisesti ja ergonomisesti oikein nostaa ja asettaa paikalleen erilaisia lasista, puusta, metallista, kipsilevystä sekä keraamisista ja kivilaatoista valmistettuja työkappaleita. Akkukäyttöinen pumppu tuottaa tarvittavan tyhjiön. Tämän ansiosta imunostin Gripster max voi toimia ulkoisesta paineilmasta tai kiinteistä järjestelmistä riippumatta.
Tärkein etu on nopeus. Imunostin Gripster max imee komponentit jopa neljä kertaa nopeammin kuin vastaavat laitteet. Näin käyttäjät voivat paitsi lyhentää syklin kestoa. Yksi henkilö riittää liikuttamaan jopa suuria ja tilaa vieviä komponentteja. Tämä lisää hyötysuhdetta ja poistaa odotusaikoja.
Ergonomia ja turvallisuus
Ergonomisesti muotoillun kädensijan ansiosta työntekijät voivat siirtää myös raskaita komponentteja. He voivat myös suorittaa noston työkappaleille kokoonpanoissa ilman, että heidän tarvitsee kurkottaa liitoihin tai käyttää erityisiä työkaluja. Tämä suojaa materiaalia ja vähentää rikkoutumista. Kädessä pidettävänä sähkötyökaluna imunostin Gripster max tuo alipainetegnologian sinne, missä joustavuudella, nopeudella ja turvallisuudella on merkitystä. Se on kiinteiden järjestelmien täydennys, kuten alipainetoiminen vacumaster nostolaite, joka on suunniteltu raskaampia kuormia ja kokonaisia teollisuusjärjestelmiä varten.
Yksi painike, selkeät signaalit, turvalliset prosessit
Yhden painikkeen ohjaus yksinkertaistaa toimintaa, nopeuttaa työkappaleiden asettamista ja vähentää virheitä. Visuaaliset ja äänimerkit antavat tietoa järjestelmän tilasta ja lisäävät prosessin luotettavuutta. Integroitu imulevyn tunnistus näyttää näytöllä tyhjiötason lisäksi myös teoreettisen kuormituskapasiteetin kilogrammoina. Helposti suoritettava järjestelmän tarkistus tunnistaa mahdolliset virhelähteet, helpottaa nopeaa korjausta ja vähentää seisokkiaikaa.
Basic, Eco, Fast: Tyhjiö tarpeen mukaan
Kolme ohjelmaa sovittavat laitteen kulloiseenkin tehtävään: Järjestelmän toiminnassa saavutetaan korkea alipaine, jolloin pitovoima on jopa 120 kilogrammaa vaakasuorassa suuntana ja 60 kilogrammaa pystyasennossa. Eco-tilassa imunostin Gripster max toimii suhteellisella tyhjiöllä, joka on hieman alle puolet tästä tasosta, evakuoidaan alle kahdessa sekunnissa ja säästetään energiaa. Fast-tila mahdollistaa imun yksinkertaisesti painamalla työkappaletta vasten. Release on mahdollista kaksoisnapsauttamalla start-stop-painiketta.
Joustava pikavaihdon ja akkuliitännän ansiosta
Työkaluttoman pikavaihtojärjestelmän ansiosta imulevyt ja lisävarusteet voidaan vaihtaa vain muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä. Näin käyttäjien on helppo sovittaa imunostin Gripster max monenlaisiin käyttötarkoituksiin. Imunostin toimii langattomasti CAS Alliance (Cordless Alliance System) -järjestelmän akun avulla. Näin käyttäjät voivat hyödyntää olemassa olevia 18 voltin CAS-akkuja. Tämä säästää investointikustannuksissa, yksinkertaistaa energianhallintaa ja edistää kestävyyttä. Useita imunostimia Gripster max voidaan liittää kaapelilla ja ohjata keskitetysti, jotta suurempia kokoja voidaan siirtää mukavasti.
Imunostimella Gripster max Schmalz korostaa sitoumustaan tarjota ergonomisesti suunniteltuja käsittelylaitteita kaikkiin käyttötarkoituksiin. Loppujen lopuksi ergonomia ei ole vain terveydellinen näkökohta, vaan sillä on myös merkittävä vaikutus tuottavuuteen. Putkenostinten, köyden tasapainottimien ja exoskeletonten lisäksi Schmalz saavuttaa tämän tavoitteen nyt uusimmalla ja pienimmällä lisäyksellä valikoimaansa, imunostimella Gripster max.
Vastuuvapauslauseke
Imunostimet Gripster max -tuotetta lisävarusteineen ja varaosineen ei tarjota, markkinoida tai pidetä saatavilla Euroopan ulkopuolella, erityisesti Yhdysvalloissa tai Kiinassa. Tämän verkkosivuston, siihen liittyvien mainosmateriaalien ja dokumentaation tiedot on tarkoitettu vain yleiseksi tiedoksi, eivätkä ne muodosta tarjousta tai kehotusta ostaa kyseistä tuotetta. Tuotteen sekä sen lisävarusteiden ja varaosien käyttö on ehdottomasti kielletty Yhdysvalloissa ja Kiinassa.
Imunostin Gripster max näyttää kuormituskapasiteetin ja järjestelmän tilan suoraan näytöllä.
Imunostimella Gripster max voidaan siirtää helposti ja turvallisesti myös hankalia työkappaleita.
Laattojen asentaminen sisätiloissa helpottuu imunostimen Gripster max avulla.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.