Värien tynnyri - ergonomia kohtaa värikkyyden
VacuMasterin avulla jopa painavia 200 litran tynnyreitä voidaan siirtää vaivattomasti.
A Great Place to Work 2023 ja siten yksi Baden-Württembergin parhaista työnantajista: Emil Frei GmbH & Co. KG, tuotenimi FreiLacke, teki vaikutuksen sekä työntekijöihinsä että kilpailun tuomaristoon. "Yksi syy on varmasti se, että pidämme ergonomisia työpaikkoja erittäin tärkeinä", sanoo toimitusjohtaja ja kaupallinen johtaja Rainer Frei. "Henkilöstömme on suuren menestyksemme takuumiehiä, ja me tuemme heitä. Tähän kuuluu tietenkin fyysisen rasituksen vähentäminen aina kun se on mahdollista." Erityisesti esimerkiksi pakkausasemilla. Täällä on siirrettävä päivittäin useita satoja 25 kiloa painavia paketteja ja painavia tynnyreitä. "Se tekee useita tonneja työvuorossa", korostaa FreiLacken markkinointipäällikkö Oliver Zanner. Ratkaisu: Schmalzin tyhjiönostolaitteet. Toiminnassa käytetään monia nostolaitteita myös raaka-aineiden käsittelyssä ja tuotantotiloissa.
Myyntiosaston kanssa käydyissä keskusteluissa kävi selväksi, että VacuMaster-ratkaisu, joka suunniteltiin yksilöllisesti meitä varten, tuottaisi parhaan tuloksen - ja juuri niin kävi. Vain nostoavun ansiosta voimme käsitellä raskaita tynnyreitä rasittamatta työntekijöitämme. Hienoa!∼ FreiLacken logistiikkapäällikkö Frank Januschowski
Vuonna 1926 perustettu perheyritys FreiLacke valmistaa räätälöityjä värejä ja pinnoitteita asiakkaille ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistuksessa, urakkapinnoituksessa, toiminnallisissa huonekaluissa, varastointiteknologiassa, rakennus- ja saniteettialalla sekä raideliikenteen ajoneuvoissa ja tuulivoimateollisuudessa. Tähän kuuluvat nestemäiset pinnoitteet sekä jauhe- ja elektroforeettiset pinnoitteet ja komposiittiratkaisut. Vuonna 2023 yli 650 työntekijää tuotti noin 180 miljoonan euron vuosiliikevaihdon Bräunlingen-Döggingenin toimipisteessä eteläisessä Schwarzwaldissa. Järjestelmäpinnoituksiin erikoistuneen yrityksen tuotteita myydään teollisuusasiakkaille maailmanlaajuisesti.
Yksilöllisesti suunniteltu
FreiLacke on hyötynyt Schmalzin tyhjiönostimien ja nosturijärjestelmien erinomaisesta ergonomiasta vuodesta 2010 lähtien. Schmalzin ratkaisut vähentävät huomattavasti henkilöstön kuormitusta nostettaessa. Tämä tukee selkää ja tuki- ja liikuntaelimistöä. Tämän vahvistaa riippumaton yhdistys Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) hyväksymismerkinnällään.
"VacuMasterin ansiosta voimme myös poimia teollisuuspinnoitteet ergonomisesti 200 litran tynnyreihin", Oliver Zanner korostaa.VM-Basic-270-1-tyhjiönostolaite mahdollistaa erittäin painavienkin työkappaleiden vaivattoman ja terveysystävällisen käsittelyn. Ilman tätä nostolaitetta vähintään 250 kiloa painavat tynnyrit eivät olisi tulleet kysymykseen kuljetussäiliöinä. "Käytämme täysin räätälöityä ratkaisua, jonka Schmalz suunnitteli meille." Modulaarinen rakenne teki tämän mahdolliseksi. FreiLacke sai juuri sovellukseen sopivan nostoapuvälineen erilaisten perusmoduulien, käyttökahvojen, kuormapalkkien ja imulevyjen valinnan ansiosta.
Tyhjiögeneraattori sijaitsee perusmoduulissa ja tuottaa tarvittavan imuvoiman nostolaitteelle, joka siirtää sen imulevyjen kautta työkappaleeseen. Alumiininen kuormapalkki toimii myös tyhjiösäiliönä. Järjestelmä toimii siltanosturilla, joka mahdollistaa suuren ulottuvuuden, ja ketjunostin ottaa vastaan nostovoiman. Näin ammattitaitoiset työntekijät pystyvät vaivattomasti asettamaan painavat tynnyrit, jotka tulevat varastosta trukilla, eurolevyille valmiiksi lähetystä varten.
Melkein kuin moottoripyörällä ajaminen
FreiLacke käyttää useita JumboErgo-65-koneita pienempien kutistepakkausten käsittelyyn. Nämä tyhjiöputkenostimet liikuttavat 25 kilon painoisia jauhemaaleja sisältäviä kuljetuskartonkeja yhtä herkästi ja tarkasti kuin kaksitoista kiloa nestemäistä maalia sisältäviä ämpäreitä, eivätkä ne rasita ammattitaitoisia työntekijöitä. "Näin olemme pystyneet minimoimaan poimijoidemme työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinsairaudet", Oliver Zanner iloitsee. Lähetysosaston kollega, joka työskentelee Schmalzin laitteiden kanssa päivittäin, lisää, että yksi yksityiskohta on vakuuttava: "Ennen kuin käytimme Schmalz-ratkaisua, meille sattui muutamia vahinkoja, koska pahvilaatikoiden teipit pettivät tai ämpäreitä ei suljettu kunnolla", hän muistelee. "Imukupit pitävät laatikot ja tölkit turvassa siirron aikana ja sijoittavat ne juuri sinne, missä niitä tarvitaan." Kiertokahvan avulla työntekijät nostavat, laskevat ja irrottavat kuorman vaivattomasti. "Käyttö on yhtä helppoa kuin moottoripyörän kiihdyttäminen, ja se on hauskaa", hän sanoo.
Asiantuntijat käyttävät käsittelytehtävän mukaan sopivaa päätepistoketta, jonka he voivat vaihtaa muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä pikavaihtosovittimen ansiosta: Pyöreä imukoura RG siirtää maaliämpäreitä, ja kaksoisimukuppi DG ja nelipäinen imukuppi VG nostavat suuret pahvilaatikot turvallisesti. Molemmat ratkaisut ovat säädettävissä, joten ne voidaan sovittaa mihin tahansa työkappaleeseen. Suuret pinoamiskorkeudet eivät ole ongelma siirrettävän käyttökahvan ansiosta.
Maksimaalinen ulottuvuus taataan myös tässä tapauksessa jib-nostureilla, joissa putkenostimia siirretään vaakasuoraan kattoa pitkin useita metrejä. Suuren, 180 asteen kääntökulman ansiosta nostoapuvälineillä päästään jopa vaikeapääsyisiin alueisiin. Nosturit on suunniteltu jopa 65 kilon kuormille, ja ne ovat herkkiä alumiinirakenteensa ansiosta. Toinen etu: suuren kääntökulman ansiosta kahteen pakkausasemaan tarvitaan vain yksi JumboFlex.
Optimaalinen ratkaisu jokaiseen tehtävään
FreiLacke käyttää myös useita JumboFlex-35-tyhjiöputkenostimia, joita ammattitaitoiset työntekijät voivat käyttää intuitiivisesti yhdellä kädellä ja joiden avulla he voivat siirtää jopa 35 kiloa painavia työkappaleita pitkiä aikoja väsymättä. Tämän mallin imukupit voidaan myös vaihtaa pikavaihtojärjestelmän avulla ja mukauttaa eri kuormiin.
FreiLacken logistiikkapäällikkö Frank Januschowski arvostaa mutkatonta yhteistyötä Schmalzin kanssa. Hän käy säännöllisesti kollegoidensa kanssa LogiMATin kaltaisilla messuilla tutustumassa uusiin tuotteisiin. Yhdessä tyhjiöasiantuntijoiden kanssa hän pohtii, miten yrityksen ergonomiaa voidaan edelleen parantaa. "Myyntiosaston kanssa käydyissä keskusteluissa kävi selväksi, että yksilöllisesti meille suunniteltu ratkaisu tuottaisi parhaan tuloksen VacuMasterin kanssa - ja juuri näin kävi. Vain nostoavun ansiosta pystymme käsittelemään raskaita tynnyreitä rasittamatta työntekijöitämme. "Se on hienoa", hän summaa, ja toinen asia on vakuuttava: "Olemme käyttäneet joitakin nostoapuvälineitä jo vuosia. Jos vaatimuksemme muuttuvat, Schmalz huolehtii muuntamisesta. Näin työskentelemme aina parhaiden mahdollisten laitteiden kanssa."
Schmalz suunnitteli VacuMasterin perusmoduulin, käyttökahvan, kuormapalkit ja imulevyt yksilöllisesti FreiLacken sovellusta varten.
JumboErgo-65:n siirrettävän käyttökahvan ansiosta työntekijät pääsevät suuriin pinoamiskorkeuksiin.
JumboErgon kaksoisimukuppi DG pitää paketit turvallisesti paikoillaan.
Siltanosturit tarjoavat tarvittavan ulottuvuuden nostoapuvälineille.
JumboErgo-65:tä voidaan käyttää joustavasti kääntyvällä siltanosturilla, missä tahansa sitä tarvitaankin.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.