Baryłka kolorów - ergonomicznie i kolorowo
Dzięki VacuMaster nawet ciężkie 200-litrowe baryłki mogą być przenoszone bez wysiłku.
Great Place to Work 2023 i tym samym jednym z najlepszych pracodawców w Badenii-Wirtembergii: Emil Frei GmbH & Co. KG, marka FreiLacke, była w stanie zaimponować zarówno swoim pracownikom, jak i jury konkursu. "Jednym z powodów jest z pewnością to, że przywiązujemy dużą wagę do ergonomicznie zaprojektowanych miejsc pracy" - mówi dr Rainer Frei, dyrektor zarządzający i dyrektor handlowy. "Nasz personel jest gwarantem naszego ogromnego sukcesu, a my go wspieramy. Oczywiście obejmuje to zmniejszenie obciążenia fizycznego wszędzie tam, gdzie jest to możliwe". Na przykład na stanowiskach pakowania. Codziennie trzeba tu przenieść kilkaset paczek o wadze 25 kilogramów każda oraz ciężkie baryłki. "To daje w sumie kilka ton na zmianę" - podkreśla Oliver Zanner, dyrektor ds. marketingu w firmie FreiLacke. Rozwiązanie: podciśnieniowe urządzenia podnoszące firmy Schmalz. Obsługa wykorzystuje również wiele podnośników do obsługi materiałów i w obszarach produktu.
Podczas rozmów z działem sprzedaży stało się jasne, że rozwiązanie VacuMaster zaplanowane indywidualnie dla nas przyniesie najlepsze rezultaty - i tak właśnie się stało. Tylko dzięki podnośnikowi jesteśmy w stanie obsługiwać ciężkie baryłki bez obciążania naszych pracowników. To wspaniałe!∼ Kierownik logistyki FreiLacke Frank Januschowski
Założona w 1926 roku rodzinna firma FreiLacke produkuje wykonane na zamówienie kolory i powłoki dla klientów z branży budowy pojazdów, maszyn i aparatury, powłok kontraktowych, mebli funkcjonalnych, technologii magazynowej, przemysłu budowlanego i sanitarnego, a także dla pojazdów szynowych i przemysłu energii wiatrowej. Obejmuje to powłoki płynne, a także powłoki proszkowe i elektroforetyczne oraz rozwiązania kompozytowe. W 2023 roku ponad 650 pracowników wygenerowało roczną sprzedaż w wysokości około 180 milionów euro w lokalizacji Bräunlingen-Döggingen w południowym Schwarzwaldzie. Produkty tej firmy specjalizującej się w powlekaniu systemów są sprzedawane klientom przemysłowym na całym świecie.
Indywidualnie zaplanowane
Firma FreiLacke korzysta z doskonałej ergonomii podciśnieniowych podnośników i suwnic firmy Schmalz od 2010 roku. Rozwiązania firmy Schmalz znacznie zmniejszają obciążenie personelu podczas podnoszenia. Stanowi to wsparcie dla pleców i systemów mięśniowo-szkieletowych. Potwierdza to niezależne stowarzyszenie Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR) swoim znakiem jakości.
"Dzięki podciśnieniowemu urządzeniu podnoszącemu VacuMaster możemy również ergonomicznie zbierać nasze powłoki przemysłowe do 200-litrowych beczek" - podkreśla Oliver Zanner. Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VM-Basic-270-1 umożliwia bezwysiłkową i bezpieczną dla zdrowia obsługę nawet bardzo ciężkich przedmiotów obrabiany. Bez tego podnośnika baryłki o wadze co najmniej 250 kilogramów nie byłyby opcjonalnie stosowane jako pojemniki transportowe. "Korzystamy z całkowicie dostosowanego rozwiązania, które zaprojektowała dla nas firma Schmalz". Umożliwił to modułowy projekt. Dzięki możliwości wyboru różnych modułów bazowych, uchwytów operatorskich, belek nośnych i płyt ssących, firma FreiLacke otrzymała pomoc w wyborze podnośnika dokładnie dopasowaną do aplikacji.
Generator podciśnienia jest zlokalizowany w module bazowym i dostarcza niezbędną siłę ssania do urządzenia podnoszącego, które przenosi ją na przedmiot obrabiany za pośrednictwem płyt ssących. Aluminiowa belka nośna służy również jako zbiornik podciśnienia. System działa w oparciu o suwnicę, która pozwala na duży zasięg, a siłę podnoszenia przejmuje wciągnik łańcuchowy. Dzięki temu wykwalifikowani pracownicy mogą bez wysiłku umieszczać ciężkie baryłki, które przyjeżdżają z obszaru magazynowego wózkiem widłowym, na płytach Euro gotowych do wysyłki.
Prawie jak jazda na motocyklu
FreiLacke używa kilku JumboErgo-65 do obsługi mniejszych towarów opakowanych w folię termokurczliwą. Te podciśnieniowe urządzenia do podnoszenia rur przenoszą 25-kilogramowe kartony z farbami proszkowymi tak samo delikatnie i precyzyjnie, jak kubełki - wypełnione dwunastoma kilogramami płynnych farb i bez nadwyrężania wykwalifikowanych pracowników. "Pozwoliło nam to zminimalizować zaburzenia układu mięśniowo-szkieletowego związane z pracą wśród naszych chwytaków" - mówi z zadowoleniem Oliver Zanner. Kolega z działu wysyłki, który na co dzień pracuje z urządzeniami Schmalz, dodaje, że przekonuje go jeden szczegół: "Zanim zastosowaliśmy rozwiązanie Schmalz, mieliśmy kilka wpadek, ponieważ taśma klejąca na kartonach zawodziła lub kubełki nie były prawidłowo zamykane" - wspomina. "Dzięki przyssawkom skrzynki i puszki są bezpieczne podczas przenoszenia i umieszczane dokładnie tam, gdzie są potrzebne". Używając chwytu skrętnego, pracownicy bez wysiłku podnośnią, opuszczają i wydają ładunek. "Obsługa jest tak łatwa, jak przyspieszanie motocyklem, a do tego sprawia przyjemność" - mówi.
W zależności od zadania obsługi, specjaliści używają odpowiedniego chwytaka, który mogą wymienić w kilku prostych krokach dzięki adapterowi szybkiej wymiany: Okrągły chwytak podciśnieniowy RG przenosi kubełki z farbą, a podwójna przyssawka ssąca DG i czterogłowicowy chwytak ssący VG bezpiecznie podnoszą duże kartonowe skrzynki. Oba rozwiązania są regulowane, co umożliwia adaptację do każdego przedmiotu obrabiany. Duże wysokości układania nie stanowią problemu dzięki ruchomemu uchwytowi operatorskiemu.
Maksymalny zasięg zapewniają tu również żurawie obrotowe, na których podnośniki podciśnieniowe są przesuwane poziomo wzdłuż sufitu na odległość kilku metrów. Dzięki dużemu kątowi obrotu wynoszącemu 180 stopni, podnośniki mogą dotrzeć nawet do trudno dostępnych obszarów. Żurawie są projektowe dla obciążeń do 65 kilogramów i są reagujące dzięki budowie z aluminium. Kolejna zaleta: dzięki dużemu kątowi obrotu, tylko jeden JumboFlex jest wymóg dla dwóch stanowisk pakowania.
Optymalne rozwiązanie dla każdego zadania
FreiLacke wykorzystuje również kilka podciśnieniowych urządzeń do podnoszenia rur JumboFlex-35, które wykwalifikowani pracownicy mogą obsługiwać intuicyjnie jedną ręką, co pozwala im przenosić przedmioty obrabiany o wadze do 35 kilogramów przez długi czas bez zmęczenia. Przyssawki w tym modelu mogą być również wymieniane za pomocą systemu szybkiej wymiany i adaptacji do różnych obciążeń.
Kierownik ds. logistyki w firmie FreiLacke, Frank Januschowski, docenia nieskomplikowaną współpracę z firmą Schmalz. Regularnie odwiedza z kolegami targi, takie jak LogiMAT, aby dowiedzieć się o nowych produktach. Wspólnie z ekspertami ds. podciśnienia zastanawia się, w jaki sposób można jeszcze bardziej poprawić ergonomicznie pracę w firmie. "Podczas rozmów z działem sprzedaży stało się jasne, że rozwiązanie zaplanowane indywidualnie dla nas przyniosłoby najlepsze rezultaty w przypadku VacuMaster - i tak właśnie się stało. Tylko dzięki podnośnikowi jesteśmy w stanie obsługiwać ciężkie baryłki bez nadwyrężania naszych pracowników". "To świetnie", podsumowuje i przekonuje jeszcze jedna rzecz: "Z niektórych podnośników korzystamy od wielu lat. Jeśli nasze wymogi ulegają zmianie, firma Schmalz zajmuje się konwersją. Oznacza to, że zawsze pracujemy z najlepszym możliwym sprzętem".
Firma Schmalz zaprojektowała moduł bazowy, uchwyt operatorski, belki nośne i płyty ssące VacuMaster indywidualnie dla aplikacji w firmie FreiLacke.
Dzięki ruchomemu uchwytowi operatorskiemu w JumboErgo-65 pracownicy mogą osiągać duże wysokości układania.
Podwójna przyssawka DG w JumboErgo utrzymuje paczki w bezpieczny sposób.
Suwnice zapewniają niezbędny zasięg podnośników.
JumboErgo-65 może być używany w elastyczny sposób na obrocie montowanym na żurawiu wszędzie tam, gdzie jest potrzebny.
Kontakt dla prasy
Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.