Kiinnittimet kunnolla
Schmalz on kehittänyt VCBL-B-tyhjiölohkot vaihtoehtona konevalmistaja Biessen puristuslaitteille.
Puu on monilahjakas materiaali: sitä on saatavana lukuisina muunnelmina, se on biohajoava, helppo työstää, esteettisesti miellyttävä ja tällä hetkellä hyvin ajankohtainen: Uusiutuvana raaka-aineena puu sitoo hiilidioksidia ja ehkäisee siten ilmaston lämpenemistä. Holzmanufaktur Dittus GmbH Ammerbuchissa, Württembergissä, on jalostanut eri puulajeja huonekaluiksi ja oviksi jo 111 vuoden ajan. Kymmenen työntekijää työllistävä käsityöläisyritys keskittyy vähittäismyymälöiden ja lääkäriasemien piirustuksiin. Puusepät antavat pintakriittisille osille, kuten työtasoille ja keittiön julkisivuille, oikean pinnan ja rakentavat kaappeja ja pöytiä. Varttuneen puun lisäksi he käyttävät myös MDF-, pressopahvi- ja multiplex-levyjä.
Aina kun ongelmia ilmeni, Schmalzin yhteyshenkilöt pystyivät auttamaan meitä nopeasti ja helposti. Varaosien lyhyet toimitusajat ja hyvä hinta-laatusuhde ovat meille lyömättömiä argumentteja.∼ Ralf Gutekunst, Dittus Holzmanufaktur GmbH:n käyttöpäällikkö
Dittus käyttää Biessen Rover C6 CNC-työstökeskusta. Italialainen valmistaja suunnittelee, valmistaa ja myy täydellistä konevalikoimaa puusepänteollisuudelle ja laajamittaiselle puunjalostusteollisuudelle. Roverin avulla ammattitaitoiset työntekijät voivat helposti valmistaa minkä tahansa muotoisia, kokoisia ja paksuisia huonekaluja sekä ikkunoiden ja ovien osia. Tyhjiökiinnitysjärjestelmä kiinnittää työkappaleet paikoilleen, ja työyksikkö voi pyöriä jatkuvasti 360 astetta pysty- ja vaaka-akselilla, mikä mahdollistaa monimutkaistenkin muotojen luomisen.
Optimointipotentiaalin hyödyntäminen
"Olemme itse asiassa tyytyväisiä Roveriin, mutta kiinnitysjärjestelmä aiheutti jatkuvasti ongelmia", sanoo Ralf Gutekunst, Dittus Holzmanufaktur GmbH:n käyttöpäällikkö. Ongelma: Biessen tyhjiölohkojen kumitiiviste istuu urassa. Jos tämä liitos vaurioituu, tiivisteen vaihtaminen ei useinkaan riitä, jotta moduuli voidaan tyhjentää uudelleen. "Meidän oli pakko vaihtaa koko tyhjiölohko. Tämä aiheutti suuria kustannuksia eikä ollut kestävää", valittaa Ralf Gutekunst. Toinen kritiikkikohta: tuki on valmistettu kovasta muovista, ja se voi vahingoittaa herkkiä pintoja.
Myös varaosien hankinta osoittautui vaikeaksi. "Alkuperäisen valmistajan toimitusajat olivat aivan liian pitkiä, erityisesti kesällä. Jouduimme usein odottamaan uusia tyhjiölohkoja kolmesta neljään viikkoa. Joskus jopa kauemmin, koska toimitukset eivät aina olleet luotettavia", Gutekunst muistelee. Tämä merkitsi sitä, että käsityöläisyrityksellä ei ollut prosessivarmuutta.
Schmalzissa puusepänteollisuus löysi täydellisen vaihtoehdon VCBL-B-tyhjiölohkon avulla. Jos imulevy on kulunut tai vaurioitunut, koko komponenttia ei tarvitse vaihtaa kalliisti. Työntekijä voi muutamalla yksinkertaisella toimenpiteellä poistaa viallisen imulevyn ja asentaa uuden elementin. Tämän jälkeen imulohko on heti käyttövalmis. Toinen etu: imulevy on valmistettu pehmeästä elastomeeristä, joka suojaa herkkiä pintoja.
Loistava yhdistelmä
Schmalz on kehittänyt VCBL-B-tyhjiölohkon letkuttomaksi tyhjiöpuristusjärjestelmäksi erityisesti Biessen konsolipöytiä varten. Ne ovat täysin yhteensopivia alkuperäisen laitevalmistajan imupalojen kanssa, joten niitä voidaan käyttää myös sekakäytössä. Puusepät voivat kohdistaa imualueet tarpeen mukaan asettamalla imulohkot vakiotelineisiin 15 asteen askelin mihin tahansa suuntaan sovitinrenkaan avulla. Tämä lisää joustavuutta ja lyhentää asetusaikaa. Lohkojen imukuppirenkaassa olevat kiinnityskorvakkeet ja magneetit mahdollistavat turvallisen kiinnityksen imukuppikiinnikkeeseen. Integroitu kosketusventtiili aktivoi vain ne imukupit, joissa on työkappale. Näin ollen tyhjiölohkot, joita ei tarvita, voivat jäädä koneen pöydälle. Painike voidaan myös helposti vaihtaa, jos se on vaurioitunut, jälleen ilman, että koko imukuppia tarvitsee vaihtaa.
Tyhjiölohkojen päärunko on valmistettu kestävästä muovista. Schmalz on suunnitellut tiivistysreunat ja kitkapinnat erityisesti puun työstöä varten. Imukupit välittävät suuria vaakavoimia, ja niitä on saatavana 29 ja 48 millimetrin korkuisina 3- ja 4-akselisiin koneisiin ja 74 millimetrin korkuisina 5-akselisiin koneisiin. Niiden korkeus on mittatarkka 0,06 millimetrin tarkkuudella. Tämä takaa tarvittavan tarkkuuden tuotantoprosessissa. Imualueet ja työskentelykorkeudet vastaavat Biessen imukuppien mittoja. VCBL-B-tyyppisten imusuulakkeiden interferenssikontuurit ovat lähes identtiset alkuperäisten laitteiden kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että puunjalostuksen asiantuntijat voivat edelleen käyttää olemassa olevia CAM-ohjelmistoja.
Holzmanufaktur Dittus on käyttänyt VCBL-B-tyhjiölohkoja jo kuuden vuoden ajan. "Olemme erittäin tyytyväisiä niihin", sanoo käyttöpäällikkö ja kehuu erityisesti asiantuntevaa sisäistä palvelua. "Schmalzin yhteyshenkilöt pystyivät aina ongelmien ilmetessä auttamaan meitä nopeasti ja helposti. Ja varaosien lyhyet toimitusajat ja hyvä hinta-laatusuhde ovat meille lyömättömiä argumentteja."
Holzmanufaktur Dittus on käyttänyt VCBL-B-tyhjiölohkoja kuuden vuoden ajan ja on erittäin tyytyväinen.
Schmalz tarjoaa laajan valikoiman kiinnityslaitteita italialaisen valmistajan Biessen koneisiin.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.