Schmalz at the K : Vacuum solutions for every type of plastic handling (solutions de vide pour tous les types de manipulation des plastiques)
Du 8 au 15 octobre, Schmalz exposera ses solutions vide au plus grand salon mondial du plastique, K à Düsseldorf (Hall 12, Stand 12 A35). Une technologie d'automatisation performante et des systèmes d'aide à la manutention ergonomiques répondent aux exigences spécifiques de l'activité - par exemple dans les zones dangereuses.
Automatisation par le vide
Points forts
Schmalz propose une gamme complète de composants vide de haute qualité qui peuvent être intégrés de manière flexible dans les applications les plus diverses. Qu'il s'agisse de préhenseurs puissants, d'éléments d'assemblage précis, de composants intelligents pour le contrôle du système, de filtres ou de connexions, vous trouverez chez Schmalz tout ce dont vous avez besoin pour vos procédés. Outre les composants individuels, Schmalz propose également des systèmes complets, notamment des systèmes de préhension prêts à raccorder qui peuvent être utilisés dans des environnements de production automatisée, de préparation de commandes et de logistique de distribution.

Une précision souple pour des procédés d'automatisation efficaces
Le préhenseur de surface matrix FMG est le module de préhension compact qui offre une flexibilité maximale en matière d'automatisation. Il permet la manipulation précise et rapide de pièces plates, principalement étanches à l'air, de formes et de dimensions très variées - de la plaque de tôle fine aux panneaux de bois. Grâce à des ventouses contrôlables individuellement par module, plusieurs modules peuvent également être combinés pour former un puissant préhenseur de surface et être transformés en quelques secondes ( La course intégrée empêche l'aspiration de pièces incorrectes, tandis que la faible exigence en matière de vide et la construction fonctionnelle assurent une utilisation énergétiquement efficace et une intégration simple. Qu'il s'agisse du travail du métal ou du bois, de processus à haut mélange et à faible volume ou d'applications de préparation et de placement, le préhenseur de surface augmente la productivité et la sécurité du procédé dans une mesure égale.

Compact, robuste, en réseau : Le pressostat et le vacuostat VS-V/VP-W-D
Le pressostat et vacuostat VS-V/VP-W-D permet une mesure et une surveillance fiables du vide et de la pression dans les systèmes d'automatisation et de manipulation. Sa construction cubique compacte, son carter robuste renforcé de fibres de verre et son indice de protection IP65 le rendent idéal pour une utilisation industrielle dans des secteurs d'activités exigeants, même en présence de poussière, de saleté et d'humidité. Un écran TFT de 1 pouce assure une visualisation claire des valeurs mesurées, tandis que l'interface IO-Link accroît la transparence, transfère les données du procédé directement au système de commande et contribue à minimiser les temps d'arrêt. Grâce à son concept de montage souple, le contacteur peut être conservé directement sur la ventouse, dans le panneau, ou sur un mur ou un profilé DIN. Cela simplifie l'installation, permet de gagner du temps et assure un haut niveau de fiabilité du procédé.

Matière de ventouse durable EPDM-ECO
Avec l'élastomère durable EPDM-ECO, Schmalz mise sur la compatibilité environnementale sans faire de compromis sur la puissance. La matière, composée à 90 % de matières premières renouvelables et recyclées, offre la même résistance aux intempéries et au vieillissement que les solutions précédentes et résiste également aux acides, aux alcalis, aux vapeurs et à l'alcool. Le caoutchouc éthylène propylène diène (EPDM) ne contient pas de polluants volatils et est durable. Il est utilisé dans les séries SUF (ventouse plate) et FGA (ventouse à soufflet). Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre stand.

Un appareil polyvalent et compact pour une commande efficace du vide
La mini-vanne compacte SCPM EV séduit par son volume de flux maximal de 33 l/min et sa forme particulièrement peu encombrante. Elle est idéale pour les systèmes de vide - par exemple pour la commande du préhenseur et pour la dépose des pièces - et peut être conservée avec des générateurs de vide électriques centraux et des éjecteurs (compacts). La fonction soufflage interne automatique réduit la quantité de câblage nécessaire, tandis que les fonctions de vanne et de capteur intégrées permettent une mise en service rapide. Les fonctions de contrôle intelligent du temps d'évacuation et des fuites font de la mini-vanne compacte SCPM EV une solution fiable pour les systèmes modernes dont l'espace d'installation est limité.

Le multitalent pour un levage rapide et efficace des sacs
Qu'il s'agisse de sacs en papier, en plastique ou en tissu, la nouvelle pince à sacs PSSG de Schmalz offre une solution fiable et flexible pour la manipulation manuelle et automatisée. C'est notamment lors du salon K que cette pince légère démontre ses atouts avec des sacs de différentes matières et géométries, même lorsqu'ils ne sont que partiellement remplis. Sa construction modulaire permet une intégration facile et un entretien rapide. L'élément d'étanchéité unique assure une longue durée de vie et empêche la contamination due à l'abrasion. Grâce aux étiquettes NFC intégrées, les pièces de rechange et les vidéos explicatives sont toujours à portée de main. Idéal en combinaison avec des tube de levage tels que JumboFlex et JumboErgo, pour des processus efficaces dans l'industrie des plastiques.
Manipulation manuelle
Points forts
Avec nos appareils de levage par le vide innovants et nos potences flexibles et modulaires en aluminium, nous proposons des solutions sur mesure pour la manipulation manuelle dans le secteur des matières plastiques. Nos dispositifs sont construits pour augmenter de manière significative le rendement et la sécurité de vos procédés tout en permettant une manipulation ergonomique. Rendez-nous visite à l'exposition K et expérimentez en direct comment nos systèmes peuvent simplifier et optimiser vos procédés de travail. Constatez par vous-même la qualité, la polyvalence et les performances de nos solutions.

Transport flexible avec le système tube levage par vide JumboFlex Mobile
Les secteurs d'activité du plastique ont besoin de solutions souples pour plusieurs produits. Le tube levage de vide JumboFlex Mobile relève ce défi grâce à sa construction transportable et permet la manipulation ergonomique de pièces pesant jusqu'à 50 kg, ce qui est idéal pour changer de site. Grâce à ses dimensions de transport compactes et à sa colonne réglable en hauteur, il est rapidement prêt à l'emploi, que ce soit de manière temporaire ou permanente, par exemple pour le chargement de machines. Le fonctionnement silencieux à une tension de réseau de 400 V assure un soutien efficace et souple dans votre produit.

Plus simple. Plus efficace. Plus ergonomique
Le tube de levage par vide JumboFlex permet de déplacer des pièces pesant jusqu'à 50 kg de manière ergonomique et rapide - il est également idéal pour les plastiques et les plaques de plastique. La commande intuitive à deux boutons assure un levage, une baisse et une mise en stationnaire sans effort à n'importe quelle hauteur, avec un temps de formation minimal. Les remplacements de préhenseurs sont deux fois plus rapides et sans effort, tandis que la fonction de basculement en option soutient le pivotement vers l'arrière et la rotation continue des pièces. Le JumboFlex augmente ainsi la fréquence des cadences et assure des procédés doux et efficaces dans les domaines de la logistique, de la production et de la transformation des plastiques.

Manipulation fiable dans les surfaces protégées contre les explosions
Le tube levage par le vide JumboSprint EX déplace des pièces compactes pesant jusqu'à 250 kg de manière fiable et sans effort - même dans des atmosphères explosives. Qu'il s'agisse de conserves, de fûts, de seaux ou de bidons : la poignée de l'opérateur en arc de cercle sur tout le pourtour assure un guidage précis et un travail ergonomique. Grâce à sa construction modulaire et à sa large gamme d'accessoires, le lève-tubes à vide JumboSprint EX s'adapte de manière souple à toutes les applications. Certifié conformément à la directive ATEX 2014/34/UE, il peut être conservé dans toute l'Europe sans certificat supplémentaire