Schmalz al K: soluzioni con tecnologia del vuoto per ogni tipo di handling della plastica
Dall'8 al 15 ottobre, Schmalz esporrà le sue soluzioni con tecnologia del vuoto alla più grande fiera mondiale della plastica, la K di Düsseldorf (Padiglione 12, Stand 12 A35). L'efficiente tecnologia di automazione e i sistemi di movimentazione dal design ergonomico soddisfano le esigenze specifiche del settore, ad esempio nelle superfici pericolose.
Automazione per il vuoto
Punti salienti
Schmalz offre una gamma completa di componenti per il vuoto di alta qualità che possono essere integrati con flessibilità in un'ampia varietà di applicazioni. Da pinze di presa potenti ed elementi di collegamento precisi a componenti di controllo del sistema, filtri e connessioni intelligenti: da Schmalz troverete tutto ciò che vi serve per i vostri processi. Oltre ai singoli componenti, Schmalz offre anche sistemi completi, tra cui sistemi di presa finiti per connessione che possono essere utilizzati in ambienti automatizzati di produzione, picking e logistica di distribuzione.
Precisione flessibile per processi di automazione efficienti
La pinza di presa ad area matrix FMG è il modulo di presa compatto per la massima flessibilità nell'automazione. Consente un handling preciso e veloce di pezzi piatti e prevalentemente ermetici in un'ampia varietà di forme e dimensioni, dalla movimentazione di lamiere sottili ai pannelli di legno. Grazie alle ventose controllabili singolarmente per ogni modulo, è possibile combinare più moduli per formare una potente pinza di presa ad area e convertirli in pochi secondi (la freccia elastica integrata impedisce l'aspirazione di pezzi non corretti, mentre la bassa esigenza di vuoto e il design funzionale garantiscono un'utilizzazione efficiente di energia e una semplice integrazione). Che si tratti di lavorazione del metallo o del legno, di processi ad alta miscelazione e basso volume o di applicazioni pick and place, la pinza di presa ad area aumenta la produttività e l'affidabilità del processo in egual misura.
Compatto, robusto, collegato in rete: L'interruttore per vuoto e pressione VS-V/VP-W-D
Il pressostato VS-V/VP-W-D consente di misurare e monitorare in modo affidabile il vuoto e la sovrapressione nei sistemi di movimentazione con il vuoto. Il design compatto a cubo, il robusto innesto di irrigidimento in fibra di vetro e il grado di protezione IP65 lo rendono ideale per l'uso industriale in settori difficili, anche in presenza di polvere, sporcizia e umidità. Il display TFT da 1 pollice garantisce una chiara visualizzazione dei valori misurati, mentre l'interfaccia IO-Link aumenta la trasparenza, trasferisce i dati di processo direttamente al sistema di controllo e aiuta a ridurre al minimo i tempi di fermo. Grazie alla flessibilità del montaggio, l'interruttore può essere facilmente integrato direttamente sulla ventosa (Innospann), nel pannello o su una parete o una barra DIN. Questo semplifica l'installazione, fa risparmiare tempo e garantisce un alto livello di affidabilità del processo.
Materiale della ventosa sostenibile EPDM-ECO
Con l'elastomero sostenibile EPDM-ECO, Schmalz punta sulla compatibilità ambientale senza compromettere la prestazione. Il materiale, composto al 90% da materie prime rinnovabili e riciclate, offre la stessa resistenza agli agenti atmosferici e all'invecchiamento delle soluzioni precedenti ed è inoltre resistente ad acidi, alcali, vapori e alcool. La gomma etilenpropilene (EPDM) non contiene inquinanti volatili ed è durevole. Viene utilizzata nelle serie SUF (ventosa piatta) e FGA (ventosa a soffietto). Per saperne di più, visitate il nostro stand in fiera.
Tuttofare compatto per un controllo efficiente del vuoto
La mini valvola compatta SCPM EV convince per la portata massima di 33 l/min e per la sua forma particolarmente salvaspazio. È ideale per l'uso in sistemi a vuoto, ad esempio per il controllo della pinza di presa e per il deposito dei pezzi, e può essere combinata sia con generatori di vuoto elettrici centrali che con eiettori (compatti). Il soffiaggio interno automatico riduce la quantità di cablaggio necessaria, mentre le funzioni integrate di valvole e sensori consentono una rapida messa in funzione. Le funzioni di controllo intelligente del tempo di evacuazione e della perdita rendono la mini valvola compatta SCPM EV una soluzione affidabile per i sistemi modernizzati con spazio di installazione limitato.
Il tuttofare per il sollevamento rapido e efficient dei sacchi
Che si tratti di sacchetti di carta, plastica o tessuto, la nuova pinza per sacchi PSSG di Schmalz offre una soluzione affidabile e flessibile sia per la movimentazione manuale che automatizzata. Soprattutto alla fiera K, la pinza leggera mostra i suoi punti di forza con sacchetti di vari materiali e geometrie, anche quando sono solo parzialmente riempiti. Il suo design modulare consente una facile integrazione e una rapida manutenzione. L'innovativo elemento di tenuta garantisce una lunga durata e previene la contaminazione causata dall'abrasione. Grazie ai tag NFC integrati, i pezzi di ricambio e i video dimostrativi sono sempre a portata di mano. Ideale in combinazione con sollevatori tubo come JumboFlex e JumboErgo, per processi efficienti nell'industria della plastica.
Handling manuale
Punti salienti
Con i nostri innovativi dispositivi di sollevamento a vuoto e le gru a braccio in alluminio flessibili e modulari, offriamo soluzioni su misura per la movimentazione manuale nell'industria della plastica. I nostri dispositivi sono progettati per aumentare significativamente il rendimento e la sicurezza dei vostri processi, consentendo un handling ergonomico. Venite a trovarci alla fiera K e sperimentate dal vivo come i nostri sistemi possano semplificare e ottimizzare i vostri processi di lavoro. Scoprite di persona la qualità, la versatilità e le prestazioni delle nostre soluzioni.
Trasportabilità flessibile con il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Mobile
L'industria della plastica ha bisogno di soluzioni flessibili per svariati settori di produzione. Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex Mobile vince questa sfida grazie al suo design trasportabile e consente un handling ergonomico di pezzi fino a 50 kg, ideale per cambiare posizione. Grazie alle dimensioni compatte per il trasporto e alla colonna regolabile in altezza, è rapidamente pronto per l'uso, sia temporaneo che permanente, ad esempio per il caricamento di macchinari. Il funzionamento silenzioso a 400 V di tensione garantisce un sostegno efficiente e flessibile alla vostra produzione.
Più semplice. Più efficiente. Più ergonomico
Il sollevatore tubo a vuoto JumboFlex consente di spostare in modo ergonomico e rapido pezzi di peso fino a 50 kg, ideale anche per plastica e fogli in plastica. L'intuitivo controllo a due pulsanti garantisce il sollevamento, l'abbassamento e l'oscillazione senza sforzo a qualsiasi altezza, con tempi di addestramento minimi. I cambi gripper sono due volte più veloci e senza sforzo, mentre la funzione opzionale di girevole sostiene la rotazione all'indietro e in modo continuo dei pezzi. Il JumboFlex aumenta così il numero di cicli e garantisce processi delicati ed efficienti nella logistica, nella produzione e nella lavorazione della plastica.
Handling sicuro in superfici protette dalle esplosioni
Il sollevatore tubo a vuoto JumboSprint EX movimenta pezzi compatti fino a 250 kg di peso in modo sicuro e senza sforzo, anche in atmosfere potenzialmente esplosive. Sia che si tratti di sacchi, secchi, barili o taniche, l'impugnatura a staffa a tutto tondo garantisce una guida precisa e un lavoro ergonomico. Grazie alla sua struttura modulare e all'ampia gamma di accessori, il sollevatore a vuoto JumboSprint EX può essere adattato in modo flessibile a qualsiasi funzionamento. Certificato in conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE, può essere utilizzato in tutta Europa senza ulteriori certificazioni.