슈말츠 앳 더 케이: 모든 타입의 플라스틱 핸들링을 위한 진공 솔루션
슈말츠는 10월 8일부터 15일까지 뒤셀도르프에서 열리는 세계 최대 플라스틱 박람회 K(12번 홀, 12번 스탠드 A35)에서 진공 솔루션을 전시합니다. 효율적인 자동화 기술과 인체공학적으로 설계된 핸들링 시스템은 예를 들어 위험 지역과 같은 산업 분야의 특정 요구 사항을 충족합니다.
진공 자동화
하이라이트
슈말츠는 다양한 애플리케이션에 유연하게 통합할 수 있는 포괄적인 고품질 진공 부품을 제공합니다. 강력한 그리퍼와 정밀한 연결 부품부터 지능형 시스템 모니터링 부품, 필터 및 연결에 이르기까지 공정에 필요한 모든 것을 슈말츠에서 찾을 수 있습니다. 슈말츠는 개별 부품 외에도 자동화된 생산, 피킹 및 유통 물류 환경에서 사용할 수 있는 바로 연결 가능한 그리핑 시스템을 포함한 전체 시스템을 제공합니다.
효율적인 자동화 공정을 위한 유연한 정밀성
매트릭스 광영역 그리퍼 FMG는 자동화 유연성을 극대화하는 소형 그리핑 모듈입니다. 얇은 시트메탈부터 목재 보드에 이르기까지 다양한 모양과 치수의 평평하고 주로 밀폐된 작업물을 정확하고 빠르게 핸들링할 수 있습니다. 모듈별로 개별적으로 제어 가능한 흡입 컵 덕분에 여러 모듈을 결합하여 강력한 광영역 그리퍼를 구성하고 몇 초 만에 전환할 수도 있습니다 ( 통합 스트로크는 잘못된 부품이 흡입되는 것을 방지하며, 낮은 진공 요구 사항과 기능 설계로 에너지 효율적이고 간단한 통합을 보장합니다. 시트메탈 또는 목공, 다품종 소량 공정 또는 픽앤플레이스 애플리케이션에서 광영역 그리퍼는 생산성과 공정 안정성을 동시에 높여줍니다.
컴팩트하고 견고하며 네트워크로 연결됩니다: 진공 및 압력 스위치 VS-V/VP-W-D
진공 및 압력 스위치 VS-V/VP-W-D는 자동화 및 핸들링 시스템에서 진공 및 과압을 안정적으로 측정하고 모니터링합니다. 컴팩트한 큐브 설계, 견고한 유리 섬유 강화 하우징, IP65 보호 등급으로 먼지, 오물, 습기 등 까다로운 환경에서도 산업 분야에서 사용하기에 적합합니다. 1 인치 TFT 디스플레이는 측정값의 선명한 시각화를 보장하며, IO-Link 인터페이스는 투명성을 높이고 공정 데이터를 제어 시스템으로 직접 전송하며 가동 중지 시간을 최소화합니다. 유연한 마운팅 컨셉 덕분에 스위치를 진공 패드, 패널 마운팅 또는 벽이나 DIN 레일에 직접 쉽게 통합할 수 있습니다. 따라서 설치가 간편하고 시간이 절약되며 높은 수준의 공정 안정성이 보장됩니다.
지속 가능한 진공패드 재질 EPDM-ECO
슈말츠는 지속 가능한 엘라스토머 EPDM-ECO를 통해 파워는 그대로 유지하면서 환경 친화성을 높이는 데 주력하고 있습니다. 90%의 재생 및 재활용 원료로 구성된 이 재질은 기존 솔루션과 동일한 풍화 및 노화 저항성을 제공하며 산, 알칼리, 증기 및 알코올에 대한 내성도 뛰어납니다. 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)는 휘발성 오염 물질을 포함하지 않으며 내구성이 뛰어납니다. SUF(평면 진공패드) 및 FGA(주름 진공패드) 시리즈에 사용됩니다. 부스에서 자세히 알아보세요.
효율적인 진공 제어를 위한 컴팩트한 올라운더
미니 컴팩트 밸브 SCPM EV는 최대 33 l/min의 진공 흐름과 특히 공간 절약형 모양이 인상적입니다. 이 밸브는 그리퍼 제어 및 작업물 이송 등 진공 시스템에서 사용하기에 이상적이며 중앙 전기식 진공 발생기 및 (콤팩트) 이젝터와 모두 결합할 수 있습니다. 자동 내부 블로우 오프 기능은 필요한 배선의 양을 줄여주며, 통합 밸브 및 센서 기능은 빠른 가동 시작을 가능하게 합니다. 배기 시간 및 누출에 대한 지능형 모니터링 기능을 갖춘 미니 콤팩트 밸브 SCPM EV는 설치 공간이 제한된 최신 시스템을 위한 신뢰할 수 있는 솔루션입니다.
포대의 빠르고 효율적인 리프팅을 위한 만능 솔루션
종이, 플라스틱, 직물 포대 등 어떤 종류의 포대든 – 슈말츠의 신형 포대용 그리퍼 PSSG는 수동 및 자동화 핸들링 모두에 신뢰할 수 있고 유연한 솔루션을 제공합니다. 특히 K 무역 박람회에서 이 경량 그리퍼는 부분적으로 채워진 상태에서도 다양한 재질과 형상의 포대를 처리하는 데 그 강점을 발휘합니다. 모듈식 디자인으로 간편한 통합과 신속한 유지보수가 가능합니다. 혁신적인 밀봉 요소는 긴 수명을 보증하며 마모로 인한 오염을 방지합니다. 내장된 NFC 태그 덕분에 스페어 파트 및 사용법 동영상을 손쉽게 확인할 수 있습니다. JumboFlex 및 JumboErgo와 같은 튜브 리프터와 함께 사용하면 플라스틱 산업의 효율적인 공정 구현에 이상적입니다.
매뉴얼 핸들링
하이라이트
혁신적인 진공 리프팅 디바이스와 유연한 모듈식 알루미늄 지브 크레인을 통해 플라스틱 산업에서 수동 핸들링을 위한 맞춤형 솔루션을 제공합니다. 당사의 디바이스는 인체공학적인 핸들링을 가능하게 하면서 공정의 효율성과 안전성을 크게 높일 수 있도록 설계되었습니다. 한국 전시회에 오셔서 당사의 시스템이 어떻게 작업 공정을 간소화하고 최적화할 수 있는지 직접 경험해 보십시오. 당사 솔루션의 품질, 다목적성 및 성능을 직접 확인해 보세요.
진공 튜브 리프터 점보플렉스 모바일로 유연한 운반 가능
플라스틱 산업은 다양한 생산 시나리오에 맞는 유연한 산업 솔루션이 필요합니다. 진공 튜브 리프터 점보플렉스 모바일은 운반 가능한 설계 덕분에 이러한 과제를 해결하고 최대 50kg의 작업물을 인체공학적으로 핸들링할 수 있어 위치 변경에 이상적입니다. 컴팩트한 운반 가능 치수와 높이 조절 가능한 컬럼 덕분에 일시적이든 영구적이든, 예를 들어 기계 적재 시 신속하게 사용할 준비가 되어 있습니다. 400V 주전원 전압에서 조용하게 작동하여 생산에 효율적이고 유연한 서포트를 보장합니다.
더 간단합니다. 더 효율적입니다. 인체공학적인 디자인
진공 튜브 리프터 점보플렉스는 최대 50kg의 작업물을 인체공학적으로 빠르게 옮길 수 있으며 플라스틱 및 플라스틱 시트에도 이상적입니다. 직관적인 두 개의 버튼 제어를 통해 최소한의 트레이닝 시간으로 어떤 높이에서도 손쉽게 리프팅, 하강 및 호버링을 보장합니다. 그리퍼 교체는 두 배 더 빠르고 쉬우며, 선택 사항인 회전 기능은 작업물의 후진 회전과 지속적인 회전을 서포트합니다. 따라서 점보플렉스는 사이클 빈도를 높이고 물류, 생산 및 플라스틱 가공에서 부드럽고 효율적인 공정을 보장합니다.
방폭 지역에서의 안전한 핸들링
진공 튜브 리프터 점보스프린트 EX는 폭발 위험이 있는 환경에서도 최대 250kg의 소형 작업물을 안전하고 손쉽게 운반합니다. 포대, 드럼통, 버킷, 병 등 모든 것을 아우르는 활 모양의 작업자 핸들은 정밀한 안내와 인체공학적인 작업을 보장합니다. 모듈식 디자인과 다양한 액세서리 덕분에 진공 튜브 리프터 JumboSprint EX는 모든 애플리케이션에 유연하게 적용할 수 있습니다. ATEX 지침 2014/34/EU에 따라 인증받은 이 제품은 추가 인증 없이 유럽 전역에서 사용할 수 있습니다.