Schmalz at the K: Tyhjiö ratkaisut kaikkien muovien käsittelyn tyyppeihin
Schmalz esittelee tyhjiö ratkaisunsa 8.-15. lokakuuta maailman suurimmilla muovit-messuilla K Düsseldorfissa (halli 12, ständi 12 A35). Tehokas automaatiotekniikka ja ergonomisesti suunnitellut käsittely täyttävät teollisuuden erityisvaatimukset - esimerkiksi räjähdysvaarallisissa tiloissa.
alipaine automaatio
Kohokohdat
Schmalz tarjoaa kattavan valikoiman korkealaatuisia alipainekomponentteja, jotka voidaan integroida joustavasti erilaisiin sovelluksiin. Tehokkaista tarttujista ja tarkoista liitäntäelementteistä älykkäisiin systeemin kunnonvalvonta-komponenteihin, suodattimiin ja liitäntöihin - Schmalzilta löydät kaiken, mitä tarvitset prosesseihisi. Yksittäisten komponenttien lisäksi Schmalz tarjoaa myös kokonaisia järjestelmiä, mukaan lukien valmis liitettäväksi tarttujasysteemiä, joita voidaan käyttää automatisoidussa tuotannossa, keräilyssä ja jakelulogistiikan ympäristöissä.
Joustava tarkkuus tehokkaita automaatioprosesseja varten
Matriisialueen tarttuja FMG on kompakti tarttujamoduuli, joka mahdollistaa maksimaalisen joustavuuden automaatiossa. Sen avulla voidaan käsitellä tarkasti ja nopeasti litteitä, pääosin ilmatiiviitä työkappaleita, joiden muoto ja mitat vaihtelevat - ohuesta metallilevystä puulevyihin. Moduulikohtaisesti erikseen säädettävien imukuppien ansiosta useita moduuleja voidaan myös yhdistää tehokkaaksi alue tarttujaksi ja muuntaa muutamassa sekunnissa ( Integroitu isku estää väärien osien imemisen, ja alhainen alipaineen vaatimus ja toiminnallinen suunnittelu varmistavat energiatehokkaan ja yksinkertaisen integroinnin. Olipa kyse sitten pelti- tai puun työstöstä, suurten sekoitusten ja pienten tuotantomäärien prosesseista tai poiminta ja sijoittaminen sovelluksista - alue tarttuja lisää tuottavuutta ja prosessin luotettavuutta yhtä lailla.
Kompakti, vankka, verkotettu: Tyhjiö- ja painekytkin VS-V/VP-W-D
Tyhjiökytkin VS-V/VP-W-D mahdollistaa luotettavan tyhjiön ja ylipaineen mittauksen ja valvonnan automaatio- ja käsittelyjärjestelmissä. Sen kompakti suunniteltu kuutiomuotoilu, kestävä lasikuitu-vahvisteinen kotelo ja IP65-suojaus tekevät siitä ihanteellisen teolliseen käyttöön vaativissa ympäristöissä - jopa pölyssä, liassa ja kosteudessa. 1 tuuman TFT-näyttö varmistaa mitattujen arvojen selkeän visualisoinnin, kun taas IO-Link-liitäntä lisää läpinäkyvyyttä, siirtää prosessitiedot suoraan ohjausjärjestelmään ja auttaa minimoimaan seisokkiajan. Joustavan asennuskonseptin ansiosta kytkin voidaan helposti integroida suoraan imukuppiin, paneeliin tai seinään tai DIN-kiskoon. Tämä yksinkertaistaa asennusta, säästää aikaa ja varmistaa korkean prosessin luotettavuuden.
Kestävä imukupin materiaali EPDM-ECO
Kestävän EPDM-ECO-elastomeerin avulla Schmalz keskittyy ympäristöystävällisyyteen tehosta tinkimättä. Materiaali, joka koostuu 90-prosenttisesti uusiutuvista ja kierrätetyistä raaka-aineista, kestää sääolosuhteita ja ikääntymistä yhtä hyvin kuin aiemmat ratkaisut ja kestää myös happoja, emäksiä, höyryjä ja alkoholia. Etyleenipropyleenidieenikumi (EPDM) ei sisällä haihtuvia epäpuhtauksia ja on kestävä. Sitä käytetään SUF- (tasoimukuppi) ja FGA-sarjoissa (paljeimukuppi). Lue lisää juonissamme.
Kompakti monitoimilaite tehokkaaseen tyhjiö-ohjaukseen
Pienikokoinen SCPM EV -venttiili tekee vaikutuksen 33 l/min maksimivirtausnopeudella ja erityisen tilaa säästävällä muodollaan. Se soveltuu erinomaisesti käytettäväksi tyhjiöjärjestelmissä - esimerkiksi tarttujien ohjaukseen ja työkappaleiden laskeutumiseen - ja se voidaan yhdistää sekä keskussähköisiin alipainekehittimiin että (kompakteihin) ejektorit. Automaattinen sisäinen ulospuhallus vähentää tarvittavan johdotuksen määrää, ja integroidut venttiili- ja anturatoiminnot mahdollistavat toiminnan nopean aloitus. Älykäs tyhjentymisaikaan ja vuotoon valvontatoiminto tekee minikompaktiventtiilistä SCPM EV minikompaktiventtiilin luotettavaksi ratkaisuksi nykyaikaisiin järjestelmiin, joissa on rajoitettu asennustila.
Monipuolinen ratkaisu säkkien nopeaan ja tehokkaaseen nostoon
Olipa kyseessä paper-, muovi- tai kangaskassit – Schmalzin uusi säkkitarrain PSSG tarjoaa luotettavan ja joustavan ratkaisun sekä manuaaliseen että automatisoituun käsittelyyn. Erityisesti K-messuilla kevyt kiinnitin osoittaa vahvuutensa erilaisista materiaaleista ja muodoista valmistettujen, jopa osittain täytettyjen kassien käsittelyssä. Sen modulaarinen suunnittelu mahdollistaa helpon integroinnin ja nopean huollon. Innovatiivinen tiiviste-elementti varmistaa pitkän käyttöiän ja estää hankautumisesta johtuvan likaantumisen. Integroidun NFC-tunnisteen ansiosta varaosat ja ohjevideot ovat aina käden ulottuvilla. Ihanteellinen yhdistelmä putkenostimien, kuten JumboFlex ja JumboErgo, kanssa – tehokkaisiin prosesseihin muovit.
Manuaalinen käsittely
Kohokohdat
Innovatiivisia tyhjiönostoinaiteitamme ja joustavia, modulaarisia alumiini-kääntöpuomi nostin laitteitamme avulla tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja muoviteollisuuden manuaaliseen käsittelyyn. Laitteemme on suunniteltu lisäämään merkittävästi prosessien tehokkuutta ja turvallisuutta sekä mahdollistamaan ergonominen käsittely. Vieraile luonamme K-messuilla ja koe livenä, miten järjestelmämme voivat yksinkertaistaa ja optimoida työprosessejasi. Näe itse ratkaisujemme laatu, monipuolisuus ja suorituskyky.
Joustava kuljetus putkinostin JumboFlex Mobile avulla
Muoviteollisuus tarvitsee joustavia ratkaisuja erilaisiin tuotantotilanteisiin. Putkinostin JumboFlex Mobile selviää tästä haasteesta siirrettävän suunnittelunsa ansiosta ja mahdollistaa jopa 50 kg:n painavien työkappaleiden ergonomisen käsittelyn - ihanteellinen vaihtuvissa sijainneissa. Kompaktien mittojensa ja korkeus-säädettävän pylväänsä ansiosta se on nopeasti käyttövalmis, joko tilapäisesti tai pysyvästi, esimerkiksi koneen lastausta varten. Hiljainen toiminta 400 V:n verkkojännitteellä varmistaa tehokkaan ja joustavan tuen tuotannollesi.
Yksinkertaisempaa. Tehokas. Ergonomisesti
JumboFlex-tyhjiönostin voidaan siirtää jopa 50 kg:n painoisia työkappaleita ergonomisesti ja nopeasti - ihanteellinen myös muovien ja muovilevyjen käsittelyyn. Intuitiivinen kahden painikkeen ohjaus varmistaa vaivattoman noston, alenemisen ja leijumisen millä tahansa korkeudella, ja koulutukseen kuluu vain vähän aikaa. Tarttujan vaihtaminen on kaksi kertaa nopeampaa ja vaivattomampaa, ja valinnainen kääntötoiminto tukee työkappaleiden kääntämistä taaksepäin ja jatkuvasti pyörittämistä. JumboFlex lisää näin syklin taajuutta ja varmistaa hellävaraiset ja tehokkaat prosessit logistiikassa, tuotannossa ja muovinjalostuksessa.
Turvallinen käsittely räjähdyssuojatuissa alueissa
Putkinostin JumboSprint EX siirtää kompakteja, jopa 250 kg:n painoisia työkappaleita turvallisesti ja vaivattomasti - jopa räjähdysvaarallisissa tiloissa. Olipa kyseessä pussit, tynnyrit, ämpärit tai kannut: keulakiinnitteinen käyttökahva varmistaa tarkan ohjauksen ja ergonomisen työskentelyn. Modulaarisen suunnittelunsa ja laajan lisävarusteiden valikoimansa ansiosta tyhjiöputkenostin JumboSprint EX voidaan joustavasti sovittaa mihin tahansa sovellukseen. ATEX-direktiivin 2014/34/EU mukaisesti hyväksytty, joten sitä voidaan käyttää kaikkialla Euroopassa ilman lisätodistuksia.