Schmalz K'da: Her tip plastik taşıma için vakum çözeltisi
Schmalz, 8-15 Ekim tarihleri arasında Düsseldorf'ta düzenlenecek olan dünyanın en büyük plastik fuarı K'da (Salon 12, Stand 12 A35) vakum çözeltisini sergileyecek. Verimli otomasyon teknolojisi ve ergonomik olarak dizayn edilmiş taşıma sistemleri, örneğin tehlikeli alanlarda endüstrilerin özel gereksinimlerini karşılamaktadır.
Vakum Otomasyonu
Önemli Noktalar
Schmalz, çok çeşitli uygulamalara esnek bir şekilde entegre olabilmek için kapsamlı bir yüksek kaliteli vakum komponentleri yelpazesi sunar. Güçlü tutuculardan ve hassas bağlantı elemanlarından zeki sistem izleme bileşenlere, filtrelere ve bağlantılara kadar - Schmalz'da işlemleriniz için ihtiyacınız olan her şeyi bulacaksınız. Münferit bileşenlere ek olarak Schmalz, otomatik üretim, toplama ve dağıtım lojistik ortamlarında kullanılabilmek için bağlanmaya hazır tutucu sistemleri de dahil olmak üzere komple sistemler sunmaktadır.
Verimli otomasyon süreçleri için esnek hassasiyet
Matrix alan tutucu FMG, otomasyonda maksimum esneklik için kompakt tutma modülüdür . İnce sacdan ahşap levhalara kadar çok çeşitli şekil ve boyutlardaki düz, ağırlıklı olarak hava geçirmez iş parçalarının hassas ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar. Modül başına ayrı ayrı kontrol edilebilen vantuzlar sayesinde, birkaç modül güçlü alan tutucu oluşturmak için birleştirilebilmek ve saniyeler içinde dönüştürülebilir (Entegre stroke, yanlış parçaların emilmesini önlerken, düşük vakum gereksinimi ve fonksiyon dizayn enerji verimli ve basit entegrasyon emin olmakta. İster sac veya ahşap işçiliğinde, ister yüksek karışımlı, düşük hacimli işlemlerde veya pick and place uygulamalarında olsun - alan tutucu üretkenliği ve işlem güvenilirliğini eşit ölçüde artırır.
Kompakt, sağlam, ağ bağlantılı: Vakum ve basınç şalteri VS-V/VP-W-D
Vakum ve basınç şalteri VS-V/VP-W-D, otomasyon ve taşıma sistemlerinde vakum ve aşırı basıncın güvenilir şekilde ölçülmesini ve izlenmesini sağlar. Kompakt küp dizaynı, sağlam cam elyaf takviye edilmiş gövde ve IP65 koruması, toz, kir ve nem içeren zorlu ortamlarda bile endüstriyel kullanım için idealdir. 1 inç TFT ekran, ölçülen değerlerin net bir şekilde görüntülenmesini emin olmak suretiyle sağlarken, IO-Link arayüzü şeffaflığı artırır, işlem verilerini doğrudan kontrol sistemlerine aktarır ve arıza süresini en aza indirmeye yardımcı olur. Esnek montaj konsepti sayesinde, sensör doğrudan vantuza, panele veya bir duvara veya DIN rayı'na kolayca entegre yapabilmek mümkündür. Bu, kurulumu basitleştirir, zaman kazandırır ve yüksek düzeyde işlem güvenilirliği emin olmak sağlar.
Sürdürülebilir vantuz malzemesi EPDM-ECO
Sürdürülebilir elastomer EPDM-ECO ile Schmalz , güçten ödün vermeden çevresel uyumluluğa odaklanıyor. Yüzde 90 yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş hammaddelerden oluşan malzeme, hava koşullarına ve yaşlanmaya karşı önceki çözümlerle aynı direnci sunuyor ve ayrıca asitlere, alkalilere, buharlara ve alkole karşı da dayanıklı. Etilen propilen dien kauçuk (EPDM) herhangi bir uçucu kirletici madde içermez ve dayanıklıdır. SUF (düz vantuz) ve FGA (körüklü vantuz) dizilerinde kullanılır. Çardakımızda daha fazla bilgi edinin.
Verimli vakum kontrolü için kompakt çok yönlü cihaz
Mini kompakt valf SCPM EV, 33 l/dak'lık maksimum akış hızı ve özellikle yerden tasarruf sağlayan şekil ile etkileyicidir. Vakum sistemlerinde kullanım için idealdir - örneğin tutucuyu kontrol etmek ve iş parçalarını biriktirmek için ve merkezi elektrikli vakum üreteci ve (kompakt) ejektörlerle birleştirme yapabilmek. Otomatik dahili üfleme, gerekli kablolama gereksinimini azaltırken, entegre valf ve sensör fonksiyonları operasyonların hızlı başlamasını sağlar. Tahliye zamanı ve vakum kaçağı için zeki izleme fonksiyonları, mini kompakt valf SCPM EV mini kompakt valf sınırlı kurulum alanına sahip modern sistemler için güvenilir bir çözüm haline getirir.
Hızlı ve verimli kaldırma için çok yönlü bir çözüm
Kağıt, plastik veya kumaş torbalar – Schmalz'ın yeni torba tutucu PSSG, hem manuel hem de otomatik taşıma için güvenilir ve esnek bir çözüm sunar. Özellikle K fuarında, hafif tutucu, çeşitli malzeme ve geometrilere sahip torbalarda, hatta kısmen doldurulmuş torbalarda bile gücünü gösterir. Modüler tasarımı, kolay entegrasyon ve hızlı bakım sağlar. Yenilikçi sızdırmazlık elemanı, uzun hizmet ömrü emin olmak ve aşınmadan kaynaklanan kirlenmeyi önler. Entegre NFC etiketleri sayesinde yedek parça ve kullanım videoları her zaman parmaklarınızın ucunda. JumboFlex ve JumboErgo gibi hortumlu kaldırıcılarla birlikte kullanıldığında plastik endüstrisinde verimli işlemler için idealdir.
Manuel taşıma
Önemli Noktalar
Yenilikçi vakumlu kaldırma cihazlarımız ve esnek, modüler alüminyum pergel vinçlerimizle plastik endüstrisinde elle taşıma için özel yapılmış çözümler sunuyoruz. Cihazlarımız, ergonomik taşıma sağlarken işlemlerinizdeki verimliliği ve güvenliğini önemli ölçüde artırmak için dizayn edilmiştir. K fuarında bizi ziyaret edin ve sistemlerimizin iş süreçlerinizi nasıl basitleştirip optimize edebileceğini canlı olarak deneyin. Çözümlerin kalitesini, çok yönlülüğünü ve performansını kendiniz görün.
Vakumlu hortumlu kaldırıcı JumboFlex Mobile ile esnek taşıma
Plastik endüstrisi farklı üretim senaryoları için esnek çözümlere ihtiyaç duyar. Vakumlu hortumlu kaldırıcı JumboFlex Mobile, taşınabilir dizaynı sayesinde bu zorluğun üstesinden gelir ve 50 kg ağırlığa kadar iş parçalarının ergonomik olarak taşınmasını sağlar - yer değiştirmek için idealdir. Kompakt taşıma boyutları ve yükseklik ayarlanabilir kolonu sayesinde, örneğin makine yüklemesi için geçici veya kalıcı olarak hızlı bir şekilde kullanıma hazırdır. 400 V şebeke geriliminde sessiz operasyon, üretiminizde verimli ve esnek destek emin olmakta.
Daha basit. Daha verimli. Daha ergonomik
Vakumlu hortumlu kaldırıcı JumboFlex, 50 kg ağırlığa kadar olan iş parçalarının ergonomik olarak ve hızlı bir şekilde taşınmasını sağlar - plastikler ve plastik levha için de idealdir. Sezgisel iki düğmeli kontrol, minimum eğitim süresiyle her yükseklikte zahmetsiz kaldırmak, daha düşük ve havada tutma emin olmak sağlar. Gripper değişimleri iki kat daha hızlı ve zahmetsizdir, opsiyonel döndürme işlevi ise iş parçalarının geriye doğru döndürülmesini ve devamlı olarak döndürülmesini destekler. JumboFlex böylece döngü frekanslarını artırır ve lojistik, üretim ve plastik işlemede hassas, verimli işlemlerin emin olmasını sağlar.
Patlamaya karşı korumalı alanlarda güvenli taşıma
Vakumlu hortumlu kaldırıcı JumboSprint EX, 250 kg ağırlığa kadar olan kompakt iş parçalarını patlama tehlikesi olan ortamlarda bile güvenli ve zahmetsizce taşır. Torba, varil, kova veya sürahi fark etmez: yay şeklinde operatör kumanda ünitesi hassas yönlendirme ve ergonomik çalışma emin olmakta. Modüler tasarımı ve geniş aksesuar yelpazesi sayesinde vakumlu tüp kaldırıcı JumboSprint EX her türlü uygulamaya esnek bir şekilde adapte olmak yapabilmektedir. ATEX Direktifi 2014/34/EU'ya uygun olarak sertifikalı, ek sertifikalar olmadan tüm Avrupa'da kullanılabilmek