Schmalz aan de K: vacuüm oplossingen voor elk type kunststof handling
Van 8 tot 15 oktober toont Schmalz zijn vacuüm oplossingen op de grootste kunststofbeurs ter wereld, K in Düsseldorf (hal 12, stand 12 A35). Efficiënte automatiseringstechnologie en ergonomisch ontworpen handling systemen voldoen aan de specifieke voorschriften van de industrie - bijvoorbeeld in gevaarlijke oppervlakten.
Vacuüm automatisering
Hoogtepunten
Schmalz biedt een uitgebreid assortiment hoogwaardige vacuüm componenten die flexibel in de meest uiteenlopende applicaties geïntegreerd kunnen worden. Van krachtige grijpers en precieze verbindingselementen tot intelligente componenten voor systeembewaking, filters en verbindingen - bij Schmalz vindt u alles wat u nodig hebt voor uw processen. Naast afzonderlijke componenten biedt Schmalz ook complete systemen aan, waaronder gebruiksklare grijpersystemen die gebruikt kunnen worden in geautomatiseerde productie-, orderverzamel- en logistieke omgevingen.
Flexibele precisie voor efficiënte processen in automatisering
De matrix grijper FMG is de compacte grijpermodule voor maximale buigslapheid in automatisering. Hij maakt de precieze en snelle handling mogelijk van vlakke, overwegend luchtdichte werkstukken in de meest uiteenlopende bouwvormen en afmetingen - van dunne metaalplaten tot houten platen. Dankzij de individueel regelbare zuignappen per module kunnen meerdere modules ook worden gecombineerd tot een krachtige vlakke grijper en in enkele seconden worden omgebouwd ( De geïntegreerde veerslag voorkomt dat verkeerde onderdelen worden aangezogen, terwijl het lage vacuümvoorschrift en het functionele ontwerp energieefficiënte en eenvoudige integratie verzekeren. Of het nu gaat om plaat- of houtbewerking, processen met een hoge mix, lage volumes of picken en plaatsen - de vlakke grijper verhoogt de productiviteit en procesbetrouwbaarheid in gelijke mate.
Compact, robuust, in een netwerk: De vacuümschakelaar en drukschakelaar VS-V/VP-W-D
De vacuümschakelaar en drukschakelaar VS-V/VP-W-D zorgt voor een betrouwbare meting en drukbewaking van vacuüm en overdruk in automatiserings- en handling systemen. Het compacte kubusontwerp, de robuuste, met glasvezel versterkte behuizing en de IP65-bescherming maken hem ideaal voor industrieel gebruik in veeleisende omgevingen, zelfs met stof, vuil en vocht. Een TFT-scherm van 1 inch verzekert een duidelijke visualisatie van de meetwaarden, terwijl de IO-Link interface de transparantie verhoogt, de data van het proces rechtstreeks doorstuurt naar de grijpersystemen en stilstand helpt te minimaliseren. Dankzij het flexibele montageconcept kan de schakelaar eenvoudig direct op de zuiger, in het paneel of op een muur of DIN-plaat klem worden gemonteerd. Dit vereenvoudigt de installatie, bespaart tijd en verzekert een hoge mate van betrouwbaarheid van het proces.
Duurzaam zuiger materiaal EPDM-ECO
Met het duurzame elastomeer EPDM-ECO richt Schmalz zich op milieuvriendelijkheid zonder in te boeten aan vermogen. Het materiaal, dat voor 90 procent bestaat uit hernieuwbare en gerecycleerde grondstoffen, biedt dezelfde weerstand tegen verwering en veroudering als eerdere oplossingen en is bovendien bestand tegen zuren, logen, dampen en alcohol. Ethyleen propyleenrubber (EPDM) bevat geen vluchtige verontreinigende stoffen en is duurzaam. Het wordt gebruikt in de SUF (vlakke vacuümgrijper) en FGA (balgzuignap) series. Kom meer te weten op onze beursstand.
Compacte allrounder voor efficiënte vacuüm sturing
De compacte miniklep SCPM EV maakt indruk met een maximale volumestroom van 33 l/min en zijn bijzonder ruimtebesparende bouwvorm. Het is ideaal voor gebruik in vacuümsystemen - bijvoorbeeld voor sturing van de grijper en voor het afzetten van werkstukken en kan worden gecombineerd met zowel centrale elektrische vacuümgeneratoren als (compacte) ejectoren. De automatische interne afblaasfunctie vermindert de benodigde bedrading, terwijl de geïntegreerde klep- en sensorfuncties een snelle in bedrijfname mogelijk maken. De intelligente functies voor evacuatietijd en lekkage maken het compacte miniventiel SCPM EV tot een betrouwbare oplossing voor moderne systemen met beperkte installatieruimte.
De allrounder voor het snel en efficiënte tillen van zakken
Of het nu gaat om papier, plastic of stoffen zakken – de nieuwe zakgrijper PSSG van Schmalz biedt een betrouwbare en flexibele oplossing voor zowel handmatige als geautomatiseerde handling. Vooral op de K-beurs laat de lichtgewicht grijper zijn sterke punten zien met zakken van verschillende materialen en geometrieën, zelfs als ze slechts gedeeltelijk gevuld zijn. Het modulaire constructie maakt eenvoudige integratie en snel onderhoud mogelijk. Het innovatieve afdichtingselement verzekert een lange levensduur en voorkomt vervuiling door slijtage. Dankzij geïntegreerde NFC-tags zijn reservedeel en instructievideo's altijd binnen handbereik. Ideaal in combinatie met slanghef zoals JumboFlex en JumboErgo – voor efficiënte processen in de kunststofindustrie.
Handmatige handling
Hoogtepunten
Met onze innovatieve vacuümhefapparaten en flexibele, modulaire zwenkkranen van aluminium bieden we op maat gemaakte oplossingen voor handmatige handling in de kunststofindustrie. Onze apparaten zijn ontworpen om het rendement en de veiligheid van uw processen aanzienlijk te verhogen en tegelijkertijd ergonomische handling mogelijk te maken. Bezoek ons op de beurs K en ervaar live hoe onze grijpersystemen uw processen kunnen vereenvoudigen en optimaliseren. Overtuig uzelf van de kwaliteit, veelzijdigheid en prestaties van onze oplossingen.
Flexibel transport met de vacuüm slangheffer JumboFlex Mobiel
De kunststofindustrie heeft flexibele oplossingen nodig voor verschillende productiescenario's. De vacuüm slangheffer JumboFlex Mobile gaat deze uitdaging aan dankzij zijn verplaatsbare ontwerp en maakt ergonomische handling van werkstukken tot 50 kg mogelijk - ideaal voor wisselende locaties. Dankzij de compacte afmetingen en de in hoogte verstelbare kolom is hij snel klaar voor gebruik, tijdelijk of permanent, bijvoorbeeld voor het laden van machines. Het stille bedrijf op 400 V netspanning verzekert efficiënte en flexibele ondersteuning in uw productie.
Eenvoudiger. Efficiënter. Ergonomischer
Met de vacuüm slangheffer JumboFlex kunnen werkstukken tot 50 kg ergonomisch en snel worden verplaatst - ook ideaal voor kunststof en kunststof platen. De intuïtieve tweeknopsbediening verzekert moeiteloos tillen, laten zakken en zweven op elke hoogte met minimale trainingstijd. Grijpers vervangen gaat twee keer zo snel en moeiteloos, terwijl de optionele kantelfunctie ondersteuning biedt bij het achterwaarts zwenken en continue roteren van werkstukken. De JumboFlex verhoogt zo de taktfrequenties en verzekert zachte, efficiënte processen in logistiek, productie en kunststofverwerking.
Veilige handling in explosieveilige oppervlakken
De vacuüm slangheffer JumboSprint EX verplaatst compacte werkstukken tot 250 kg veilig en moeiteloos - zelfs in explosiegevaarlijke omgevingen. Of het nu gaat om zakken, vaten, emmers of kannen: de boogvormige bedienhandle rondom verzekert een precieze geleiding en ergonomisch werken. Dankzij de modulaire constructie en het brede assortiment accessoires kan de vacuüm-slangheffer JumboSprint EX flexibel worden aangepast aan elke applicatie. Hij is goedgekeurd volgens ATEX-richtlijn 2014/34/EU en kan zonder extra certificaten in heel Europa worden gebruikt.