Schmalz w K: Rozwiązania podciśnieniowe dla każdego rodzaju obsługi tworzyw sztucznych
W dniach od 8 do 15 października firma Schmalz zaprezentuje swoje rozwiązania podciśnieniowe na największych na świecie targach tworzyw sztucznych K w Düsseldorfie (hala 12, stoisko 12 A35). Efektywna technologia automatyzacji i ergonomicznie zaprojektowane systemy obsługi spełniają specyficzne wymogi branży - na przykład w obszarach niebezpiecznych.
Automatyzacja podciśnieniowa
Najważniejsze wydarzenia
Firma Schmalz oferuje szeroką gamę wysokiej jakości komponentów podciśnieniowych, które można elastycznie zintegrować z szeroką gamą aplikacji. Od mocnych chwytaków i precyzyjnych elementów łączących po inteligentne elementy do monitorowania systemu, filtry i przyłącza - w firmie Schmalz znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do swoich procesów. Oprócz pojedynczych części składowych, firma Schmalz oferuje również kompletne systemy, w tym gotowe do podłączenia systemy chwytakowe, które mogą być wykorzystywane w zautomatyzowanych środowiskach logistyki produktów, kompletacji i dystrybucji.
Elastyczna precyzja dla efektywnych procesów automatyzacji
Chwytak matrycowy FMG to kompaktowy moduł chwytakowy zapewniający maksymalną elastyczność automatyzacji. Umożliwia precyzyjną i szybką obsługę płaskich, głównie hermetycznych przedmiotów obrabianych o różnych kształtach i wymiarach - od cienkich blach po drewniane deski. Dzięki indywidualnie kontrolowanym przyssawkom na moduł, kilka modułów można również połączyć w wydajny moduł chwytaka powierzchniowego i przekształcić w ciągu kilku sekund ( Zintegrowany skok zapobiega zasysaniu nieprawidłowych części, a niskie zapotrzebowanie na podciśnienie i funkcjonalna konstrukcja zapewnią efektywność energetyczną i prostą integrację. Niezależnie od tego, czy chodzi o obróbkę drewna lub blach, procesy o dużej mieszance i małej objętości, czy też aplikacje pick and place - chwytak powierzchniowy w równym stopniu zwiększa produktywność i niezawodność procesu.
Kompaktowy, wytrzymały, połączony w sieć: Włącznik ciśnieniowy i podciśnieniowy VS-V/VP-W-D
Przełącznik podciśnieniowy VS-V/VP-W-D zapewnia niezawodny pomiar i monitorowanie podciśnienia i nadciśnienia w automatyzacji i systemach przenoszenia. Kompaktowa konstrukcja sześcienna, wytrzymała obudowa wzmocniona włóknem szklanym i stopień ochrony IP65 sprawiają, że urządzenie idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych w wymagających branżach - nawet w obecności kurzu, brudu i wilgoci. 1-calowy wyświetlacz TFT zapewni wyraźną wizualizację mierzonych wartości, a interfejs IO-Link zwiększa przejrzystość, przesyła dane procesu bezpośrednio do systemów kontroli i pomaga zminimalizować przestoje. Dzięki elastycznej koncepcji montażu, przełącznik może być łatwo zintegrowany bezpośrednio na przyssawce (ssawce), w panelu lub na ścianie lub szynie DIN. Upraszcza to instalację, oszczędza czas i zapewnia wysoki poziom niezawodności procesu.
Zrównoważony materiał ssawki EPDM-ECO
Dzięki zrównoważonemu elastomerowi EPDM-ECO firma Schmalz koncentruje się na przyjazności dla środowiska bez uszczerbku dla mocy. Materiał, który w 90 procentach składa się z surowców odnawialnych i pochodzących z recyklingu, oferuje taką samą odporność na warunki atmosferyczne i starzenie, jak poprzednie rozwiązania, a także jest odporny na kwasy, zasady, opary i alkohol. Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM) nie zawiera żadnych lotnych zanieczyszczeń i jest trwały. Jest stosowana w przyssawkach z serii SUF (przyssawka płaska) i FGA (przyssawka mieszkowa). Dowiedz się więcej na naszym stoisku.
Kompaktowe, wszechstronne urządzenie do efektywnej kontroli podciśnienia
Mini-kompaktowy zawór SCPM EV imponuje maksymalnym natężeniem przepływu wynoszącym 33 l/min i wyjątkowo kompaktowym kształtem. Idealnie nadaje się do stosowania w systemach podciśnieniowych - na przykład do kontroli chwytaka i osadzania przedmiotów obrabiany i może być łączony zarówno z centralnymi elektrycznymi generatorami podciśnienia, jak i (kompaktowymi) eżektorami. Automatyczny wewnętrzny zawór wydmuchowy zmniejsza ilość wymaganego okablowania, a zintegrowane funkcje zaworów i czujników umożliwiają szybki początek działania. Inteligentne funkcje monitorowania czasu ewakuacji i przecieku sprawiają, że mini zawór kompaktowy SCPM EV jest niezawodnym rozwiązaniem dla nowoczesnych systemów o ograniczonej przestrzeni montażowej.
Wszechstronne urządzenie do szybkiego i efektywnego podnoszenia worków
Niezależnie od tego, czy chodzi o worki papierowe, plastikowe czy tekstylne – nowy chwytak do worków PSSG firmy Schmalz stanowi niezawodne i elastyczne rozwiązanie zarówno do obsługi ręcznej, jak i zautomatyzowanej. Szczególnie podczas targów K ten lekki chwytak pokazuje swoje zalety w przypadku worków wykonanych z różnych materiałów i o różnych kształtach, nawet jeśli są one tylko częściowo wypełnione. Jego projekt modułowy umożliwia łatwą integrację i szybką konserwację. Innowacyjny element uszczelniający zapewnia długą żywotność i zapobiega zanieczyszczeniom spowodowanym ścieraniem. Dzięki zintegrowanym tagom NFC części zamienne i filmy instruktażowe są zawsze pod ręką. Idealny w połączeniu z podnośnikami podciśnieniowymi, takimi jak JumboFlex i JumboErgo – dla efektywnych procesów w przemyśle tworzyw sztucznych.
Obsługa ręczna
Najważniejsze wydarzenia
Dzięki naszym innowacyjnym podnośnikom podciśnieniowym i elastycznym, modułowym żurawiom obrotowym z aluminium oferujemy wykonane na zamówienie rozwiązania dla ręcznej obsługi w branży tworzyw sztucznych. Nasze urządzenia są projektowane z myślą o znacznym zwiększeniu sprawności i bezpieczeństwa procesów, umożliwiając jednocześnie ergonomiczną obsługę. Odwiedź nas na targach K i doświadcz na żywo, jak nasze systemy mogą uprościć i zoptymalizować Twoje procesy robocze. Przekonaj się sam o jakości, wszechstronności i wydajności naszych rozwiązań.
Elastyczny transport za pomocą podciśnieniowego urządzenia do podnoszenia rur JumboFlex Mobile
Przemysł tworzyw sztucznych potrzebuje elastycznych rozwiązań dla różnych scenariuszy produkcji. Podciśnieniowy podnośnik do podnoszenia rur JumboFlex Mobile radzi sobie z tym wyzwaniem dzięki swojej projektowej konstrukcji, która umożliwia ergonomiczną obsługę przedmiotów o wadze do 50 kg - idealne rozwiązanie w przypadku zmiany lokalizacji. Dzięki kompaktowym wymiarom transportowym i regulowanej wysokości kolumny jest on szybko gotowy do użycia, zarówno tymczasowo, jak i na stałe, na przykład do załadunku maszyny. Cicha obsługa przy napięciu sieciowym 400 V zapewni efektywne i elastyczne wsparcie produktu.
Bardziej proste. Bardziej efektywne. Bardziej ergonomicznie
Podciśnieniowe urządzenie do podnoszenia rur JumboFlex umożliwia ergonomiczne i szybkie przenoszenie przedmiotów o wadze do 50 kg - idealne również do tworzyw sztucznych i arkuszy plastiku. Intuicyjna dwuprzyciskowa kontrola zapewni bezproblemowe podnoszenie, opuszczanie i zawieszanie na dowolnej wysokości przy minimalnym czasie szkolenia. Zmiana chwytaka jest dwa razy szybsza i nie wymaga wysiłku, a opcjonalnie dostępna funkcja obrotu zapewnia wsparcie przy odchylaniu do tyłu i ciągłym obrocie przedmiotów obrabianych. W ten sposób JumboFlex zwiększa częstotliwość cyklu i zapewnia łagodne, efektywne procesy w logistyce, produkcie i przetwórstwie tworzyw sztucznych.
Bezpieczna obsługa w obszarach chronionych przed wybuchem
Podciśnieniowy urządzenie do podnoszenia rur JumboSprint EX bezpiecznie i bez wysiłku przenosi kompaktowe przedmioty obrabiany o wadze do 250 kg - nawet w strefach zagrożonych wybuchem. Worki, baryłki, kubełki czy dzbanki: wszechstronny Uchwyt dla operatora w kształcie dziobu zapewni precyzyjne prowadzenie i ergonomiczną pracę. Dzięki modułowemu projektowi i szerokiej gamie akcesoriów, podnośnik próżniowy JumboSprint EX może być elastycznie adaptowany do każdej aplikacji. Certyfikowany zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/UE, puszka może być używana w całej Europie bez dodatkowych certyfikatów