Schmalz en la K: Soluciones con vacío para cualquier modelo de handling de plásticos
Del 8 al 15 de octubre, Schmalz presentará sus soluciones con vacío en la mayor feria mundial del plástico, la K de Düsseldorf (pabellón 12, stand 12 A35). La eficiente técnica de automatización y los sistemas de handling diseñados ergonómicamente satisfacen las exigencias específicas del sector, por ejemplo en zonas con peligro de explosión.
Automatización por vacío
Destacados
Schmalz ofrece una amplia gama de componentes de vacío de alta calidad que pueden integrarse de forma flexible en las aplicaciones más diversas. Desde potentes garras y precisos elementos de conexión hasta componentes de monitorización del sistema, filtros y conexiones inteligentes: en Schmalz encontrará todo lo que necesita para sus procesos. Además de componentes individuales, Schmalz también ofrece sistemas completos, entre ellos sistemas de ventosas listos para su conexión que se pueden utilizar en la producción automatizada, el picking y la logística de distribución.
Precisión flexible para procesos de automatización eficientes
La garra de plano aspirante matricial FMG es el módulo de plano aspirante compacto para una máxima flexibilidad en la automatización. Permite la manipulación precisa y rápida de piezas planas, predominantemente herméticas, de las formas y dimensiones más diversas, desde chapas finas hasta tableros de madera. Gracias a las ventosas controlables individualmente por módulo, también pueden combinarse varios módulos para formar una potente garra de plano aspirante y transformarse en cuestión de segundos ( El recorrido integrado evita la aspiración de piezas incorrectas, mientras que la baja exigencia de vacío y el diseño funcional garantizan una integración sencilla y eficiente desde el punto de vista energético. Ya sea en el mecanizado de chapa o madera, en procesos de gran mezcla y bajo volumen o en aplicaciones de recoger y colocar, la garra de plano aspirante aumenta la productividad y la fiabilidad del proceso en igual medida.
Compacto, robusto, conectado en red: El interruptor de vacío y presostato VS-V/VP-W-D
El vacuostato y presostato VS-V/VP-W-D proporciona una medición y supervisión fiables del vacío y la sobrepresión en sistemas de automatización y manipulación. Su diseño compacto en forma de cubo, su robusta carcasa reforzada con fibra de vidrio y su grado de protección IP65 lo hacen ideal para uso industrial en entornos exigentes, incluso con polvo, suciedad y humedad. Una pantalla TFT de 1 pulgada garantiza una visualización clara de los valores medidos, mientras que la interfaz IO-Link aumenta la transparencia, transfiere los datos del proceso directamente al sistema de control y ayuda a minimizar el tiempo de inactividad. Gracias a su flexible concepto de montaje, el interruptor se puede integrar fácilmente directamente en la ventosa, en el panel o en una pared o raíl DIN. Esto simplifica la instalación, ahorra tiempo y garantiza un alto nivel de fiabilidad del proceso.
Material de ventosa sostenible EPDM-ECO
Con el elastómero sostenible EPDM-ECO, Schmalz apuesta por la compatibilidad medioambiental sin renunciar a la potencia. El material, compuesto en un 90% por materias primas renovables y recicladas, ofrece la misma resistencia a la intemperie y al envejecimiento que las soluciones anteriores, y también es resistente a ácidos, álcalis, vapores y alcohol. El caucho etileno propileno (EPDM) no contiene contaminantes volátiles y es duradero. Se utiliza en las series SUF (ventosa plana) y FGA (ventosa de fuelle). Más información en nuestro stand.
Todoterreno compacto para un control eficiente del vacío
La miniválvula compacta SCPM EV convence por su flujo máximo de 33 l/min y su forma especialmente compacta. Es ideal para su uso en sistemas de vacío, por ejemplo para controlar la garra y depositar piezas, y puede combinarse tanto con generadores de vacío eléctricos centrales como con eyectores (compactos). El soplado interno automático reduce la cantidad de cableado necesario, mientras que las funciones integradas de válvula y sensor permiten una rápida puesta en marcha. Las funciones inteligentes de aviso de tiempo de evacuación y fuga convierten a la válvula compacta SCPM EV en una solución fiable para sistemas modernos con espacio de instalación limitado.
El todoterreno para la elevación rápida y eficiente de sacos
Ya sean bolsas de papel, plástico o tela, la nueva pinza para sacos PSSG de Schmalz ofrece una solución fiable y flexible tanto para la manipulación manual como automatizada. Especialmente en la feria K, esta pinza ligera demuestra sus ventajas con bolsas de diversos materiales y geometrías, incluso cuando están solo parcialmente llenas. Su diseño modular permite una fácil integración y un rápido mantenimiento. El innovador elemento de sellado garantiza una larga vida útil y evita la contaminación causada por la abrasión. Gracias a las etiquetas NFC integradas, las piezas de repuesto y los vídeos explicativos están siempre a su alcance. Ideal en combinación con tubo elevador como JumboFlex y JumboErgo, para procesos eficientes en la industria del plástico.
Manipulación manual
Destacados
Con nuestros innovadores dispositivos de elevación por vacío y grúas giratorias de aluminio modulares y flexibles, ofrecemos soluciones a medida para la manipulación manual en la industria del plástico. Nuestros dispositivos están diseñados para aumentar significativamente la eficiencia y la seguridad de sus procesos, al tiempo que permiten un handling ergonómico. Visítenos en la feria K y experimente en directo cómo nuestros sistemas pueden simplificar y optimizar sus procesos de trabajo. Compruebe usted mismo la calidad, versatilidad y rendimiento de nuestras soluciones.
Transporte flexible con el equipo de elevación por vacío JumboFlex Mobile
La industria del plástico necesita soluciones flexibles para diferentes escenarios de producción. El tubo elevador por vacío JumboFlex Mobile supera este reto gracias a su diseño portátil y permite el handling ergonómico de piezas de hasta 50 kg de peso, ideal para cambiar de delegación. Gracias a sus dimensiones de transporte compactas y a su columna ajustable en altura, está rápidamente listo para su uso, ya sea de forma temporal o permanente, por ejemplo para la carga de máquinas. El funcionamiento silencioso a 400 V de tensión de red garantiza un apoyo eficiente y flexible en su producción.
Más sencillo. Más eficiente. Más ergonómicamente.
El tubo elevador por vacío JumboFlex permite desplazar ergonómicamente y con rapidez piezas de hasta 50 kg de peso, ideal también para plásticos y planchas de plástico. El control intuitivo de dos botones garantiza levantar, bajar y planear sin esfuerzo a cualquier altura con un tiempo de formación mínimo. Los cambios de garra son el doble de rápidos y sin esfuerzo, mientras que la función de basculación opcional apoya el giro hacia atrás y el giro continuo de las piezas. De este modo, JumboFlex aumenta el elevado número de ciclos y garantiza procesos suaves y eficientes en logística, producción y procesamiento de plásticos.
Manipulación segura en superficies protegidas contra explosiones
El equipo de elevación por vacío JumboSprint EX desplaza piezas compactas de hasta 250 kg de peso de forma segura y sin esfuerzo, incluso en atmósferas potencialmente explosivas. Ya se trate de sacos, bidones, cubos o garrafas: la asa de control con forma de arco en todas las direcciones garantiza un guiado preciso y un trabajo ergonómico. Gracias a su diseño modular y a su amplia gama de accesorios, el tubo elevador por vacío JumboSprint EX puede adaptarse de forma flexible a cualquier aplicación. Certificado conforme a la Directiva ATEX 2014/34/UE, puede utilizarse en toda Europa sin necesidad de certificados adicionales.