Schmalz

Schmalz auf der K: Vakuumlösungen für jede Art der Kunststoffhandhabung

Vom 8. bis 15. Oktober zeigt Schmalz auf der weltgrößten Kunststoffmesse, der K in Düsseldorf, seine Vakuum-Lösungen (Halle 12, Stand A 35). Effiziente Automatisierungstechnik und ergonomische Handhabungssysteme erfüllen die spezifischen Anforderungen der Branche – zum Beispiel im Ex-Bereich.

08 Okt. 2025
15 Okt. 2025
K 2025
Das weltweit einzigartige Impulsereignis in der Kunststoff- und Kautschukindustrie
Halle / Stand
12 / 12A35
Düsseldorf, Deutschland
www.k-online.de

Vakuum-Automation

Highlights

Schmalz bietet ein umfassendes Sortiment an hochwertigen Vakuum-Komponenten, die sich flexibel in unterschiedlichste Anwendungen integrieren lassen. Von leistungsstarken Greifern über präzise Anschlusselemente bis hin zu intelligenten Systemüberwachungs-Komponenten, Filtern und Verbindungen – bei Schmalz finden Sie alles, was Sie für Ihre Prozesse benötigen. Neben Einzelkomponenten bietet Schmalz auch komplette Systeme an, darunter anschlussfertige Greifsysteme, die in automatisierten Produktions-, Kommissionierungs- und Distributionslogistikumgebungen eingesetzt werden können.

Flexible Präzision für effiziente Automationsprozesse

Der Matrix-Flächengreifer FMG ist das kompakte Greifmodul für maximale Flexibilität in der Automation. Er ermöglicht das präzise und schnelle Handling von ebenen, überwiegend saugdichten Werkstücken in verschiedensten Formen und Abmessungen – vom dünnen Blech bis zur Holzplatte. Dank einzeln ansteuerbarer Sauger pro Modul lassen sich auch mehrere Module zu einem leistungsstarken Flächengreifer kombinieren und in Sekunden umrüsten. ( Der integrierte Hub verhindert das Ansaugen falscher Teile, während der geringe Vakuumbedarf und die funktionale Bauweise für eine energieeffiziente und einfache Integration sorgen. Ob in der Blech- oder Holzbearbeitung, bei High-Mix-low-volume-Prozessen oder Pick-and-Place-Anwendungen – der Flächengreifer steigert Produktivität und Prozesssicherheit gleichermaßen.

Mehr zum Flächengreifer FMG

Kompakt, robust, vernetzt: Der Vakuum- und Druckschalter VS-V/VP-W-D

Der Vakuum- und Druckschalter VS-V/VP-W-D bietet zuverlässige Messung und Überwachung von Unter- und Überdruck in Automatisierungs- und Handhabungssystemen. Mit seiner kompakten Würfelform, robustem glasfaserverstärktem Gehäuse und Schutzart IP65 ist er bestens für den industriellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen geeignet – auch bei Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Das 1-Zoll TFT-Display sorgt für eine klare Visualisierung der Messwerte, während die IO-Link-Schnittstelle Transparenz schafft, Prozessdaten direkt in die Steuerung überträgt und Stillstandszeiten minimiert. Dank des flexiblen Montagekonzepts lässt sich der Schalter direkt am Sauggreifer, im Panel oder an Wand- und Hutschiene einfach integrieren. So wird der Einbau erleichtert, Zeit gespart und eine hohe Prozesssicherheit gewährleistet.

Nachhaltiger Saugerwerkstoff EPDM-ECO

Mit dem nachhaltigen Elastomer EPDM-ECO setzt Schmalz auf Umweltverträglichkeit ohne Kompromisse bei der Leistung. Das Material, das zu 90 Prozent aus erneuerbaren und recycelten Rohstoffen besteht, bietet die gleiche Witterungs- und Alterungsbeständigkeit wie bisherige Lösungen und ist zudem beständig gegenüber Säuren, Laugen, Dämpfen und Alkohol. Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk (EPDM) kommt ohne flüchtige Schadstoffe aus und ist langlebig. Verwendet wird es in den Baureihen SUF (Flachsauggreifer) und FGA (Balgsauggreifer). Erfahren Sie hierzu mehr an unserem Messestand.

Kompaktes Multitalent für effiziente Vakuum-Steuerung

Das Minikompaktventil SCPM EV überzeugt mit einem maximalen Durchfluss von 33 l/min und seiner besonders platzsparenden Bauform. Es eignet sich ideal für den Einsatz in Vakuum-Systemen – etwa zur Steuerung des Greifens und zum Ablegen von Werkstücken und kann sowohl mit zentralen elektrischen Vakuum-Erzeugern als auch mit (Kompakt-) Ejektoren kombiniert werden. Durch das automatische interne Abblasen reduziert sich der Verdrahtungsaufwand, während integrierte Ventil- und Sensorfunktionen eine schnelle Inbetriebnahme ermöglichen. Die intelligenten Überwachungsfunktionen für Evakuierungszeit und Leckage machen das Minikompaktventil SCPM EV zu einer zuverlässigen Lösung für moderne Anlagen mit begrenztem Bauraum.

Mehr zum Minikompaktventil SCPM EV

Manuelle Handhabung

Highlights

Mit unseren innovativen Vakuum-Hebegeräten und den flexiblen, modularen Aluminium-Schwenkkränen bieten wir maßgeschneiderte Lösungen für die manuelle Handhabung in der Kunststoffbranche. Unsere Geräte sind darauf ausgelegt, die Effizienz und Sicherheit Ihrer Prozesse deutlich zu steigern, während sie gleichzeitig eine ergonomische Handhabung ermöglichen. Besuchen Sie uns auf der K-Messe und erleben Sie live, wie unsere Systeme Ihre Arbeitsabläufe vereinfachen und optimieren können. Überzeugen Sie sich selbst von der Qualität, Vielseitigkeit und Leistungsfähigkeit unserer Lösungen.

Flexibler Transport mit dem Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Mobile

Die Kunststoffindustrie braucht flexible Lösungen für unterschiedliche Fertigungsszenarien. Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Mobile meistert diese Herausforderung dank seiner transportablen Bauweise und ermöglicht die ergonomische Handhabung von Werkstücken bis 50 kg – ideal für wechselnde Einsatzorte. Dank kompakter Transportmaße und höhenverstellbarer Säule ist er schnell einsatzbereit, egal ob temporär oder dauerhaft, zum Beispiel für die Maschinenbeladung. Der leise Betrieb bei 400 V Netzspannung sorgt für effiziente und flexible Unterstützung in Ihrer Produktion.

Mehr zum Vakuum-Schlauchheber JumboFlex Mobile

Einfacher. Effizienter. Ergonomischer

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ermöglicht ergonomisches und schnelles Bewegen von Werkstücken bis 50 kg – ideal auch für Kunststoffe und Kunststoffplatten. Die intuitive Zwei-Taster-Steuerung sorgt für müheloses Heben, Senken und Schwebenlassen in jeder Höhe bei minimaler Einarbeitungszeit. Der Greiferwechsel erfolgt doppelt so schnell und ohne Kraftaufwand, optional unterstützt die Schwenkfunktion das Zurückschwenken und endlose Drehen der Werkstücke. So steigert der JumboFlex Taktzahlen und sorgt für schonendere, effiziente Abläufe in Logistik, Produktion und Kunststoffverarbeitung.

Mehr zum Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Sichere Handhabung im Ex-Schutz-Bereich

Der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX bewegt kompakte Werkstücke bis 250 kg sicher und mühelos – auch in explosionsgefährdeten Zonen. Ob Säcke, Fässer, Eimer oder Kanister: Der umlaufende Bügelgriff sorgt für präzise Führung und ergonomisches Arbeiten.

Dank modularer Bauweise und vielfältigem Zubehör passt sich der Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX flexibel an jede Anwendung an. Zertifiziert nach ATEX-Richtlinie 2014/34/EU ist er europaweit ohne zusätzliche Zertifikate einsetzbar

Mehr zum Vakuum-Schlauchheber JumboSprint EX

Der Allrounder zum schnellen und effizienten Heben von Säcken

Ob Papier-, Kunststoff- oder Gewebesäcke – der neue Sackgreifer PSSG von Schmalz bietet eine prozesssichere und flexible Lösung für die manuelle und automatisierte Handhabung. Besonders auf der Kunststoffmesse zeigt der leichte Greifer seine Stärken bei Säcken unterschiedlichster Materialien und Geometrien, auch bei geringem Füllgrad. Das modulare Design ermöglicht eine einfache Integration und schnelle Wartung. Das innovative Dichtelement sorgt für eine hohe Standzeit und verhindert Verunreinigungen durch Abrasion. Dank NFC-Tag sind Ersatzteile und How-to-Videos jederzeit griffbereit. Ideal in Kombination mit Schlauchhebern wie JumboFlex und JumboErgo – für effiziente Prozesse in der Kunststoffindustrie.
Mehr zum Sackgreifer PSSG-M

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb