Vanne compacte LQE de Schmalz : rapide, intelligente et fiable
La vanne compacte LQE garantit des temps d'évacuation et d'aération extrêmement rapides.
Un débit maximal dans les applications de prise et de dépose exige un concept de préhension performant. La condition préalable : des temps d'évacuation et d'aération extrêmement courts. C'est là qu'interviennent les vannes 3/2 à commande directe LQEc/LQEi avec pressostat et vacuostat intégré de Schmalz. Dans les systèmes à génération vide centralisée, elles permettent une surveillance et une commande décentralisées du procédé, directement au niveau du préhenseur. Grâce à leur construction en tant que vanne bistable avec fixation de la position finale et au clapet anti-retour supplémentaire, le vide est maintenu et la sécurité du procédé est assurée même en cas de panne de courant.
Avec un volume de flux maximum de 268 litres par minute, les vannes compactes peuvent être conservées individuellement ou ensemble pour la construction de plusieurs circuits de vide. En combinaison avec des générateurs de vide électriques tels que la pompe compacte GCPi, les opérateurs peuvent conserver la possibilité de construire des systèmes entièrement électriques. L'aération atmosphérique efficace permet de se passer complètement d'air comprimé coûteux, même lors de la dépose de pièces. Les sections d'écoulement optimisées rendent le procédé rapide et fiable. Les raccords et la mise en service sont rapides, car la vanne et le contacteur sont intégrés dans le carter.
Le LQEi fait partie de la série Connect de Schmalz et est donc prédestiné à l'usine numérique. Il fournit à tout moment des données de procédé et d'état via IO-Link - les spécialistes peuvent donc non seulement surveiller la machine à distance et en temps réel, mais aussi détecter les changements rampants avant qu'une panne ne se produise.
Sûr dans le procédé : En cas de défaillance du générateur de vide, le LQE joint et maintient le vide sur le préhenseur.
Contact presse
L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.