Kompakti LQE-venttiili Schmalzilta: nopea, älykäs, turvallinen
Kompakti LQE-venttiili takaa erittäin nopeat tyhjennys- ja tuuletusajat.
Maksimaalinen läpimeno pick-and-place-sovelluksissa edellyttää suorituskykyistä tarttumakonseptia. Tämän edellytyksenä ovat erittäin lyhyet tyhjennys- ja tuuletusajat. Tässä kohtaa Schmalzin suoraan ohjautuvat 3/2-tieventtiilit LQEc/LQEi, joissa on integroitu tyhjiökytkin, tulevat kuvaan mukaan. Järjestelmissä, joissa on keskitetty alipaineen tuottaminen, ne mahdollistavat prosessin hajautetun valvonnan ja ohjauksen suoraan tarttujalla. Koska venttiili on rakenteeltaan bistabiili ja siinä on pääteasennon kiinnitys ja ylimääräinen takaiskuventtiili, tyhjiö pysyy yllä ja prosessin luotettavuus on taattu myös sähkökatkoksen sattuessa.
Kompaktit venttiilit, joiden maksimivirtausnopeus on 268 litraa minuutissa, voidaan käyttää joko yksittäin tai yhdessä useiden tyhjiöpiirien suunnitteluun. Yhdessä sähköisten tyhjiögeneraattoreiden, kuten Compact Pump GCPi:n, kanssa käyttäjät voivat suunnitella täysin sähköisiä järjestelmiä. Tehokkaan ilmanvaihdon ansiosta kalliista paineilmasta voidaan luopua kokonaan myös työkappaleita laskeutettaessa. Optimoidut virtauspoikkileikkaukset tekevät prosessista nopean ja luotettavan. Kytkennät ja toimintojen aloittaminen valmistuvat nopeasti, sillä venttiili ja kytkin on integroitu koteloon.
LQEi on osa Schmalz Connect -sarjaa, ja se on siksi tarkoitettu digitaaliseen tehtaaseen. Se toimittaa prosessi- ja tilatietoja jatkuvasti IO-Linkin kautta - näin asiantuntijat voivat paitsi valvoa konetta etänä ja reaaliajassa, myös havaita hiipiviä muutoksia ennen vian syntymistä.
Turvassa prosessin aikana: LQE tiivistää ja ylläpitää tyhjiön tarttujassa.
Lehdistön yhteyshenkilö
Schmalzin lehdistötiimi vastaa mielellään kaikkiin kysymyksiisi.