Schmalz'dan LQE kompakt vana: hızlı, akıllı, güvenli
LQE kompakt valf, son derece hızlı tahliye ve havalandırma süresi garanti eder.
Pick-and-Place uygulamalarında maksimum verim, yüksek performanslı bir kavrama konsepti gerektirir. Bunun için ön koşul: son derece kısa vakumlama ve havalandırma süreleridir. Schmalz'ın entegre vakum sensörü doğrudan aktüatörlü 3/2 yollu valfleri LQEc/LQEi bu noktada devreye giriyor. Merkezi vakum üretimine sahip sistemlerde, prosesin doğrudan tutucuda merkezi olmayan bir şekilde izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlarlar. Son konum sabitlemeli iki yönlü valf tasarımı ve ilave çek valf sayesinde, elektrik kesintisi durumunda bile vakum korunur ve proses güvenliği sağlanır.
Dakikada 268 litre maksimum vakum kapasitesine sahip kompakt valfler, çoklu vakum devrelerinin tasarımı için tek tek veya birlikte kullanılabilir. Kompakt Pompa GCPi gibi elektrikli vakum jeneratörleri ile birlikte operatörler tamamen elektrikli sistemler tasarlayabilirler. Etkili atmosferik havalandırma, iş parçalarını biriktirirken bile yüksek maliyetli basınçlı havadan tamamen vazgeçebilmeyi mümkün kılar. Etkinleştirilmiş akış kesitleri prosesi hızlı ve güvenilir hale getirir. Valf ve anahtar gövdeye entegre edildiğinden, bağlantılar ve işlemlerin başlatılması hızlı bir şekilde tamamlanır.
LQEi, Schmalz Connect serisinin bir parçasıdır ve bu nedenle dijital fabrika için önceden tasarlanmıştır. IO-Link aracılığıyla her zaman proses ve durum verileri sağlar - böylece uzmanlar yalnızca makineyi uzaktan ve gerçek zamanlı olarak izlemekle kalmaz, aynı zamanda bir arıza meydana gelmeden önce değişiklikleri de tespit edebilirler.
İşlem sırasında güvenlidir: Vakum jeneratörü arızalanırsa, LQE sızdırmazlık sağlar ve tutucu üzerindeki vakumu korur.
Basın iletişim
Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.