슈말츠 콤팩트 밸브 LQE: 빠르고, 스마트하고, 안전합니다.
콤팩트 밸브 LQE는 매우 빠른 배기 및 환기 시간을 보장합니다.
픽앤플레이스 공정에서 처리량을 극대화하려면 고성능 그리핑 기술이 필요합니다. 이를 위한 전제 조건은 매우 짧은 배기 및 환기 시간입니다. 바로 이 점에서 슈말츠의 진공 스위치가 통합된 직접 작동식 3/2 방향 밸브 LQEc/LQEi의 역할이 중요합니다. 중앙 집중식 진공 생성 시스템에서는 그리퍼에서 직접 공정을 모니터링하고 제어할 수 있습니다. 엔드 위치 고정 기능이 있는 이중 밸브와 역류 방지 밸브가 있어서 정전 시에도 진공이 유지되고 공정 안정성이 보장됩니다.
최대 유량이 분당 268리터인 콤팩트 밸브 LQE는 개별적으로 또는 여러 진공 회로와 함께 구성하여 사용할 수 있습니다. 콤팩트 펌프 GCPi와 같은 전기식 진공 발생기와 함께 사용하면 작업자는 온전히 전기로만 운영되도록 시스템을 설계할 수 있습니다. 효과적인 대기 환기 덕분에 작업물을 흡착 및 파기 할 때 비싼 압축공기를 사용하지 않아도 됩니다. 최적화된 설계를 통해 빠르고 안정적인 공정 운영이 가능하며, 밸브와 스위치가 하우징에 통합되어 있어 커넥터와 작동 시작이 신속하게 완료됩니다.
LQEi는 슈말츠 디지털 팩토리 환경에 최적화된 슈말츠 커넥트 시리즈로 출시된 제품입니다. 이 제품은 IO-Link를 통해 공정 및 상태 데이터를 항상 제공하므로 전문가가 원격으로 실시간으로 장치를 모니터링할 수 있을 뿐만 아니라 고장이 발생하기 전의 이상징후를 감지할 수도 있습니다.
안전한 공정: 진공 발생기가 고장날 경우 LQE가 그리퍼의 진공 유출을 방지하여 공정 안정성을 보장합니다.
보도 자료
Schmalz 언론 팀은 귀하가 가질 수 있는 모든 질문에 기꺼이 답변해 드릴 것입니다.